Han® ES Press
Einfaches Brücken von Kontakten in Einsätzen von Industrie-Steckverbindern
Verkürzung der Installationszeit um bis zu 50% und Potenzialvervielfachung durch die werkzeuglose Schnellanschlusstechnologie Han® ES Press.
Eine der Hauptanforderungen an eine flexible Produktion ist die Möglichkeit, Maschinen und Module schnell zu installieren, sie nach Belieben neu zu konfigurieren und ohne Unterbrechung zu betreiben. Die werkzeuglose Schnellanschlusstechnologie Han® ES Press basiert auf dem Prinzip der bewährten Käfigzugfeder und ist somit zuverlässig und vibrationssicher.
Einfaches Brücken von Kontakten in Einsätzen
In der Vergangenheit waren zusätzliche Komponenten oder komplexe Kabelkonfektionenn erforderlich, um Kontakte zu Brücken. Mit Han® ES Press können die Brücken zum ersten Mal direkt am Isolierkörper verwendet werden.
Verschiedene Längs- und Querbrücken ermöglichen Raum- und Zeitersparnisse und erlauben zusätzlich zur Potentialvermehrung auch Stern- und Dreieckschaltungen, z. B. zum Verbinden von Sensoren.
Anschlussbeispiel - Potenzialvervielfachung
Verkürzung der Installationszeit um bis zu 50%
Kunden können von kürzeren Anschlusszeiten während der Serienverdrahtung profitieren und gleichzeitig die volle Funktionalität bei der Installation im Feld beibehalten.
Egal, ob Sie Litzendrähte mit oder ohne Aderendhülsen verwenden - Sie reduzieren die Installationszeit um bis zu 50% im Vergleich zu anderen Anschlusstechnologien.
Mit der Han® ES Press HMC-Serie bietet HARTING Lösungen, die schnell installiert werden können und darüber hinaus äußerst robust sind. So lassen sich mit der HMC Version mindestens zehntausend Steckzyklen realisieren.
Zusätzliche Zeitersparnisse bei der Schaltschrankverdrahtung
Die neuen Steckverbinder der Reihe Han® B und Han-Eco® B bringen für den Industriestandard Han® B deutliche Zeitvorteile mit sich: So lassen sich die Enden der Kabelbäume beim Zusammenbau aus dem Inneren des Schaltschranks - rückwärtig - in das Anbaugehäuse einrasten. Diese neue Möglichkeit der sog. rückwärtigen Montage bringt deutliche Zeitvorteile mit sich. Dies kann zu einer signifikanten Kostenreduktion beitragen.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Einfaches Brücken von Kontakten in Einsätzen von Industrie-Steckverbindern
- Kostensenkung durch Einsatz von Steckbrücken
- Verkürzung der Installationszeit um bis zu 50%
- Vereinfachte Fehlerbehebung im eingebauten Zustand
- Steckkompatibel mit bestehenden Serien aus dem HARTING Produktportfolio