Produkte & Lösungen
Industrie-Steckverbinder Han®
Einfache schnelle Handhabung, Robustheit, möglichst flexibel einsetzbar, langer Lebenszyklus und im Idealfall auch noch werkzeugfrei zu montieren - was auch immer Sie von einem Steckverbinder erwarten: Han® Steckverbinder haben es. Und noch mehr.
- Industrial Connectivity
- Han® Baureihen
- Anwendungen
- Kundenstimmen
- Gehäuse
- Einsätze / Kontakte
- Zubehör
Industrial Connectivity
Industrie-Steckverbinder Han®
Han® Industrie-Steckverbinder schaffen seit Generationen verlässliche, lösbare Verbindungen für Leistung, Signale und Daten unter härtesten Anforderungen. Über bewährte schwere Rechtecksteckverbinder hinaus bietet Han® modulare, kompakte oder besonders leichte Steckverbinder für vielfältige Verbindungslösungen im Bereich Industrie, Verkehr, Energietechnik, Automotive und Geräteanschluss. Je nach Anwendungsfall können verschiedene Gehäuse, Einsätze, Kontakte, Anschlusstechniken oder Verriegelungen kombiniert werden. Mit der Generation Han-Smart® bringt HARTING die Intelligenz in den Steckverbinder.
Online-Konfigurator für Industrie-Steckverbinder
Sie müssen schnell und zuverlässig passende Schnittstellen für Ihre Maschinenkonstruktion finden? Und Sie wollen sich dafür nicht langwierig mit Details zu Steckverbindern und zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten befassen? Der Han® Konfigurator hilft Ihnen, schnell alle nötigen Informationen und entscheidungsrelevanten Daten an der Hand zu haben.
Registrieren Sie sich für eine kostenfreie Einführung in den Han® Konfigurator oder starten Sie direkt selbst mit Ihrer ersten Konfiguration.
Anschlusstechnik
Han® Industrie-Steckverbinder können mit den gebräuchlichsten Anschlussarten konfektioniert werden. Je nach Anschlussart sind spezielle Einsätze und Kontakte verfügbar.
Die Wahl der richtigen Anschlussart richtet sich vor allem nach Kabelart, Kabelquerschnitt, Anzahl und Art der Kontakte. Darüber hinaus haben alle Anschlussarten für verschiedene Produktionsbedingungen unterschiedliche Vorzüge.
Gehäuse-Verriegelungen
Gehäuse-Verriegelungen schützen das Steckverbinder-Gehäuse vor unbeabsichtigtem Öffnen und erhöhen die Dichtigkeit. Der am häufigsten verwendete Verschluss-Mechanismus für Industrie-Steckverbinder sind Verriegelungsbügel. Doch Verriegelungen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, die jeweils ihre Vorteile haben und sich für besondere Einsatzbereiche eignen.
IP Schutzarten (Berührungsschutz, Staub, Wasser)
Bei einem Steckverbinder übernehmen das Gehäuse und die Verriegelung den Schutz der eigentlichen Kontaktstelle vor äußeren mechanischen Einflüssen wie Stößen, Fremdkörpern, Staub, unbeabsichtigte Berührung, Eindringen von Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten wie Reinigungsmittel, Kühlmittel, Öle etc.
How-to-Videos
Zur Erleichterung der Montage bzw. Konfektionierungen eines großen Teils unserer Connectivity-Lösungen erstellen wir Montage-Anleitungen. Diese erläutern den Anwendern, wie sie bei Installation, Austausch und ggf. der Wartung unserer Produkte vorgehen sollen1,2. Für besonders häufig verwendete Produkte liegen auch Anleitungen im Videoformat vor.
Han® Baureihen
Han-Modular® - Der Marktstandard für modulare Steckverbinder
Mit der Baureihe Han-Modular® können Sie Steckverbinder für die Versorgung von Maschinen und Anlagen optimal auslegen. Möglich wird dies durch Kombination einzelner Module für unterschiedliche Übertragungsmedien. Signale, Daten, Leistungen und Druckluft in Industriesteckverbinder-Gehäusen der Standardgrößen. Mit Han-Modular® werden hoch-flexible Lösungen mit geringem Platzbedarf und vielen Funktionen einfach handhabbar.
Han-Eco® - Steckverbinder aus Hochleistungskunststoff
Bei der Baureihe Han-Eco® handelt es sich um eine Gehäusebaureihe, die aus Hochleistungskunststoff gefertigt ist. Durch eine hohe Resistenz gegen Umwelteinflüsse eignen sich die Gehäuse sowohl für Indoor- als auch Outdoor-Anwendungen. Die Nutzung von Kunststoff bringt darüber hinaus deutliche Gewichts- und Kostenvorteile gegenüber klassischen Metallgehäusen mit sich.
Han® 1A - Kompakt, robust und vielfältig
Der Han® 1A bietet ein kompaktes, robustes und universal einsetzbares Rechteck-Steckverbindersystem zur Übertragung in allen Lebensadern der Industrie 4.0 (Daten, Leistung, Signale). Für immer kleinere Antriebe bedarf es z.B. in Maschinenbau & Robotik auch immer kleinerer Schnittstellen. Die neue Steckverbinder-Reihe bildet den Trend mit passenden Gehäusen und Einsätzen ab. Auch die nötige Schirmung für den Motoranschluss lässt sich mit Han® 1A Kunststoffsteckverbindern realisieren.
Han-Smart® - Intelligenz im Steckverbinder
Intelligenz im Steckverbinder – diese Idee steckt hinter dem Konzept Han-Smart®. HARTING vereint langjähriges Know-how in der Verbindungstechnik mit der Technologie der Zukunft und erweitert das Portfolio der etablierten HARTING Steckverbinder. Die für die Smart Industry einzusetzenden Produkte werden zukünftig neuen Anforderungen an Dynamik und Vielseitigkeit genügen müssen. Durch verstärkte Kommunikation und Vernetzung ist die Produktion kosteneffizienter zu gestalten.
Han® F+B - Hygienisch und robust
HARTING liefert mit Han® F+B eine Reihe von Steckverbindern, die speziell für den Bedarf der Lebensmittelindustrie designt sind. Glatte Oberflächen nehmen den Bakterien Möglichkeiten zur Ansiedlung. Gehäuse und Dichtungen sind robust und schützen innenliegende Kontakte vor Strahlwasser und aggressiven Reinigungsmitteln, die durch Ecolab zertifiziert sind und FDA 21-Zulassungen haben. Der Wasserstrahl von Hochdruckreinigern dringt in die Gehäuse – im geschlossenen Zustand – nicht ein.
Han® ES Press - Schnellanschlusstechnologie und integrierte Steckbrückenfunktion
Um die Flexibilität der modularen Fertigung zu erhöhen, muss ein Steckverbinder schnell installierbar und mühelos austauschbar sein und eine einfache Fehlersuche ermöglichen. Diese Anforderungen erfüllt HARTING mit dem Han® ES Press. Der Kontakteinsatz bietet eine werkzeuglose Schnellanschlusstechnologie. Darüber hinaus können Anwender schnell und einfach Kontakte brücken, indem sie Steckbrücken auf den Isolierkörper setzen.
Han-Modular® Flexbox - Die nächste Dimension der Modularität
Die zuverlässige Zuführung von Energie, Daten und Signalen für schnelle, linear bewegten Komponenten von Maschinen und Anlagen erfolgt durch den Einsatz von Energieketten. Mit der Han-Modular® Flexbox bietet HARTING eine neuartige Schnittstelle im modularen Kunststoff-Gehäusesystem. Längere, bewegte Kabelstrecken für Maschinen und Maschinen-Module lassen sich damit leichter installieren und warten.
Zusätzliche Services von HARTING
Kabelkonfektionen
Mit dem Service, komplette Kabelkonfektionen zu liefern, schaffen wir einen Mehrwert für unsere Kunden. Sobald die Anforderungen definiert sind, bieten wir eine umfassende Lösung mit allen erforderlichen Aspekten an: Damit ermöglichen wir unseren Kunden eine “One-Stop-Shop” Lösung für alle Belange im Bereich Connectivity.
Anwendungen
Verkehrstechnik
Wir liefern die Verbindungstechnik für die Übertragung von Leistung, Daten und Signalen in der Bahntechnik. Ethernet Backbones und Daten-Infrastrukturen z. B. für Sensorik und Passagier-Informations-Systeme zählen zu den Anwendungsbereichen. Auch bei der Instandhaltung und Einbeziehung der stationären Bahninfrastruktur kommen Steckverbinder ins Spiel. Im Außenbereich von Triebwagen und Waggons sind robuste Lösungen gefragt, die hohen Umweltbelastungen wie Steinschlag, Korrosion sowie extremen Temperaturunterschieden standhalten.
Maschinenbau - Werkzeugmaschinen
Wir liefern Schnittstellen und mehr für Metallumformungs- und Werkzeugmaschinen. Unsere Lösungen ermöglichen die effiziente Versorgung von Anlagen mit Daten, Signalen und Leistung. Sie beschleunigen die Installation und verringern den Aufwand für Service & Instandhaltung.
Robotik
Steckverbinder übertragen Leistungen und Signale zwischen Schaltschrank und Roboter. Die Verbindungstechnik von HARTING ermöglicht den Einsatz steckbarer Werkzeuge am Roboterkopf und erweitert die Kommunikation. Durch kompakte und standardisierte Bauweise (AIDA konform) unterstützt sie die Miniaturisierung beispielsweise im Karosserie-Rohbau.
Energieverteilung- und speicherung
Wir liefern robuste Steckverbinder für die Übertragung von Daten, Signalen und Leistung im Bereich Energieverteilung und -speicherung. Sie zeichnen sich durch eine schnelle Montage und modulares Design aus. Zudem lassen sie sich leicht in Energiemanagement- und Kontroll-Systeme integrieren.
Was unsere Kunden sagen
Stadler Bussnang AG
Stadler baut seit über 75 Jahren Züge. Der Systemanbieter von Lösungen im Schienenfahrzeugbau hat seinen Hauptsitz im ostschweizerischen Bussnang. An mehreren Produktions- und Engineering-Standorten in der Schweiz, in Deutschland, Spanien, Polen, Ungarn, Tschechien, Weissrussland und den USA sowie über 30 Servicestandorten arbeiten über 7600 Mitarbeitende.
https://www.stadlerrail.com
European XFEL
Der European XFEL in der Metropolregion Hamburg ist eine Forschungsanlage der Superlative: Er erzeugt ultrakurze Laserlichtblitze im Röntgenbereich – 27.000-mal in der Sekunde und mit einer Leuchtstärke, die milliardenfach höher ist als die der besten Röntgenstrahlungsquellen herkömmlicher Art. Der weltweit größte Röntgenlaser eröffnet völlig neue Forschungsmöglichkeiten für Naturwissenschaftler und industrielle Anwender.
https://www.xfel.eu
CGS Prozessanalytik GmbH
Seit nun knapp 40 Jahren liefern wir Analysensysteme und Komponenten für die kontinuierliche Prozessanalyse in den verschiedensten Anwendungen. Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Leistungsspektrum in der Prozessanalyse. Von der Einzelkomponente in der Aufbereitungstechnik bis zum fertig konfektionierten und installierten Analysencontainer für die Online-Analyse.
https://www.cgs-prozessanalytik.de
ATEPS Nederland BV
ATEPS Nederland BV ist ein neues und wachsendes Unternehmen im Bereich Energiespeicherung und Energieeffizienz. Das Hauptziel von ATEPS ist die Entwicklung und Vermarktung neuer Technologien, die den Übergang zu einem nachhaltigen Energiesystem beschleunigen.
http://ateps.com
Gehäuse für Han® Steckverbinder
für typische Industrieanwendungen (IP65)
- Vielfältige Gehäuseoptionen (Größen, Bauformen, Kabelabgänge, etc) für passgenaue Anwendbarkeit
- Bewährte Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit komfortabler Han-Easy Lock® Bügel-Verriegelung
- Leichte Gehäuse-Varianten aus Hochleistungskunststoff für Indoor-/Outdoor-Anwendungen
Wie gemacht für...
- Automobilproduktion
- Maschinen- und Anlagenbau
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Robotik
- Veranstaltungstechnik
- Automatisierungstechnik
Gehäuse im eShop:
Han A®
schmale Bauform
Han® B
breite Bauform
Han-Compact®
Kompakte Bauform
Han-Eco®
Gehäuse aus Kunststoff
Han® HP Direct
zur direkten Montage am Schaltschrank
für kompakte & optisch ansprechende Steckverbindungen (IP65)
- Modernes und funktionales Design
- Innenliegende Dichtung und Verriegelung ermöglicht Einhandbedienung und dichte Platzierung mehrerer Steckverbinder
- Indoor-/Outdoor-Varianten
Wie gemacht für...
- Maschinen- und Anlagenbau
- Geräte- und Schaltschrankbau
- Medizintechnik
- Robotik
- Veranstaltungstechnik
Gehäuse im eShop:
Han-Yellock®
Han® PushPull
für hohe Umweltanforderungen (IP65)
- Pulverbeschichtetes Zink-Druckguss-Gehäuse für hohen Korrsionsschutz
- Verriegelungsbügel aus nichtrostendem Stahl
- Spezialkabelverschraubung für Gehäuseoberteile mit Zugentlastung, Knickschutz und Verdrehsicherung
Wie gemacht für...
- raue klimatische Einsatzgebiete
- Maschinen- und Anlagenbau
- Verkehrstechnik
- Baumaschinen
Gehäuse im eShop:
Han® M
für hohe Schirmdämpfung (IP65)
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse mit elektrisch leitfähiger Oberfläche und innenliegender Dichtung
- EMV-Kabelverschraubung
- Komfortable Verriegelung mit Han-Easy Lock® Bügel
Wie gemacht für...
- empfindliche Schnittstellen, die gegen elektrische, magnetische oder elektromagnetische Felder geschirmt werden müssen
Gehäuse im eShop:
Han® EMV
für den rauen Außeneinsatz (IP68)
- Innenliegende Dichtung und korrosionsresistente Aluminium-Druckguss-Legierung für raue Umweltbedingungen
- Rüttelfeste Verriegelung mittels nichtrostender Schrauben
Wie gemacht für...
- Schienenfahrzeuge
- Stationäre Bahntechnik
- Windenergieanlagen
- Anwendungen die eine hohe Druckdichtigkeit erfordern
Gehäuse im eShop:
Han® HPR
bei extremer Korrosionsgefahr (IP65)
- Enorm widerstandsfähig gegenüber chemischen und anderen aggressiven Umgebungseinflüssen durch Gehäuse, Verriegelungsbügel und Kabelverschraubung aus Edelstahl
Wie gemacht für...
- Lebensmittel- und Pharmaindustrie
- Wasch- und Lackierstraßen
Gehäuse im eShop:
Han® INOX
bei täglicher Reinigung (IP69K)
- Für einen dauerhaften Schutz der elektrischen Verbindungen auch bei täglicher Reinigung mit Hochdruck oder Dampfreinigern ausgelegt
- Design und Materialien für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie geeignet
Wie gemacht für...
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Gehäuse im eShop:
Han® F+B
für hohe Umgebungstemperaturen (IP65)
- Besonders hitzebeständiges Steckverbinder-Gehäuse bis zu 200 °C durch hochfeste Materialien und Anti-Haft-Beschichtung
Wie gemacht für...
- Spritzgießmaschinen, Trocknungsanlagen, Heizelemente u.a.
Gehäuse im eShop:
Han® High Temp
für häufiges Stecken (IP65)
- Mehr als 10.000 Steckzyklen durch langlebige Verriegelungsrolle und Hochleistungs-Kontakte
Wie gemacht für...
- Ortsveränderliche Apparaturen und Geräte
- Prüf- und Testeinheiten
- Werkzeugwechselsysteme
Gehäuse im eShop:
Han® HMC
für EX-Schutz-Bereiche (IP65)
- Erfüllen die Voraussetzungen der Zündschutzart Eigensicherheit
- Gehäuse-Legierung für Methan-Kohlenstaubatmosphären geeignet
Wie gemacht für...
- eigensichere Stromkreise in explosionsgefährdeten Zonen 1 und 2
- Bergbau
- Chemische Industrie
Gehäuse im eShop:
Han® Ex
für geschlossene Schalträume und Schaltschränke (IP20)
- Kunststoff-Elemente zur Fixierung von Kontakteinsätzen ohne normativen Schutz
- Effiziente Steckverbindung innerhalb von abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten
Wie gemacht für...
- Schaltschränk
- Abgeschlossene Schalträume
- Verteilerkästen
Gehäuse im eShop:
Han-Snap®
zum Potentialausgleich (IP65)
- Kunststoffgehäuse in gelb/grün für steckbare Erdungssysteme
- Entriegelungsschutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen
Wie gemacht für...
- Maschinen- und Anlagenbau
- Veranstaltungstechnik
- Ortsveränderliche Apparaturen und Geräte
Gehäuse im eShop:
Han® GND
Weiterführende Informationen
IP Schutzarten (Berührungsschutz, Staub, Wasser)
Bei einem Steckverbinder übernehmen das Gehäuse und die Verriegelung den Schutz der eigentlichen Kontaktstelle vor äußeren mechanischen Einflüssen wie Stößen, Fremdkörpern, Staub, unbeabsichtigte Berührung, Eindringen von Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten wie Reinigungsmittel, Kühlmittel, Öle etc.
Gehäuse-Verriegelungen
Gehäuse-Verriegelungen schützen das Steckverbinder-Gehäuse vor unbeabsichtigtem Öffnen und erhöhen die Dichtigkeit. Der am häufigsten verwendete Verschluss-Mechanismus für Industrie-Steckverbinder sind Verriegelungsbügel. Doch Verriegelungen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, die jeweils ihre Vorteile haben und sich für besondere Einsatzbereiche eignen.
Kontakt-Einsätze für Han® Steckverbinder
für typische Industrie-Steckverbindungen
- Standard-Einsätze für Gehäuse-Baugrößen A und B
- Einsatz von Leistungs- oder Steuerungskontakten in einem Isolierkörper
- Schraub-, Crimp- Käfigzugfeder- oder Han-Quick Lock® Anschlusstechnik
- Schnellanschlusstechnik Han® ES Press
Einsätze im eShop:
Han® D (7 - 128 Kontakte, 10A / 50 - 250V)
Han® DD (24 - 216 Kontakte, 10A / 250V)
Han A® (3 - 32 Kontakte, 10 - 16A / 250 - 400V)
Han® E / ES / ESS (6 - 48 Kontakte, 16A / 500V)
Han® EE (6 - 92 Kontakte, 16A / 500V)
Crimpanschluss
Han® EEE (40 - 64 Kontakte, 16A / 500V)
Für Gehäuse Han® B
Han® HsB (6 - 12 Kontakte, 35A / 690V)
Für höhere Ströme
für modulare / kombinierte Steckverbindungen
- Ermöglicht mehrere Steckverbindungen in einem Steckverbinder zusammen zu fassen
- Kombination verschiedener Module (Leistung, Signale, Daten, Druckluft) in einem Steckverbinder
- oder Kombination von Leistung mit Daten oder Signalen in einem Modul/Steckverbinder
Einsätze im eShop:
Modulare Einsätze:
Han-Modular® (1 - 36 Kontakte pro Modul, 1 - 200A / 30 - 5000V)
Han-Yellock® (5 - 48 Kontakte, 20A / 500V)
Kombinierte Einsätze:
Han-Com® (3 - 87 Kontakte, 4 - 200A / 50 - 2000V)
Leistung + Signale
Han-Brid® (2 - 6 Kontakte, 10A / 50V)
Leistung + Daten
Han® 3 A Hybrid (3 - 4 Kontakte +RJ45, 12 - 16A / 48V - 300V)
Leistung + RJ45
für möglichst kompakte Steckverbindungen
- Platzsparend durch hohe Kontaktdichte und/oder kompaktes Gehäusekonzept
Einsätze im eShop:
Han® Q (1 - 21 Kontakte, 5 - 100A / 50 - 830V)
für Han-Compact® Gehäuse
Han-Yellock® (5 - 48 Kontakte, 20A / 500V)
Modulare Einsätze
Han-Brid® (2 - 6 Kontakte, 10A / 50V)
Leistung + Daten
für häufiges Stecken
- Hochleistungs-Kontakte für mehr als 10.000 Steckzyklen
Einsätze im eShop:
Han® HMC (2 - 150 Kontakte, 1 - 40A / 10 - 830V)
für höhere Ströme / Spannungen
- 16 - 650 Ampere
- 830 - 4.000 Volt
Einsätze im eShop:
Han Hv E® / Han® Hv ES (3 - 16 Kontakte, 16A / 830V)
Han® Q (8 - 21 Kontakte, 16 - 40A / 830V)
Han-Modular® (1 - 8 Kontakte, bis 200A / bis 5000V)
Han® HC Modular (1 - 10 Kontakte, 250 - 650A / 2000 - 4000V)
für kleinere Ströme / Spannungen
für hohe Temperaturen
- Besonders hitzebeständige Einsätze bis zu 200 °C
Einsätze im eShop:
Han® High Temp (6 - 24 Kontakte, 16A / 500V)
für Temperaturmessleitungen
- Eisen- und Konstantan-Kontakte nach DIN IEC 584 Typ J als Crimp- oder Schraubkontakte
Einsätze im eShop:
Han® Thermocouple (10 - 24 Kontakte, 16A / 250 - 400V)
für geschlossene Schalträume und Schaltschränke
- Anschlussverteiler, eine Kombination von Steckverbinder und Klemmleiste
- Standard-Einsätze in Kombination mit Han-Snap® Gehäusen
- Wanddurchführungen und Geräteschnittstellen
Einsätze im eShop:
Anschlussverteiler:
Han D® AV (40 - 64 Kontakte, 10A / 250V)
Han® E(S) AV (6 - 24 Kontakte, 16A / 500V)
Standard-Einsätze in Kombination mit Han-Snap® Gehäusen
Wanddurchführung:
Han-Port® AV
zum Anschluss externer Geräte, wie Laptop oder PC
mit Potentialvervielfachung
- Vervielfacher für Anschlussverteiler
- Buchsenträger für Han-Yellock®
- Han® ES Press mit Steckbrücken auch für Stern- und Dreieckschaltungen
Einsätze im eShop:
Han D® AV Vervielfacher (20 Klemmstellen, 16A / 690V)
Han-Yellock® (5 - 48 Kontakte, 20A / 500V)
Han® ES Press (6 - 48 Kontakte, 16A / 500V)
zum Potentialausgleich
- Steckverbinder-Einsatz für steckbare Erdungssysteme
- Für Crimp- oder Axialschraubkontakte für Litzen von 10 - 35 mm²
Einsätze im eShop:
Han® GND
Kontakte für Han® Steckverbinder
Elektrische Kontakte
- Kontaktstifte und -Buchsen für Han®-Steckverbinder-Einsätze
- Spezielle Stifte und Buchsen für hohe Steckzyklen oder hohe Temperaturen
- MegaBit und GigaBit Kontakte für Han-Modular®
Kontakte im eShop:
Elektrische Kontakte
Pneumatische Kontakte
- aus Kunststoff oder Metall für Han-Modular®
- Ermöglicht Druckluftanwendungen o. ä. mit elektrischen und optischen Signalen in einem Steckverbinder zu kombinieren
Kontakte im eShop:
Pneumatische Kontakte
Kontakte für die Leiterplatte
- Lötfreie Leistungskontaktierung bis 60A mit Han-Fast® Lock
- Han® Steckverbinder direkt auf der Leiterplatte kontaktieren mittels Leiterplattenadaptern
Kontakte im eShop:
Han-Fast® Lock
Leiterplattenadapter
Optische Kontakte
- für POF, Multi-Mode, Single Mode und HCS
Kontakte im eShop:
Optische Kontakte
Weiterführende Informationen
Anschlusstechnik
Han® Industrie-Steckverbinder können mit den gebräuchlichsten Anschlussarten konfektioniert werden. Je nach Anschlussart sind spezielle Einsätze und Kontakte verfügbar.
Die Wahl der richtigen Anschlussart richtet sich vor allem nach Kabelart, Kabelquerschnitt, Anzahl und Art der Kontakte. Darüber hinaus haben alle Anschlussarten für verschiedene Produktionsbedingungen unterschiedliche Vorzüge.
How-to-Videos
Zur Erleichterung der Montage bzw. Konfektionierungen eines großen Teils unserer Connectivity-Lösungen erstellen wir Montage-Anleitungen. Diese erläutern den Anwendern, wie sie bei Installation, Austausch und ggf. der Wartung unserer Produkte vorgehen sollen1,2. Für besonders häufig verwendete Produkte liegen auch Anleitungen im Videoformat vor.
Zubehör und Werkzeuge für Han® Steckverbinder
Zubehör und Ersatzteile
HARTING bietet umfangreiches Zubehör und Ersatzteile an, wie:
- Adapterplatten
- Kabelverschraubungen
- Kodierungen
- Andockrahmen
- Schirmbügel, Schellenbügel
- Verriegelungsbügel
- Dichtungen
Zubehör und Ersatzteile im eShop:
Übersicht Zubehör
Werkzeuge
HARTING bietet passend zu den Steckverbindern und Systemkomponenten eine Auswahl an speziellen Werkzeugen und Maschinen, die eine schnelle Anschlussmöglichkeit sowie eine einfache Konfektionierung ermöglichen.
Werkzeuge und Maschinen im eShop:
Crimpwerkzeuge
Crimpautomaten
Montagewerkzeuge
Demontagewerkzeuge
Abisolierwerkzeuge
Weiterführende Informationen
Anschlusstechnik
Han® Industrie-Steckverbinder können mit den gebräuchlichsten Anschlussarten konfektioniert werden. Je nach Anschlussart sind spezielle Einsätze und Kontakte verfügbar.
Die Wahl der richtigen Anschlussart richtet sich vor allem nach Kabelart, Kabelquerschnitt, Anzahl und Art der Kontakte. Darüber hinaus haben alle Anschlussarten für verschiedene Produktionsbedingungen unterschiedliche Vorzüge.
How-to-Videos
Zur Erleichterung der Montage bzw. Konfektionierungen eines großen Teils unserer Connectivity-Lösungen erstellen wir Montage-Anleitungen. Diese erläutern den Anwendern, wie sie bei Installation, Austausch und ggf. der Wartung unserer Produkte vorgehen sollen1,2. Für besonders häufig verwendete Produkte liegen auch Anleitungen im Videoformat vor.
Hinweise:
1.) Beachten Sie, dass es dem Anwender obliegt zu beurteilen, ob in speziellen von HARTING nicht vorhersehbaren Anwendungen die gezeigten Komponenten auch noch anderen als den angegebenen Vorschriften entsprechen.
2.) HARTING behält sich vor, jederzeit und ohne Angaben von Gründen Änderungen vorzunehmen.