Produkte & Lösungen

Expanded beam Kabelkonfektion

Fiber Optik Steckverbinder – HARTING expanded beam Kabelkonfektionen:

Die zuverlässigste Lösung für optische Verbindungen in den rauesten Umgebungen.

HARTING Expanded Beam Konfektionen ist die Lösung um in einer rauen und verschmutzten Umgebung Vorteile einer Glasfaser zur Verfügung zu haben.
Mitarbeiter, die unter diesen Bedienungen tätig sind, haben nicht die Zeit und das Material, um Standard Fiber Optik Steckverbinder so zu reinigen, wie es erforderlich wäre. Die HARTING Expanded Beam Technologie ist extrem robust und unempfindlich gegen Schmutz. Dieses Produkt ist designed, um in den härtesten, rauesten und schmutzigsten Umfeldern zuverlässige optische Verbindungen zu garantieren. Auch ein regelmäßiges Auf- und Abbauen der Verkabelung in genau diesen Umgebungen ist im Vergleich zu Standard Steckverbindern problemlos, sogar ein Verlängern einer optischen Verbindung ist durch ein einfaches Anschließen eines weiteren Kabels möglich, ohne Adapter oder die Verlegerichtung zu beachten.

Unsere Produktauswahl bietet single- und multimode Kabelkonfektionen in jeder gewünschten Länge und Kabelkonfektionen als Anschlusskomponente am Schaltschrank oder in Ihrem Gerät als Wanddurchführung.

  • 2- und 4-Kanal
  • Multi- und Singlemode
  • kundenspezifische Länge auf Anfrage

Expanded Beam Verbindungskabel

  • 2- und 4-Kanal
  • Multi- und Singlemode
  • kundenspezifische Länge auf Anfrage

扩束模块,预组装

  • 2 和 4 通道
  • 多模
  • 可提供定制长度和变体
  • 也适用于恶劣的工业环境
  • 可用于对接架解决方案
  • 可用于 Han-Modular® 系统
Bei einem regelmäßigen Auf- und Abbauen der Verkabelung in der schmutzigsten Umgebung kann das geöffnete Steckgesicht schnell verunreinigen.
Das stark verschmutztes Steckgesicht kann nicht wieder verbunden werden.
Expanded Beam Stecker lässt sich einfach und schnell reinigen.
Beide Steckverbinder sind wieder verbunden und der Link steht .