Produkte & Lösungen
Ha-VIS eCon 2000 - flache Bauform
Durch das extrem flache Design finden die Switches auch Platz in Installationen, bei denen der Bauraum in Richtung des frontseitigen Kabelanschlusses begrenzt ist.
Die unmanaged Ethernet Switches der Ha-VIS eCon Serie überzeugen nicht nur durch ihr breites Modellspektrum, sondern auch durch eine Vielzahl an Vorteilen. Die fünf wichtigsten Schlüsselmerkmale wollen wir Ihnen im Detail vorstellen – da sie in dieser Kombination nahezu einzigartig im Markt sind.
Flache Bauform
Mit einer Tiefe von 27 mm sind die Switches der Ha-VIS eCon 2000 Familie ideal für Schaltschränke mit geringer Einbautiefe – und das bei voller Leistung.
Industrieller Temperaturbereich
Alle Modelle sind mit erweitertem Temperaturbereich von –40 bis +70 °C verfügbar. Als günstigere Alternative stehen C-Temp-Varianten für den Bereich von 0 °C bis +55 °C zur Verfügung
Energy Efficient Ethernet
Durch eine intelligente Regelung des Stromverbrauchs bei geringer Datenaktivität, reduzieren Ha-VIS eCon Ethernet Switches den Energieverbrauch um bis zu 50 Prozent.
Unmanaged Ethernet Switches in flachen Schaltschränken
Ha-VIS eCon 2000 Fast Ethernet Basic
Ha-VIS eCon 2000 Fast Ethernet Basic
- Fast Ethernet Non-Blocking Switcharchitektur gemäß IEEE 802.3
- Varianten mit industriellem Temperaturbereich von -40 °C ... +70 °C
- Weitbereichsspannungsversorgung 24/48 VDC
- Überspannungsschutz und Verpolungssicherheit.
- Minimaler Energieverbrauch durch Energy Efficient Ethernet
Ha-VIS eCon 2000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+
Ha-VIS eCon 2000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+
- Versorgung von bis zu 4 Endgeräten durch PoE+ (137 Watt) gemäß IEEE 802.3at
- Fast Ethernet Non-Blocking Switcharchitektur gemäß IEEE 802.3
- Varianten mit industriellem Temperaturbereich von -40 °C ... + 70 °C
- Überspannungsschutz und Verpolungssicherheit
- Weitbereichsspannungsversorgung 24/48 VDC
- Minimaler Energieverbrauch durch Energy Efficient Ethernet
Ha-VIS eCon 2000 Full Gigabit Ethernet Basic
Ha-VIS eCon 2000 Full Gigabit Ethernet Basic
- Full Gigabit Ethernet Non-Blocking Switcharchitektur gemäß IEEE 802.3
- Unterstützung von Jumbo Frames (10 kB)
- Varianten mit industriellem Temperaturbereich von -40 °C ... +70 °C
- Überspannungsschutz und Verpolungssicherheit
- Weitbereichsspannungsversorgung 24/48 VDC
- Minimaler Energieverbrauch durch Energy Efficient Ethernet
Ha-VIS eCon 2000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE / PoE+
Ha-VIS eCon 2000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE / PoE+
- Versorgung von bis zu 4 Endgeräten durch PoE+ (137 Watt) gemäß IEEE 802.3at
- Full Gigabit Ethernet Non-Blocking Switcharchitektur gemäß IEEE 802.3
- Unterstützung von Jumbo Frames (10 kB)
- Varianten mit industriellem Temperaturbereich von -40 °C ... + 70 °C
- Weitbereichsspannungsversorgung 24/48 VDC
- Überspannungsschutz und Verpolungssicherheit
- Minimaler Energieverbrauch durch Energy Efficient Ethernet