Produkte & Lösungen
M8/M12 Ethernet-Systemverkabelung
Die perfekte Lösung für die Verkabelung in rauen Industrieumgebungen
Unsere M8 und M12 Ethernet-Verkabelungslösungen sind einsetzbar im gesamten industriellen Umfeld. Eine besondere Rolle spielen dabei IP-Schutz, Stecksicherheit, Robustheit, Vibrationsfestigkeit und EMV-Sicherheit. Unsere D-kodierten Systemkabel sind ausgelegt für Übertragungsraten von bis zu 100 Mbit/s, für Applikationen mit Übertragungsraten bis zu 10 Gbit/s bieten wir X-kodierte Systemkabel an. Unsere Ethernet-Verkabelungslösungen sind getestet und zertifiziert.
M8 D-kodierte Systemkabel
Ideal für miniaturisierte Anwendungen
Die umspritzten M8 Systemkabel sind für industrielle Verkabelungen geeignet. Das M8 D-kodierte Steckgesicht benötigt, im Vergleich zu einem herkömmlichen M12 D-kodierten Steckgesicht, bis zu 30% weniger Platz und eignet sich für miniaturisierte Anwendungen. Durch den Einsatz hochwertiger Industrie-Datenkabel, in Verbindung mit unseren 360° geschirmten M8 Steckverbindern, werden hohe Übertragungs- sowie EMV-Eigenschaften erreicht.
- miniaturisiertes und robustes Design für IP65/67 Umgebungen
- 30% kleiner als das M12 Steckgesicht
- verfügbar mit verschiedenen Mantelmaterialien wie PVC & PUR
- Kat. 5 Performance für bis zu 100 Mbit/s acc. IEEE 802.3
- PoE-fähig
M12 D-kodierte Systemkabel
Ideal für Fast Ethernet
Das M12 D-kodierte Systemkabel-Portfolio ist für Anwendungen in der Industrie geeignet. Anstelle des herkömmlichen Anschlusses, mittels Drehmomentschlüssel, ist auch die zeit- und platzsparende PushPull Verriegelung erhältlich. Durch den Einsatz hochwertiger Industrie-Datenkabel, in Verbindung mit unseren 360° geschirmten M12 Steckverbindern, werden hohe Übertragungs- sowie EMV-Eigenschaften erreicht.
- robustes Design für IP65/67 Umgebungen
- verfügbar mit zeit- und platzsparender PushPull Verriegelungssystem
- Kat. 5 Performance für bis zu 100 Mbit/s acc. IEEE 802.3
- verfügbar mit verschiedenen Mantelmaterialien wie PVC & PUR & EtherRail
- PoE-fähig
M12 X-kodierte Systemkabel
Ideal für Gigabit Ethernet
Die umspritzten M12 X-kodierten Systemkabel sind für Applikationen mit hohen Datenvolumen, wie z.B. Kameras geeignet. Mit dieser Verkabelungslösung können Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s erreicht werden. Anstelle des herkömmlichen Anschlusses, mittels Drehmomentschlüssel, ist auch die zeit- und platzsparende PushPull Verriegelung erhältlich. Diese Art der Verkabelungslösung ist ideal für beengte Platzverhältnisse.
- robustes Design für IP65/67 Umgebungen
- verfügbar mit zeit- und platzsparender PushPull Verriegelungssystem
- Kat. 6A Performance für bis zu 10 Gbit/s acc. IEEE 802.3
- verfügbar mit verschiedenen Mantelmaterialien wie PVC & PUR & EtherRail
- PoE-fähig