Produkte & Lösungen

RJ45 Ethernet - Systemverkabelung

HARTING RJ45 Ethernet-Systemkabel - die perfekte Lösung für die Verkabelung von Datennetzwerken im rauen Industrieumfeld.

Die HARTING RJ45 Ethernet-Systemkabel unterstützen alle heute üblicherweise genutzten Übertragungsgeschwindigkeiten von Ethernet nach IEEE 802.3. Das sind u.a. Fast Ethernet 100 Mbit/s, Gigabit Ethernet und für zukünftige Anwendungen auch 10 Gbit/s Ethernet. Um Geräte gleichzeitig mit Spannung zu versorgen, unterstützen unsere Systemkabel ebenfalls Power over Ethernet (PoE – bis 15,4 W nach IEEE 802.3af und bus 25,5W nach IEEE 802.3at). Unsere HARTING RJ45 Ethernet-Systemkabel sind für Industrie- und industrienahe Anwendungen ausgelegt und getestet bzw. zusätzlich zertifiziert. Dabei spielen IP-Schutz, Stecksicherheit, Robustheit, Vibrationsfestigkeit und EMV Sicherheit eine besondere Rolle.

HARTING DualBoot® RJ45 Systemkabel

HARTING DualBoot® RJ45 Systemkabel – ideal für die Verkabelung in Schaltschränken

Die umspritzten Patchkabel sind besonders gut geeignet für die industrielle Verkabelung in geschützten Anwendungen, wie zum Beispiel in Schaltschränken oder an Maschinen. Der zweiteilige Aufbau in Form von Umspritzung und Knickschutztülle liefert eine optimale Zugentlastung und verhindert gleichzeitig ein Verhaken der Rastnasen. Durch den Einsatz hochwertiger Industrie-Datenkabel in Verbindung mit unseren 360° geschirmten RJ45 Steckverbindern erreichen die HARTING DualBoot® RJ45 Systemkabel hervorragende Übertragungs- sowie EMV-Eigenschaften.

  • robustes Industriedesign
  • optimaler EMV Schutz durch 360° Schirmung
  • Schutzklasse IP20
  • Übertragung bis zu 10Gbit/s, 500 MHz gemäß ISO/IEC 11 801
  • geeignet für profilspezifische Verkabelung wie Profinet, Sercos III u.v.m.
  • verfügbar mit verschiedenen Mantelmaterialien wie FRNC, PVC, PUR u.v.m.
  • große Farbvielfalt für FRNC
  • Farbkodierung optional erhältlich
zum eCatalogue

HARTING DualBoot® RJ45 PushPull IP20 Systemkabel

PushPull-Entriegelungslösung für Einbausituationen mit geringem Platzbedarf

Die DualBoot® RJ45 PushPull IP20 Kabel sind unsere Lösung für das Patchen in industriellen Anwendungen mit schwer zugänglichen Bereichen und geringem Platzbedarf. Basierend auf den Grundlagen des Standard DualBoot® RJ45 wurde bei diesen Patchkabeln die Entriegelung durch einen PushPull Mechanismus ersetzt. Zum Entriegeln des Steckverbinders reicht ein Ziehen an der Knickschutztülle, somit ist das Drücken der Rastnase nicht mehr notwendig. Die DualBoot® RJ45 PushPull IP20 Verriegelung ist kompatibel mit jeder Standard RJ45-Buchse.

  • für Anwendungen mit geringem Platzbedarf
  • Entriegelung durch Zurückziehen (Pull) des Knickschutzes 
  • PushPull Mechanismus kompatibel mit jeder Standard RJ45-Buchse
  • Schutzklasse IP20
  • Übertragung bis zu 10Gbit/s, 500 MHz gemäß ISO/IEC 11 801 und EN 50 173
  • flammenwirdrig gemäß IEC 60332-1
  • breite Farbvielfalt verfügbar
zum eCatalogue

HARTING Videos

PushPull-Entriegelungslösung für Einbausituationen mit geringem Platzbedarf - Click and go!

HARTING VarioBoot® RJ45

HARTING VarioBoot®RJ45 - klein, wendig und platzsparend

Diese Lösung eignet sich besonders bei beengten Platzverhältnissen und vor allem bei nachträglichen Änderungen der Kabelabgangsrichtung. Mit dem wechselbaren Kabelabgang ist es möglich, die Abgangsrichtung der Leitung flexibel und entsprechend der Einbausituation anzupassen. Somit wird nur eine Kabelvariante für alle Situationen benötigt.

  • bis zu Kat.6A 10 Gbit/s Übertragungsleistung
  • umspritzter gewinkelter RJ45 Steckverbinder mit Rasthebelschutz
  • anpassungsfähiger und wechselbarer Kabelausgang
  • besonders platzsparend durch kleine Bauform
  • ein RJ45 Systemkabel für alle Abgangsrichtungen

 

zum eCatalogue

HARTING VarioBoot® RJ45

Ihre Anwendung bestimmt die Richtung!

Verkabelungslösungen für RJ45 Steckverbinder in geschützten Gehäusen

HARTING PushPull und Han® 3A Verkabelung – unsere Lösung für eine sichere Verbindung in besonders rauer Umgebung

Mit der Kombination des bewährten RJ45 und einem geschützten Gehäuse erreichen unsere PushPull und Han® 3A Konfektionen eine IP65/67 Schutzklasse. Damit erfüllen sie beste Voraussetzungen für den Einsatz im Außenbereich sowie in besonders rauen Industrieumgebungen. 

  • robuste RJ45 Lösungen für besonders raue Umgebungsbedingungen
  • Schutzklasse IP65/67
  • kombinierbar mit allen HARTING Ethernet-Kabeln
  • Feldinstallation, zum Beispiel an Industrie-Maschinen, Steuerungssystemen und Kameraanwendungen im Außenbereich
  • Ozon- und UV-Beständig und damit besonders geeignet für Außenanwendungen
  • "Plug and Play" durch Hybridkabellösungen
zum eCatalogue