Produkte & Lösungen
M8/M12 Signal-Systemverkabelung
Die perfekte Lösung für die Verkabelung in rauen Industrieumgebungen
Unsere M8 / M12 Signal-Verkabelungslösungen sind einsetzbar im gesamten industriellen Umfeld. Eine besondere Rolle spielen dabei IP-Schutz, Stecksicherheit, Robustheit, Vibrationsfestigkeit und EMV-Sicherheit. Die M12 A-kodierten Systemkabel mit 3-, 4-, 5-, 8- und 12-poligen Steckgesichtern bieten passende Lösungen für die Signalübertragung in IP65/67 Umgebungen. Für miniaturisierte Anwendungen sind M8 A-kodierte Systemkabel sind mit 3-, 4-, und 8-poligen Steckgesichtern die platzsparende Alternative. Unsere Signal-Verkabelungslösungen sind für das gesamte industrielle Umfeld getestet und zertifiziert.
M8 A-kodierte Systemkabel
Ideal für miniaturisierte Anwendungen
Die umspritzten M8 Systemkabel sind besonders gut für die industrielle Verkabelung geeignet. Das M8 A-kodierte Steckgesicht benötigt im Vergleich zu einem herkömmlichen M12 A-kodiert bis zu 30% weniger Platz und eignet sich somit besonders für miniaturisierte Anwendungen. Die Systemkabel sind erhältlich in ungeschirmter und geschirmter Ausführung.
- miniaturisiertes und robustes Design für IP65/67 Umgebungen
- 30% kleiner als das M12 Steckgesicht
- 3-, 4-, 8-polige Steckgesichter
- gerade und gewinkelte Varianten
- ungeschirmte und geschirmte Ausführung
- verfügbar mit verschiedenen Mantelmaterialien wie PVC & PUR
M12 A-kodierte Systemkabel
Ideal für Fast Ethernet
Die umspritzten M12 Systemkabel sind besonders gut für industrielle Verkabelungen geeignet. Die M12 A-kodierten Systemkabel sind als 3- bis 12-polige Varianten erhältlich. Alle Systemkabel sind verfügbar in ungeschirmter und geschirmter Ausführung.
- robustes Design für IP65/67 Umgebungen
- 3-, 4-, 8-, 12-polige Steckgesichter
- gerade und gewinkelte Varianten
- ungeschirmte und geschirmte Ausführung
- verfügbar mit verschiedenen Mantelmaterialien wie PVC & PUR