Produkte & Lösungen
HARTING ix Industrial® - Ethernet Schnittstelle
Kleine Baugröße, hohe Robustheit: Der HARTING ix Industrial® ist unsere Antwort auf die zukünftigen Herausforderungen der Industrie 4.0 und IoT.
ix Industrial®
Mit Captain ix erschufen wir einen kleinen Giganten mit einer klaren Mission: Die Welt des industriellen Ethernet revolutionieren und alte Verbindungen trennen! Diese Mission war erfolgreich und ix Industrial ist mittlerweile eine bekannte Größe und miniaturisierte Alternative zu RJ45. Damit ist er nicht einfach ein weiterer Steckverbinder, sondern genormter Standard nach IEC 61076-3-124 und eine verlässliche Grundlage für Gerätebauer. Wir gratulieren zur Norm!
Jetzt kostenlos anmelden
WEBINARSERIE:
INDUSTRIAL ETHERNET TRENDS 2020
- Trends, Entwicklungen und Lösungen aus dem Bereich Industrial Ethernet
- ix Industrial, RJ45 & Co: Lösungen im Überblick
- Anwendungsbeispiele für IIoT und Industrie 4.0
- Blick auf den Megatrend Single Pair Ethernet
Bisheriger Inbegriff der Ethernetschnittstelle in IP20 Umgebung ist der RJ45 Steckverbinder. Dieser sicher weltweit am meisten verwendete Steckverbinder ist überall präsent und wird von den Anwendern deshalb so geliebt. In Anbetracht der mangelhaften Robustheit durch gebrochene Verrastungshebel oder gelegentliche Kontaktprobleme, verbindet viele Anwender allerdings eher eine Hassliebe mit dem RJ45. Mit Blick auf immer kleiner werdende Geräte, wie flache Mobilgeräte, Displays, kleinere Automatisierungsgeräte, Kameras und Sensoren, beschränkt die Baugröße des RJ45 die mögliche Miniaturisierung. Somit steht eine kleinere und robustere Steckverbindung auf der Wunschliste vieler Anwender und Entwickler, die gleichzeitig eine Cat. 6A Performance für 1/10Gbit/s Ethernet in der Steuerungsebene stemmt.
HARTING präsentiert mit dem HARTING ix Industrial®ein auf all diese Anforderungen passendes, durchgängiges System.
GEWONNEN!
Wir sind stolzer Gewinner des BEST OF INDUSTRY AWARDS 2018 und Sieger in der Kategorie Automatisierung!
Für dieses Vertrauen und die aktive Beteiligung bedanken wir uns bei allen Teilnehmern der Abstimmung. Sie zeigen uns, dass wir mit der Entwicklung unserer neuen miniaturisierten ix Industrial Schnittstelle auf dem richtigen Weg sind.
Die Antwort auf die Herausforderungen der Industrie 4.0 und IoT ist ein kleiner Gigant. Unser Superheld namens Captain ix. Er steht stellvertretend für die Ethernet-Schnittstelle HARTING ix Industrial®.
Genormt nach IEC 61076-3-124 setzt diese neu entwickelte Ethernet-Schnittstelle einen neuen Standard in Sachen Robustheit. Damit hat der HARTING ix Industrial® das Potential, als robuste und miniaturisierte Ethernet-Schnittstelle den heute verwendeten RJ45 zu ersetzen.
Miniaturisierung ganz groß – die Vorteile im Überblick:
Heute schon an Morgen denken
Das ix Industrial® Steckgesicht ist durch die Cat. 6A Performance zukunftssicher für 1 / 10 Gbit/s Ethernet ausgelegt und die hohe Stromtragfähigkeit ermöglicht aktuelle und zukünftige PoE Anwendungen. Damit kombiniert diese Schnittstelle auch Datenübertragung und Stromversorgung in einem Interface und reduziert somit zusätzlich den notwendigen Bauraum für die Verbindungstechnik in Ihren Anwendungen.
Standardisierte Schnittstelle und keine Insellösung
Gemeinsam mit dem Technologiepartner Hirose hat HARTING den kleinen Giganten entwickelt und das ix Industrial® Steckgesicht nach IEC 61076-3-124 genormt. Diese Standardisierung gibt den Anwendern Investitionssicherheit und durch eine breite technologische Basis immer den richtigen Ansprechpartner für zukünftige Anwendungen im IoT.
Klein und trotzdem maximale Robustheit für raue Industrieanwendungen
Die aktive Verriegelung von Buchse und Steckverbinder erfolgt mit zwei stabilen Rasthaken aus Metall und gibt Ihnen eine klare haptische Rückmeldung über den sicheren Anschluss. Die Verbindung zwischen Kabelmantel und Steckverbindung ist als robuste Crimpverbindung ausgeführt. Damit ist eine perfekte und robuste Schnittstelle realisiert, die selbst hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit gemäß EN 50155 Bahnspezifikationen erfüllt und mit 5.000 Steckzyklen eine lange Lebensdauer garantiert.
70 % weniger Platz für die Anschlusstechnik
Robuste Verbindung zwischen Leiterplatte und Buchse
Lesen Sie hier den Flyer und Fachartikel zum ix Industrial®