Anschlusstechnik

Han® Industrie-Steckverbinder können mit den gebräuchlichsten Anschlussarten konfektioniert werden. Je nach Anschlussart sind spezielle Einsätze und Kontakte verfügbar. Die Wahl der richtigen Anschlussart richtet sich vor allem nach Kabelart, Kabelquerschnitt, Anzahl und Art der Kontakte. Darüber hinaus haben alle Anschlussarten für verschiedene Produktionsbedingungen unterschiedliche Vorzüge.

 

Steckverbinder mit Crimpanschluss

Crimpanschlusstechnik
  • Ideal für Vorkonfektionierung und bei großen Mengen durch hohe Geschwindigkeit bei der Verdrahtung
  • Verwendung von passenden Crimpzangen / Crimpautomaten sichert gleichbleibende Crimpqualität mit hoher Korrosionsfestigkeit durch annähernde Kaltverschweißung
  • Geringer Platzbedarf im Einsatz - dadurch hohe Kontaktdichte möglich

How-to-Videos

Steckverbinder mit Schraubanschluss

  • Einfache, selbsterklärende Verbindung
  • Feldkonfektionierbar ohne Spezialwerkzeug
  • Schraubklemmen mit Drahtschutz auch für Litzenleiter einsetzbar
Schraubanschlusstechnik

How-to-Videos

Steckverbinder mit Han-Quick Lock® Anschlusstechnik

Han-Quick Lock® Anschlusstechnik
  • Verbindet die Zuverlässigkeit und die einfache Handhabung des Federanschlusses mit dem geringen Platzbedarf der Crimpkontakte
  • Feldkonfektionierbar ohne Spezialwerkzeug
  • Schneller Anschluss von Litzenleitern

How-to-Videos

Steckverbinder mit Axialschraubanschluss

  • Verbindet die einfache Handhabung des Schraubanschlusses mit dem geringen Platzbedarf der Crimpkontakte
  • Feldkonfektionierbar ohne Spezialwerkzeug
  • Für feindrähtige Leitungen bis großem Querschnitt geeignet
Axialschraubanschluss

How-to-Videos

Steckverbinder mit Käfigzugfederanschluss

Käfigzugfederanschluss
  • Einfache und komfortable Handhabung ohne Spezialwerkzeug
  • Für Massiv- und Litzenleiter von 0,14 bis 2,5 mm²; größere Klemmkraft bei steigendem Leiterquerschnitt
  • Hoher Funktionssicherheit: rüttel- und stoßsichere Leiterverbindung mit konstant niedrigem Spannungsabfall

How-to-Videos

Han® ES Press

  • werkzeuglose Schnellanschlusstechnik
  • integrierte Steckbrückenfunktion
  • bis zu 50 % Zeitersparnis beim Anschluss
Schnellanschlusstechnik Han® ES Press

How-to-Videos

Steckverbinder mit Schneidklemmanschluss

Schneidklemmanschluss
  • Schnelle und einfache Verbindungstechnik ohne Löten, Schrauben und Abisolieren (LSA-Technik)
  • Geeignet für Massivleiter, vor allem mit kleinem Querschnitt

Weiterführende Informationen