行业细分 - 交通运输
塑造铁路互联互通的未来
铁路服务的数字化是铁路服务在未来行业演变中,特别是在后疫情时代保持相对优势和可持续性的途径。
正在面对现代铁路系统的挑战?
浩亭通过技术变革与您同行。我们的创新组件、顾问、服务与系统都将协助我们带领客户走向数字化未来。我们给您独一无二的解决方案:从个别组件到个性化定制系统,提供一切解决方案。浩亭为铁路应用的数字化发展提供创新解决方案。
浩亭 | 不仅仅是连接器。
我们为铁路设备的电力、数据和信号传输提供连接解决方案。以太网主干网和数据基础设施只是一部分可能的应用。在固定铁路基础设施的维护和集成过程中,也需要使用连接器。轨道车辆外部的连接需要能够承受高环境压力(例如碎石、腐蚀和极端温度变化)的坚固解决方案。
工业连接器
单极 Han® HPR VarioShell | Han® HPR Single Pole 产品组合
浩亭开发的 Han® HPR VarioShell 是一种特别灵活的跳线连接解决方案。其底座形成一个开放系统,可容纳用于传输电力的连接器和其中的其他连接器。该系统现在可以单电极模式为八个 250/350 A 插针或六个 650 A 插针提供空间。
新的 Han® HPR Single Pole 产品组合是对 VarioShell 底座的完美补充。这些单电极能够通过可靠的 Han® HC 模块化插针传输高达 650 A/4 kV AC/DC 的电力。 因此使得 HPR 底座中的高性能连接器获得 IP68/69 防护等级。最多可容纳八个 250/350 A 插针或六个 650 A 插针。
工业以太网交換机
PCB 连接器
接口连接器
圆形连接器
系统接线
定制化解决方案