通过节省时间的 PushPull 技术,使设备的以太网速度提高 75%,咔哒一声即可使用!
在工业和自动化领域,我们拥有无数类型、形状和尺寸的插头连接器,可在电气和各种光学设计中用于数据、信号和电源。经过数十年的发展,我们已在这些领域建立了许多不同的概念。型号 4 或 14 的方形插头连接器、圆形插头连接器、防水设计、无保护设计、螺丝连接、插入连接等。 插入......因此,插头连接器在口语中简称为“插头”。每个人都知道,插头的使用无处不在,从真空吸尘器到智能手机或笔记本电脑。只需插入插头,即可建立电气连接。但在工业中并非如此。在这种情况下,需要特别注意严苛条件。
气体、液体或振动是不利影响因素,必须对其连接进行保护。因此,用于此目的的外壳密封件必须能够在一定压力下完全闭合,以此来实现来良好的密封性。
如果要连接当前最常见的 M12 尺寸插头连接器,则需要使用工具。只有使用此工具,才能正确地“夹紧”并拧紧到适当的扭矩,以达到 IP65/67 规定的密封性。如果只连接几个接口,那么所需的工作量是可管理的。但是,技术人员一定不能丢失或忘记携带工具。
然而,仍然需要建立许多连接以便连接控制柜或开关,而且在对插头连接器进行相对复杂的拧紧时还会浪费很多时间。此外,工具在连接期间还需要占用一定量的空间,如果技术人员忘记携带相应的工具或者需要由缺少训练的装配工人执行工作,则可能会发生问题。只有工具才能提供有关连接正确性的过程可靠性反馈。
原本是带螺旋锁定的插头连接器 M12,已被成功用作浩亭的 PushPull 变体,在运输领域使用了两年。这一成功证明,我们的设计策略是合理的,因此浩亭 现在正在为整个 M12 圆形插头连接器产品组合提供 PushPull 兼容性。 随着这一发展,插头连接器、母头连接器、壁管、PCB 连接和其他 M12 组件正在根据未来的需求进行改变。因此,在处理圆形插头连接器时,技术人员和维护人员很快就能享受到 PushPull 插头连接器带来的优势。在这种免工具安装中,咔哒声表示正确的连接,而且开关上的封装密度同样会显著增加。浩亭正在通过这种方式来应对目前的 I4.0 微型化趋势,并借此来满足其外壳尺寸正在缩小的设备制造商的要求。
在长期作为插头连接器领域专家的浩亭技术集团,我们正在反思我们最初的想法:插头 - 插入。您的机器或机器人需要改装?没问题!只需抓住插头连接器并将其拔出,连接即可再次断开。
卡嗒一声,一切准备就绪!