产品及解决方案

圆形连接器

圆形连接器使用不同的编码完成电源供应和数据连接任务。经典的派生型带有一个螺旋盖,然而浩亭已经为其 M12 连接器配置了更现代和快速的 PushPull 锁定机制。

公制圆形连接器在工业终端技术中起着重要的作用。这些终端类型通常是由形状和公制尺寸决定。最为人所知的代表是 M8 和 M12 两种尺寸。圆形连接器使用不同的编码完成电源供应和数据连接任务。经典的派生型带有一个螺旋盖,然而浩亭已经为其 M12 连接器配置了更现代和快速的 PushPull 锁定机制。

原本是带螺旋锁定的连接器 M12,已被浩亭以 PushPull 形式在运输应用中成功使用了两年。这一成功证明了德国连接器专家的正确战略,因此浩亭目前提供的整个 M12 环形连接器产品组合均兼容 PushPull。该项创新有助于连接器、插座、面板馈通器件、PCB 连接器和其他 M12 部件向未来的发展跨出一大步。装配人员和服务人员将很快从使用 PushPull 环形连接器中受益。

在免工具组装过程中,听到“咔嗒”响声就意味着得到了正确连接。组装密度(如在开关上)可以大幅提高。因此,浩亭支持 I4.0 微型化趋势,满足生产商们不断缩小设备外壳的需求。

为了避免产生独立的解决方案, 浩亭持续依靠国际化标准进行设计和创新。只有共同标准才能为客户提供投资安全感,打造统一的基础、可靠的连接和终端技术。这也是为什么浩亭和其他 IEC 联盟的工业参与者在未来的标准上达成一致。这里,来自埃斯珀尔坎普 (Espelkamp) 的浩亭 M12 PushPull 给人留下最好的印象,并将成为未来的标准。

带有压接法兰的 M12 可提供实现高拉出力和安全的屏蔽传输
电子目录中的圆形连接器