Han-Modular® Flexbox

适用于拖链的模块化连接器

浩亭 Han-Modular® Flexbox 可以节省时间和空间。它使机械和设施的布线更容易。


工业领域使用拖链来提供机器或设施的线性移动部件。拖链是机器的生命线,为它们提供数据, 信号和电源。Han-Modular® Flexbox 由浩亭推出,是模块化塑料外壳系统中的一种新型接口。

在更换或拆除拖链方面,在大多数时候都会缺少一件重要的东西 - 时间!

行动必须迅速,以尽量减少制造系统的停机时间。在这种背景下,必须使用连接器。浩亭制造的 Han-Modular® Flexbox 是一种新型接口,专为拖链而设计。利用这种解决方案,设计人员可以将拖链分成易于处理和拆除的灵活分段。Flexbox 的模块化外壳概念取代了之前众多单独硬接线的做法,提供单一接口作为方便插入和拆除的紧凑型整体解决方案。

因此,更换拖链变得像儿童游戏那样简单。此外,这种连接器可以很容易地适应拖链的几何形状,从而节省大量空间。

适用于易于处理的拖链接口的构建块:Han-Modular Flexbox®
Han-Modular® Flexboxes 可借助于固定元件相互连接 - 可在左侧两个外壳的相对侧进行识别。目标是用于多种用途的单个插配过程。
灵活和定制:Han-Modular® Flexbox 可以进行调整,以完全适应动力链的几何形状

传输数据、信号、电源、压缩空气和光波

浩亭还在外壳内部成功地延续了模块化。几乎所有的 Han-Modular® 产品组合 - 包含 100 多个用于传输电流、信号和数据的模块,以及压缩空气和光纤信号 - 都可以在 Flexbox 中使用。

这为实现针对某种应用的正确接口提供了几乎无限的组合可能性。因此,拖链可以进行调整,以完全适应制造系统的个性化需求。

Han-Modular® Flexbox - Modularer Steckverbinder für Energieketten

客户评价:

Interview - Jörn Reifschläger, European XFEL

产品目录、手册、宣传单