产品及解决方案
Han-Modular® – 模块化连接器的市场标准
使用 Han-Modular® 系列,您可以在供应机器和设备时优化连接器设计。
使用 Han-Modular® 系列,您可以在供应机器和设备时优化连接器设计。其实现方式是将用于不同传输介质的各个模块相结合。信号、数据、电源和压缩空气 - 标准尺寸的工业连接器外壳。Han-Modular® 提供易于操作、高度灵活的解决方案,占地面积小,功能多样。
优势概览:
- 将多个连接器集成到一个单元中
- 缩短安装时间
- 显著减少空间需求
- 节省组件和整个系统的成本
- 通过灵活的增强功能,满足未来需求
Han-Modular®:无数种组合可能性
模块化重载连接器:将电源、信号、数据甚至压缩空气合并到一个独特的连接器中。发现数百万种不同的应用组合!
主要特征:
铰接框架提供更多安装优势和成本节省
浩亭对 Han-Modular® 构建块系统进行补充,增加了“铰链式框架升级版”。其中,用于经过验证的铰链框架的“升级版”采用附加不锈钢弹簧的形式将框架保持在打开和关闭位置,同时还有其他经过优化的细节。由于组装连接器模块更容易且更有效,因此带来了特定的时间和成本优势。
连接器中的压缩空气传输
Han-Modular® 气动模块使制备的压缩空气能够通过连接器传输,这在驱动器等情况下是必需的。气动模块的蓝色使其从电气模块中独树一帜。根据要求,公触点和母触点可用于各种气动软管直径(∅ = 1.6 至 6 mm)。该模块还可以与 Han-Modular® 系列中的所有其他模块组合使用。这意味着除了功率和电信号之外,光纤信号和气体介质也可以以可插拔模式传输。该模块提供带有两个插头插槽(软管 ∅ = 6 mm)或三个插头插槽(软管 ∅ = 1.6 至 4mm)的型号。提供带或不带关闭功能的母触点。在带关闭功能的型号中,当连接器打开时,弹簧加载的阀门通过 O 形圈关闭。这可以防止压缩空气逸出。插入时,公触点压在阀门上并使触点保持打开
适用于高插拔次数的 Han-Modular®
工业设施日益采用模块化设计。 在制造中使用越来越多的移动设备,并且交换更频繁,完成速度更快。这也意味着需要更多为实现高插拔次数而设计的连接器。通过 HARTING Han-Modular®“高插拔次数”(HMC) 铰链式框架,可以将为实现特别高的插拔次数(10,000 次插入/拔出)而设计的触点集成在经过验证的 Han-Modular® 系列插芯中。
使用 Han-Modular® HMC 铰链式框架意味着 Han-Modular® 模块可以集成到 HMC 外壳中 - 因此可以实现超过 10,000 次插拔。HMC 铰链式框架与传统的铰链式框架不同,特别是在 PE 触点方面。触点特别涂在 HMC 铰链式框架上,并使用特殊工艺连接到后者。
PE 模块不需要用于电源连接器的特殊电缆
浩亭扩展了 Han-Modular® 系列,引入用于大型 PE 横截面 (10-35 mm²) 的可插拔连接的模块。Han-Modular® 系列已经具有两个集成的 PE 连接,适用于 .5-10mm² 的横截面范围。现在可以使用新的可插拔 PE 模块实现 10-35mm² 的横截面。不再需要包含缩小 PE 的特殊电缆。PE 模块简单地安装在铰链式框架中,形成从 PE 触点到铰接框架和外壳的牢固导电连接。PE 保护接地连接处于前端,符合 IEC 61984 标准。
用于以太网的模块化连接器
制造过程的网络化和数字化意味着现场级别以太网组件的比例增加。 为了迎合这一趋势,浩亭开发了 Han-Modular® 交换机 US4。US4 使得诸如用于质量保证的高分辨率相机之类的组件只需很少的工作量就可以集成到生产设施的网络中。以太网交换机 US4 适用于工业应用,支持以太网 (10 Mbit/s)、快速以太网 (100 Mbit/s) 和千兆以太网 (1000 Mbit/s)。通过 RJ45 端口最多可以连接 4 个设备。US4&交换机兼容即插即用,集成 LED 可提供快速简便的电源和网络诊断。HARTING 的智能连接器战略更进一步:ID 模块为连接器提供存储空间。即将出现的其他解决方案包括模块化连接器中的集成传感器和无线模块。