提高风力发电机的可用性
风力发电机的安装人员和运营商在节省时间和成本方面承受着巨大的压力。不能投入使用的风力发电机不仅无法发电,也无法得到电网馈入补偿。
风力发电机的设计越来越模块化。这有助于提升其结构的灵活性,同时也可加快部件更换的过程。
到达建筑工地之后,每个的装置都需要妥善安装,成为风力发电机一部分。这正好能体现连接器的优势。
例如,用于转子叶片调整和风向追踪的驱动器,以及诸如滑环装配件或发电器制动器的部件都可轻松快速地安装。得益于连接器的使用,人们再也无需进行复杂的手动布线工作。在维护时,通过即插即用功能可以快速更换磨损或有缺陷的零件,停机时间将大幅缩短。
连接器也可为塔台照明提供优势。用于照明的电源总线部件可预安装在塔台零件中。在建筑工地,安装技术人员 ,他们通常不是电工,只需将零件组合到一起即可。
优势概览:
- 维护和检修时间更短,缩短停工时间
- 布线成本降低,现场调试速度加快
- 现场施工人员减少
- 由于标准化而减少的备件库存量
- 如需扩展或增添设备,现场更换更容易