产品及解决方案

工业连接器 Han® 浩亭

操作便捷、耐用、使用灵活、使用寿命长、理想的免工具装配性能 - 无论您对连接器有什么样的期待 – Han®  都不会让您失望。您甚至会收获惊喜。

关于工业互联

工业用连接器 Han®

Han®  工业连接器提供可靠且可插拔的电源、信号和数据传输,满足最高要求。除了矩形重型标准设计外,Han® 系列还提供模块化、紧凑和轻便的连接器,为机械、运输、能源、汽车和设备连接领域提供广泛的解决方案。新一代 Han-Smart® 产品将智能化带入连接器领域。

查看产品详情

用于工业连接器的在线配置器

需要为您的机器设备快速可靠地找到正确的接口,而无需考虑连接器细节和所有组合选项的冗长过程?Han® 配置器将迅速把与决策相关的所有必要信息置于您的指尖。

注册以获取 Han® 配置器的免费简介或直接开始您的第一个配置。

用于工业连接器的在线配置器

工业连接器设计

完整的工业连接器包含以下独立组件:

  • 出线口保护
  • 上壳
  • ...
了解有关工业连接器设计的更多信息

连接技术

可以将最常见的接线技术融入到 Han® 连接器中。可以使用特殊插芯和插针来匹配特定的电线接线技术。

正确接线技术的选择主要取决于电缆类型、电缆横截面以及插针数量和类型。此外,各种接线类型还可为不同的生产条件提供不同的优势。

了解有关连接技术的更多信息

适用于上壳和底座的锁紧系统

上壳和底座锁定机制不仅可避免连接器意外打开,而且还能提高密封性。最常用的工业连接器锁定机制是锁扣。但是,有多种不同版本的机制可供选择,每种机制都有其自身的优点并适用于特殊应用。

了解有关上壳和底座锁紧系统的更多信息

IP 保护(接触保护、灰尘、水)

连接器的底座、密封圈和锁定机制旨在避免连接受到外界干扰,例如:震动、异物、湿度、灰尘、水或清洁剂、冷却水、油渍等其他液体。

底座所提供的保护程度于 IEC 60529 和 DIN EN 60 529 等标准有所说明,分类是按照外来物体与防水保护。

了解有关 IP 保护等级的更多信息
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

操作方法视频

为了便于安装或组装我们的大部分连接解决方​​案,浩亭发布了相应的说明手册。这些文档向用户解释在浩亭产品的安装、更换或维护过程中,他们必须如何操作1,2。对于我们最常安装的解决方案,我们还制作了视频说明。

操作方法视频:获取连接器组装帮助

Han® 系列

Han-Modular® - 模块化连接器的市场标准

使用  Han-Modular® 系列,您可以在供应机器和设备时优化连接器设计。其实现方式是将用于不同传输介质的各个模块相结合。信号、数据、电源和压缩空气 - 标准尺寸的工业连接器外壳。Han-Modular® 提供易于操作、高度灵活的解决方案,占地面积小,功能多样。

了解更多关于 Han-Modular® 的信息!

Han-Eco® – 高性能塑料连接器

Han-Eco® 包含一系列用高性能塑料制成的防护罩和外壳。由于可以抗环境影响,这些防护罩和外壳均适用于室内和室外应用。与金属防护罩和外壳相比,塑料在重量和成本上也具有显著优势。

了解更多关于 Han-Eco® 的信息

Han® 1A - 紧凑、坚固且功能多样

Han® 1A 提供紧凑、坚固且可通用部署的矩形连接器系统,用于工业 4.0 的所有生命线中的传输(数据、电源、信号)。越来越小的驱动器也需要越来越小的接口,例如,在工程和机器人领域。这个新的连接器系列通过匹配的底座和插芯来迎合这一趋势。电机连接所需的屏蔽也可通过 Han® 1A 塑料连接器来得以实现。

了解有关 Han® 1A 的更多信息

Han-Smart® - 连接器智能化

智能连接器 – 这是 Han-Smart® 战略。浩亭将多年的连接专业知识与先进技术相结合,扩展了成熟的浩亭连接器产品组合。用于智能工业应用的产品必须满足动态和多样性的新要求。通过加强通信和联网,可以使制造更具成本效益。

了解更多关于 Han-Smart® 的信息

Han® F+B - 卫生且坚固

借助于 Han® F+B,浩亭创造了一系列专为满足食品行业要求而设计的连接器。光滑的表面使细菌更难积聚。上壳、底座和密封件坚固耐用,并可以保护内部触点,使其免受软管水和腐蚀性清洁剂的影响,而且还经过 Ecolab 认证并获得 FDA 21 批准。高压清洗机喷出的水在关闭时不会穿透上壳/底座。

了解有关 Han® F+B 的更多信息

Han® ES Press - 快速接线技术和内置插接跳线

为了提高模块化制造的灵活性,连接器必须能够实现快速安装、轻松交换和简单的故障排除。浩亭通过 Han® ES Press 满足这些要求。该插芯现在提供免工具快速接线技术。此外,用户可以通过将插接跳线直接放置在连接器上,快速轻松地桥接触点。

了解有关 Han® ES Press 的更多信息

Han-Modular®Flexbox - 模块化的新维度

通过使用能量链,能够灵活可靠地供应机器和系统的快速、线性运动部件。通过 Han-Modular® Flexbox,浩亭在模块化塑料外壳系统中提供一种新型接口。适合机器和机器模块的更长移动电缆线更易于安装和维护。

了解更多关于 Han-Modular® Flexbox 的信息

Han-Yellock® - 从能源供应到数据传输

Han-Yellock® 非常灵活,可提供最大的安全性和可靠性。它卸下了开关柜等高度复杂的技术组件,几乎不需要组装工具。

了解更多关于 Han-Yellock® 的信息

浩亭提供的附加服务

电缆组装

可供应完整的电缆组件,为顾客提供附加价值。一旦确定了特定的需求,我们就会交付覆盖所有要求的全面解决方案。因此,对我们的客户而言,我们可以为所有连接需求提供一站式解决方案。

浩亭提供的电缆组装

经过修改的产品

如果浩亭的产品部件无法完全符合您的要求,我们将根据您的个性化需求对其进行修改。我们可以将标准化连接器外壳改造为用于您公司的个性化解决方案。

浩亭提供的经过修改的产品

全新开发

针对无法使用量产部件的特殊任务,我们设计和实施全新的解决方案,和您一起精确匹配您的复杂需求。

浩亭提供的全新开发

应用

轨道交通

我们为铁路设备的电力、数据和信号传输提供连接解决方案。以太网主干网和数据基础设施(例如,传感器和乘客信息系统)只是一部分可能的应用。在固定铁路基础设施的维护和集成过程中,也需要使用连接器。轨道车辆外部的连接需要能够承受高环境压力(例如碎石、腐蚀和极端温度变化)的坚固解决方案。

探索典型应用

机械 - 金属加工

浩亭提供机电、光学和气动接口以及适用于工具机的电缆组件。产品组合包括适用于各种常见电源、控制、信号和数据互连的解决方案,其细分市场涵盖机器模块和功能单元、紧凑型机器、需要复杂处理的互连生产系统以及机器人应用。

探索典型应用

机械 - 塑料

我们提供标准化(例如 EUROMAP)或定制型机电接口、组件以及用于传输数据、信号和电源的电缆组件。通过我们的解决方案,可在塑料和包装行业中实现机械和设备的灵活模块化设计。

探索典型应用

机器人

工业连接器在电气柜和机器人之间传输功率和信号。通过浩亭连接解决方​​案,可以在机器人头上使用插接工具并提高机器人的通信能力。由于采用的是紧凑型设计,因此它们支持微型化。

探索典型应用

风能

在能源部门,可靠的连接对发电和输电至关重要:例如,在发电设备中高强度电流部件的连接都会采用连接器。这些连接器可处理设备监控所需的数据和信号传输。

探索典型应用

配电和蓄电

凭借快速安装能力、模块化设计和轻松整合到电力管理和控制系统的能力,我们为配电和蓄电应用提供健壮的数据、信号和电源接口。

探索典型应用

客户评价

Interview - Sandro Dobler, Stadler Bussnang AG (EN)

Stadler Bussnang AG

国际铁路车辆建造公司 Stadler 总部位于瑞士东部的布斯南。该公司成立于 1942 年,在瑞士、德国、西班牙、波兰、匈牙利、捷克共和国、白俄罗斯和美国设有各种生产、服务和工程设计分支机构,拥有超过 7,600 名员工。

https://www.stadlerrail.com

Interview - Jörn Reifschläger, European XFEL

欧洲 XFEL

欧洲 XFEL 是一个最高级的研究机构:它产生超短 X 射线闪光 - 每秒 27000 次,其亮度比最好的传统 X 射线辐射源高出十亿倍。世界上最大的 X 射线激光器将为科学家和工业用户开辟全新的研究机会。

https://www.xfel.eu

Interview - Christian Geyer, CGS Prozessanalytik GmbH

CGS Prozessanalytik GmbH

近 40 年来,我们一直致力于针对各种应用中的连续过程分析提供分析系统和组件。我们为您提供过程分析领域的全方位服务。从过程技术中的各个组件到用于在线分析的已完全组装和安装的分析容器。

https://www.cgs-prozessanalytik.de

ATEPS Nederland BV

ATEPS Nederland BV 是能源存储和能源效率领域中一家不断发展的新公司。ATEPS 的主要目标是开发和推广新技术,加速向可持续能源系统的过渡。

http://ateps.com

适用于 Han® 连接器的上壳/底座

适用于标准工业应用 (IP65)

  • 提供多种上壳和底座选项、尺寸、设计、电缆插座等 - 完美适合您的应用
  • 历经检验、由粉末涂层压铸铝制成的上壳/底座,带有方便的 Han-Easy Lock ®  锁扣
  • 轻型上壳和底座由高性能塑料制成,适用于室内/室外应用

适用于...

  • 机械和设备工程
  • 自动化/机器人
  • 运输
  • 汽车制造
  • 测量和控制技术

电子商店中的上壳和底座:

Han A®
窄型

Han® B
宽型

Han-Compact®
紧凑型

Han-Eco®
塑料上壳和底座

Han® HP Direct
适用于将连接器直接组装到电气柜

紧凑、易于操作的插接连接 (IP65)

  • 现代实用型设计
  • 单手操作,通过内部密封件和锁扣实现
  • 具有多个连接器的高密度传输
  • 室内/室外派生型

适用于...

  • 机械和设备工程
  • 机器人/自动化
  • 设备和电气柜建造

电子商店中的上壳和底座:

Han-Yellock®

Han® PushPull

适用于苛刻的环境要求 (IP65)

  • 粉末涂层压铸锌上壳和底座提供极佳的防腐蚀保护
  • 优质不锈钢锁扣
  • 适用于上壳的特殊电缆密封套:提供应力消除、防扭结保护和抗扭曲保护

适用于...

  • 具有苛刻环境要求的应用
  • 机械和设备工程
  • 铁路车辆建造

电子商店中的上壳和底座:

Han® M

适用于更高 EMC 要求 (IP65)

  • 铝压铸上壳和底座,带导电表面和内部密封件
  • EMC 电缆紧固件
  • 方便的 Han-Easy Lock® 系列锁扣

适用于...

  • 需要屏蔽电气、磁场或电磁干扰的敏感接口

电子商店中的上壳和底座:

Han® EMV

适用于恶劣的户外环境 (IP68)

  • 内部密封件和耐腐蚀铝压铸合金,即使在恶劣环境条件下也能持久耐用
  • 用于防振锁扣的不锈钢螺栓

适用于...

  • 铁路车辆和固定铁路技术应用
  • 适用于风力涡轮机
  • 高压环境,具有保护作用的密封件 

电子商店中的上壳和底座:

Han® HPR

防止高度腐蚀性环境的影响 (IP65)

  • 由于发动机上壳/底座、锁扣和电缆紧固件由不锈钢制成,因此极耐化学品和其他恶劣环境的影响

适用于...

  • 食品和制药行业
  • 生产线上的洗涤和涂装设施

电子商店中的上壳和底座:

Han® INOX

防止定期清洁的影响 (IP69K)

  • 对电气连接提供持久保护,即使在日常处理中需要使用高压或蒸汽清洁器的情况下也是如此
  • 设计和材料适用于食品工业应用

适用于...

  • 食品饮料行业

电子商店中的上壳和底座:

Han® F+B

耐高温环境 (IP65)

  • 极其耐热的连接器上壳和底座:借助高强度材料和防粘涂层,可承受高达 200℃ 的温度

适用于...

  • 注塑机、烘干设备、加热元件等

电子商店中的上壳和底座:

Han® High Temp

适用于高插拔次数 (IP65)

  • 通过耐用的锁定卷轴和高性能插针实现超过 10,000 次插拔次数

适用于...

  • 移动装置/设备
  • 测试和检查单元
  • 工具更换系统

电子商店中的上壳和底座:

Han® HMC

适用于危险爆炸区域 (IP65)

  • 满足本安点火保护类别的要求
  • 底座合金非常适合甲烷-碳粉尘环境

适用于...

  • 潜在爆炸性、区域 1 和 2 环境中的本安回路
  • 采矿业
  • 化学工业

电子商店中的上壳和底座:

Han® Ex

适用于封闭式开关室和电气柜 (IP20)

  • 高效插入式连接器,适用于封闭式电气操作环境中的应用
  • 塑料部件支持不带手指安全保护的插配插芯(根据相关标准)

适用于...

  • 电气柜
  • 封闭式交換机房
  • 配电箱

电子商店中的上壳和底座:

Han-Snap®

可插接电位平衡模块 (IP65)

  • 颜色为黄色/绿色的塑料上壳/底座,适用于可插拔接地系统
  • 解锁保护机制:锁紧元件可防止意外打开

适用于...

  • 移动储能系统
  • 机械和设备工程
  • 移动装置/设备  

电子商店中的上壳和底座:

Han® GND

更多信息

IP 保护(接触保护、灰尘、水)

连接器的底座、密封圈和锁定机制旨在避免连接受到外界干扰,例如:震动、异物、湿度、灰尘、水或清洁剂、冷却水、油渍等其他液体。

底座所提供的保护程度于 IEC 60529 和 DIN EN 60 529 等标准有所说明,分类是按照外来物体与防水保护。

了解有关 IP 保护等级的更多信息

适用于上壳和底座的锁紧系统

上壳和底座锁定机制不仅可避免连接器意外打开,而且还能提高密封性。最常用的工业连接器锁定机制是锁扣。但是,有多种不同版本的机制可供选择,每种机制都有其自身的优点并适用于特殊应用。

了解有关上壳和底座锁紧系统的更多信息

适用于 Han® 连接器的插针支架

适用于典型的工业插接连接

  • 标准插芯适用于尺寸为 A 和 B 的上壳/底座
  • 电源和信号插针在单个绝缘体内使用
  • 螺钉、压接、笼式弹片或 Han-Quick Lock® 接线技术
  • Han® ES Press 快速接线技术

电子商店中的插芯:

Han® D (7 - 128 插针,10A / 50 - 250V)

Han® DD (24 - 216 插针,10A / 250V)

Han A® (3 - 32 插针,10 - 16A / 250 - 400V)

Han® E / ES / ESS (6 - 48 插针,16A / 500V)

Han® EE (6 - 92 插针,16A / 500V)
压接针

Han® EEE (40 - 64 插针,16A / 500V)
For Han® B 上売/底座

Han® HsB (6 - 12 插针,35A / 690V)
适用于大电流

适用于模块化/混合插接连接

  • 用于传输电源、信号、数据和压缩空气的各种模块可以组装到一个上壳/底座中
  • 电源、数据和/或信号可以通过单个绝缘体传输

电子商店中的插芯:

模块插芯:

Han-Modular® (1 - 36 插针/每个模块,1 - 200A / 30 - 5000V)

Han-Yellock® (5 - 48 插针,20A / 500V)

组合插芯:

Han-Com® (3 - 87 插针,4 - 200A / 50 - 2000V)
电源 + 信号

Han-Brid® (2 - 6 插针,10A / 50V)
电源 + 数据

Han® 3 A Hybrid (3 - 4 插针,+RJ45,12 - 16A / 48V - 300V)
电源 + RJ45

适用于非常紧凑的连接

  • 由于具有高插芯密度和/或紧凑底座设计,可以节省空间

电子商店中的插芯:

Han® Q (1 - 21 插针,5 - 100A / 50 - 830V)
适用于 Han-Compact® 上売/底座

Han-Yellock® (5 - 48 插针,20A / 500V)
模块插芯

Han-Brid® (2 - 6 插针,10A / 50V)
电源 + 数据

适用于高插拔次数

  • 超过 10,000 次插拔次数的高性能插针

电子商店中的插芯:

Han® HMC (2 - 150 插针,1 - 40A / 10 - 830V)

适用于大电流/高电压

  • 16 - 650 A
  • 830 - 4,000 V

电子商店中的插芯:

Han Hv E® / Han® Hv ES (3 - 16 插针,16A / 830V)

Han® Q (8 - 21 插针,16 - 40A / )

Han-Modular® (1 - 8 插针,最高 200A /最高 5000V)

Han® HC Modular (1 - 10 插针, 250 - 650A / 2000 - 4000V)

适用于低电流/电压

  • 10 - 25 电流
  • 25 - 50 V

电子商店中的插芯:

Staf® (6 - 40 插针,10 - 25A / 25V)

Han-Brid® (2 - 6 插针,10A / 50V)
电源 + 数据

适用于高温

  • 特别耐热的插芯,最大可承受 200℃ 的高温

电子商店中的插芯:

Han® High Temp (6 - 24 插针,16A / 500V)

适用于温度测量

  • 铁-康铜插针符合 DIN IEC 584 J 型标准,带压接或螺钉接线

电子商店中的插芯:

Han® Thermocouple (10 - 24 插针,16A / 250 - 400V)

适用于封闭式开关室和电气柜

  • 连接器系列,将标准插芯和端子块的特性相互结合
  • 标准插芯与 Han-Snap® 元件一起使用
  • 穿板件及设备接口

电子商店中的插芯:

端子连接器:

Han D® AV (40 - 64 插针,10A / 250V)

Han® E(S) AV (6 - 24 插针,16A / 500V)

标准插芯Han-Snap® 元件一起使用

面板馈通:

Han-Port® AV
适用于连接外部设备,如笔记本电脑或 PC

适用于电位倍增

  • 适用于端子连接器的倍增器
  • 适用于 Han-Yellock® 的插座支架
  • Han® ES Press 与插接跳线相结合,也适用于星形和三角形连接

电子商店中的插芯:

Han D® AV Multiplier (20 个端子,16A / 690V)

Han-Yellock® (5 - 48 插针,20A / 500V)

Han® ES Press (6 - 48 插针,16A / 500V))

适用于可插接电位平衡模块

  • 适用于可插拔接地系统的插针支架
  • 适用于压接或轴向螺钉插针,10 至 35mm² 的绞线

电子商店中的插芯:

Han® GND

适用于 Han® 连接器的插针

电气插针

  • 适用于 Han® 插芯的公针和母针
  • 特殊部件,公针和母针,适用于高插拔次数或高温
  • 适用于 Han® MegaBit 和 GigaBit 模块

电子商店中的插针:

电气插针

气动针

  • 由塑料或金属制成,适用于 Han-Modular® 气动模块
  • 可以在一个模块化连接器中传输数据、信号和电源以及压缩空气

电子商店中的插针:

气动针

PCB 插针

  • 高达 60A 无焊接电源插针,带 Han-Fast® Lock
  • 如果使用适配器,Han® 连接器可用于建立与 PCB 的直接接触

电子商店中的插针:

Han-Fast® Lock

PCB 适配器

光针

  • 适用于 POF、多模、单模和 HCS

电子商店中的插针:

光针

更多信息

连接技术

可以将最常见的接线技术融入到 Han® 连接器中。可以使用特殊插芯和插针来匹配特定的电线接线技术。 

正确接线技术的选择主要取决于电缆类型、电缆横截面以及插针数量和类型。此外,各种接线类型还可为不同的生产条件提供不同的优势。

了解有关连接技术的更多信息
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

操作方法视频

为了便于安装或组装我们的大部分连接解决方​​案,浩亭发布了相应的说明手册。这些文档向用户解释在浩亭产品的安装、更换或维护过程中,他们必须如何操作1,2。对于我们最常安装的解决方案,我们还制作了视频说明。

操作方法视频:获取连接器组装帮助

适用于 Han® 连接器的附件和工具

附件和备件

浩亭提供各种附件和备件:

  • 转接板
  • 电缆紧固件
  • 编码
  • 对接架
  • 屏蔽框架、抓握框架
  • 锁扣
  • 密封件

电子商店中的附件和备件:

附件概览

工具

为了支持我们的连接器和系统组件,浩亭提供一系列特殊工具和机器,能够实现快速接线和轻松组装。

电子商店中的工具和机器:

压线工具

压线机

组装工具

拆卸工具

剥线工具

更多信息

连接技术

可以将最常见的接线技术融入到 Han® 连接器中。可以使用特殊插芯和插针来匹配特定的电线接线技术。 

正确接线技术的选择主要取决于电缆类型、电缆横截面以及插针数量和类型。此外,各种接线类型还可为不同的生产条件提供不同的优势。

了解有关连接技术的更多信息
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

操作方法视频

为了便于安装或组装我们的大部分连接解决方​​案,浩亭发布了相应的说明手册。这些文档向用户解释在浩亭产品的安装、更换或维护过程中,他们必须如何操作1,2。对于我们最常安装的解决方案,我们还制作了视频说明。

操作方法视频:获取连接器组装帮助

 

注意事项:

1.)  如果在某些浩亭法预见的特殊应用范围使用此处所述的元件,用户应该负责审核该元件是否符合该应用范围的规定。
2.)  浩亭保留因制造要求、质量改进、设计进步或其他各种原因而引入更改的权利,恕不另行通知。