Connectivity+
对于浩亭而言,可靠的连通性是一项硬指标,但擅长制造连接器是不够的。为了阐明这一点,浩亭首创了“Connectivity+”一词。连通性是基础,但对我们来说这只是开始。浩亭一直是创新者、推动者和技术远见者的聚集地。今天,当我们迈向未来时,越发重要的是我们要坚持这一主张。
我们与浩亭电子全球业务部行政总裁 Ralf Klein和浩亭美国公司总裁兼CEO Jon DeSouza 一起 探讨了Connectivity+中的“加号” 的含义,并解释了这一概念以及它如何体现浩亭的长期愿景和战略。
tec.news: 浩亭长期深耕工业连接器市场,早在65年前就发明了Han®。从那时起,连通性一直是公司的核心。那么,-Connectivity+的重要意义是什么呢?
Ralf Klein: 1996 年,我们提出了浩亭的愿景声明,并将浩亭数十年来一直秉承的价值观付诸实践。这一愿景中的一 个重要支柱是:“我们希望用以人为本的技术构建未来”,这里包含两层意思。 首先,“我们要用技术构建未来”,这意味着作为先驱者,我们一直在展望和研发 我们认为有助于推动社会进步的技术。 第二,“以人为本”意味着我们始终牢记这些技术是为谁服务的,我们所做的一切都是在努力地让世界变得更加美好。 Connectivity+中的“加号”象征着这一愿景,我们不只是制造连接器,我们还创造 推动社会进一步发展的技术。
Jon DeSouza: 浩亭从来都不是一家只生产连接器的公司。我们为顶尖的合作伙伴关系和客户支持制定了长期战略。我们的客户受益我们的全球和本土的“在区域,为区域”战略,该战略确保强大的供应链,通过庞大的分销网络提供产品,提供定制解决方案并通过我们的创新中心让共同研发变得快速和容易。这使我们能够满足客户对点到点连接解决方案,即 Connectivity+的期望。如今,我们越发需要与创新者建立合作伙伴关系。
tec.news: 您如何重新考虑连通性?有远见的思维是为社会面临的未来挑战创造解决方案的关键吗?
Ralf Klein: 我们在不断探索用更好的 连接解决案来改进技术的方法。这意 味着不仅要继续发展我们现有的产品组合,还要思考新型连接器如何帮助改进应用。我们思考问题时要有远见。
创新和标准化是远见思维的构成要素。创新是第一步。我们针对一个普遍存在的问题,寻找解决它的另一种方式,也许是通过一种新的技术或一种新的方法。 一旦问题被解决了,我们就要让技术实现大众化。这时候,标准化就会发挥作用。
Jon DeSouza:
我们在单对以太网方面所做的工作就是这种思维的一个例子。以太网已成为工业通信的主要协议。然而,在工业网络的边缘,可用的4线和8线以太网成本过于昂贵。使用其他协议然后转换为以太网,这对我们的客户来说是一个难题,因为他们需要能够无障碍地访问所有可用数据。
我们与领先的科技企业合作,一起组建了“SPE工业合作伙伴网络”,致力于开发完整的SPE生态系统。浩亭开发了连接器的标准化配合面。如今,我们正与不同工业领域的企业紧密合作,确保该技术能够满足他们的独特需求。本期tec.News您将会听到他们的声音。罗克韦尔公司是自动化领域中一家具有远见卓识的领先企业,它将会向我们解释SPE的重要性。我们还将探讨计划在下一代农业设备中采用该技术的智慧农业市场。
最后,我们正与机器人领域中一家具有远见卓识的领先企业开展合作,让未来更智能、更快、更好。
tec.news: 为什么标准在这种背景下如此重要?
Ralf Klein:
ISO/IEC等国际标准在全球化的世界中非常重要。通过制定统一的准则,用户可以放心,无论产品在哪里购买或制造,他们使用的组件都可以协同工作。通过参与标准组织的工作组,浩亭始终能够把握当前需求的脉搏,并帮助及早发现新兴趋势。
Jon DeSouza:
数十年来,浩亭积极参与全球标准化组织。我们最新加入的一个组织是ODVA,并成为该组织的主要成员。通过这些组织,我们不断反思和重新应用连通性来改进技术。例如,在数据中心行业,我们已经通过开放计算项目 (OCP) 完成了开发电源连接新标准的工作。我们也在寻求制定轻轨和高速铁路连接的新标准,从机车到高速客运列车。
tec.news: 在Connectivity+的背景下,我们是否已经有具体解决方案方面的例子?
R. Klein:
当我们说要推动新的关键技术时,我们思考的是机电连接器及其在整个集成过程中的作用。我们总是问自己“这个解决方案是否解决了特定的趋势或需求”,以及“如果是,普及它的最佳方法是什么”。开展所有这些工作就是我们所说的“Connectivity+”。
新的以太网物理层单对以太网就是其中的一个例证。我们研究了该技术的整体背景以及普及该技术所需的一切。只有连接器是办不成事的。我们与合作伙伴一起开发了一个很棒的生态系统,并正致力于让这项技术未来实现标准化。另一个例子是带磁性元件的M12连接器 。有了它,我们能够将物理以太网接口完全引入连接器中,减少工程师在设计PCB时需要考虑的组件数量以及需要采购的组件数量。这一附加功能使我们的客户能够简化PCB设计和制造流程,并减小PCB尺寸。
Jon DeSouza:
在美国,我们以“生活创新”的思路开发了多种产品。本期tec.News中涵盖的几乎所有应用场景和案例都十分契合Connectivity+的理念。前面我们探讨了电动汽车充电、农业设备电气化、单对以太网等技术。后面,我们还会看到来自麻省理工学院和泛林集团的一些创新者的观点。
tec.news: 连接器不是旧工业世界的接口吗?在当今的世界,一切都在转移到云端——又该如何体现连通性呢?
Ralf Klein:
连接器其实就在我们的身边,而且也会很好地融入未来。人们想到云端时往往会错误地认为云端是无线的,但事实并非如此。数据通过连接接口传输,例如从机器上的设备或家中的调制解调器开始。即使数据最初是通过WiFi传输的,它最终也会通过某个物理接口才能传输。
此外,Connectivity+的理念在于为人们服务。未来,自动化的发展势头十分强劲,曾经是科幻小说的应用场景将成为现实。例如,我们将会看到机器人或无人机投递包裹。这反过来又需要有远见的思想家设计的可靠连接——因此我们浩亭的连接器在未来同样有很大的需求。
作为具有远见、魄力和激情的技术领导者,我们有能力应对任何即将到来的挑战,并将始终“用以人为本的技术构建未来”。
Jon DeSouza:
最后,我想邀请您认真阅读一下本期杂志,来亲眼看看我们的工作。我们在这些文章中所提到的项目、技术和合作伙伴关系只是我们致力于构建未来的日常工作的一部分。一直以来,浩亭都是行业的先驱者、创新者和领导者。这些都深深地融进了我们的基因里。我们时刻准备着,为客户提供支持服务,满足他们的连接需求,无论是已经过几十年时间考验的可靠连接器,还是面临着需要全新技术的挑战。