让数据中心更快上线

采访
Will Stewart, Industry Segment Manager – Energy

PDU 连接器使机架安装更快捷更轻松

数据中心对互联网有着举足轻重的作用。所有行业的日常运营都依赖于数  据中心,因此,当故障发生时,数据中心必须具有很高的可用性和很短的平  均修复时间 (MTTR)。数据中心包含用于存储、处理、传输和访问数字信息  的计算机服务器、网络和通信设备。所有这些组件都需要电源和可靠的电  连接器。该行业由传统的企业数据中心、更新和快速发展的超大规模数据  中心(即亚马逊网络服务;Azure)和主机托管供应商(即 Equinix、CenturyLink;  Digital Realty)组成。    

机架式配电单元 (RPDU) 是数据中心的支柱

机架式配电单元 (rPDU) 本质上是大型电插条,是为数据中心机架内的 IT 设备配电的主要部件。多年来,业界针对 RPDU标准化开展了许多工作。其中第一个是微软的奥林巴斯项目。

微软奥林巴斯项目

为了支持数据中心的快速增长,微软推出了“奥林巴斯项目”来  定义下一代开源硬件超大规模云硬件设计。微软的目标是拥有  一套通用的硬件,包括机架式配电单元 (rPDU)。当时,由于可  用性和交付周期方面的原因,微软公司的数据中心里有许多  来自不同厂商的rPDU。要支持数据中心的加速增长,微软公  司需要保持来自许多供应商的大量昂贵库存。于是,微软开  始考虑开发通用的PDU。通用PDU可兼容许多不同的插头和  功率水平。rPDU 电缆连接采用浩亭Han-Eco® 连接器,交付时间可缩短至2周以下。

开放计算项目 (OCP)

后来,微软公司在开放计算项目 (OCP)(https://www.opencompute.org/) 中推广该设计。开放计算项目 (OCP)是一个以开源和开放协作为使命的团体,专注于重新设计硬件技术,以高效地支持不断增长的数据中心需求。  该计划中的“机架与电源项目小组”专注于机架标准化并将机架  集成到数据中心的基础架构中。该小组为“开放计算项目”理念  中称为“电网到栅极”的部分做出了贡献。这一理念是一个整体设计过程,它考虑了从电网到每个母板上芯片栅极等所有东西  的相互依存关系。

电源架输入连接器

OCP 计划的一个关键部分是电源架输入电源连接器规范,而  浩亭是该规范的牵头人,投入了大量时间和人才来制定 Orv3  OCP 输入电源连接器规范。该计划的主要目标是降低总成  本。为此,工作小组确定了几个工作重点:  

  • 库存量最小化
  • 实现更快的部署
  • 提高能源效率

 

电源架输入连接器设计方案的特点是:额定50A,480 V的手指保护触点、正极闩锁、电位编码,一个电源架能够容纳四个连接器。这种连接器将带来额外的好处,包括缩短上市时间、简化安装和降低连接器成本。

Get in touch
Will Stewart
Industry Segment Manager | Energy