更快投入运行 | 最大限度节省IT空间 | 节能

您的任务:让数据中心持续运行

通用型输入电源连接器不但缩短上市时间还可节省资金

为帮助数据中心更快上线,浩亭率先推出连接器化的机柜电源分配器(rPDU),并获邀为开放计算项目(OCP)编写电源架(power shelf)电源输入连接器规范。

优势: 

  • 放弃硬接线型电源分配单元(PDU)可缩短上市时间。 
  • 将输入电源线束连接到电源架(power shelf)可以消除对gPDU需求。 因此不仅消除了潜在故障点,还提高了安装效率。 
  • 这项通用设计可用于全球各地,帮助实现供应链效率提升
  • 这种输入连接器在升级IT机架时还可重复使用,因此不但更换速度更快,同时还可降低成本以及保护环境
     

从开放计算项目(OCP)网站了解有关此规范的更多信息。

适用于IT机架电源系统的连接器

Han® ORV3

  • 已针对开放计算项目的Open Rack v3规范进行过标准化
  • 快速缩短上市时间。 
  • 微软奥林巴斯计划(Project Olympus)选用我们的连接器之后,浩亭获邀参与编写ORV3电源连接器规范。
     
了解更多

通用型机柜电源分配器(rPDU)接口

  • 通过在全球数据中心使用这种易于安装的通用型PDU连接器延长了数据中心系统正常运行时间。  
  • 在能源效率方面胜出IEC 60309,圆形连接器,以更出色的插针质量节省成千上万的电力成本。
  • 该连接器已被施耐德电气等顶级PDU制造商用于满足数据中心快速安装要求。
  • 使用不受国家/地区影响的该连接器可简化供应链。 
     
下载白皮书,了解如何节约能源成本
浩亭数据中心系列 4 - James Kummer, 施耐德电气机架系统产品經理

听一听客户的反馈

施耐德电气的宗旨是让所有人都能善用能源与资源,为所有人提供进步与永续发展的桥梁。我们称之为 Life Is On。 我们的使命是成为您实现永续发展及效率的数字合作伙伴。

https://www.se.com

听一听来自施耐德电气的反馈

照明系统可在数秒内安装完毕,减少对熟练劳动力的依赖

从IT机架直至楼宇管理系统,通过采用连接器式的系统连接可缩短数据中心上市时间。在照明系统上的实践,让他们发现了以连接器替代硬接线系统的优势。 。 
优势: 

  • 连接照明系统减少了对熟练劳动力的依赖
  • 灯具在数秒之内即可连接好,而使用硬接线系统则需要数小时。

适用于照明系统的连接器

Han® 1 A:适合智能照明的小型、模块化、轻型连接器

  • 用于实现即插即用照明系统的轻型塑料连接器。 
  • 模块化设计=使用现成组件的定制连接器
  • 提高安装速度
  • 提供电源、信号和数据等多种模块供选择。 
     
索取免费样品

更小网络设备为计算设备留出更多空间

RJ45比实际需要的尺寸大很多!数据中心正在选择更高密度的网络组件,通过使用更小的连接器以腾出更多空间来放置更多的计算设备。 

优势:

  • 浩亭针对RJ45的标准替代品可在相同空间实现更高密度的数据连接。  
  • 通过这种高密度连接,增加了单位IT机架的数据输出量,数据中心就可以提高盈利能力

适用于即插即用照明系统的连接器

ix Industrial®

  • 尺寸比 RJ45 小 75%,就可在同样的空间内实现更多数据连接
  • 强大的锁定设计不但提高了连接可靠性,还可减少故障几率。 
  • 使用与 RJ45 相同的线缆,线缆两端可混搭 ix 或 RJ45 连接器。 
     
了解更多

楼宇管理系统采用连接器式连接可最大限度提高效率并加快安装速度

要想最大限度提高效率,数据中心就需要在楼宇管理系统(BMS)等方面均实现即插即用。

优势:

  • 将楼宇管理系统连接器化可以指数级加快安装速度
  • 可快速更换组件,消除停机时间避免收入损失。 
  • 减少对熟练劳动力的依赖。 

适用于楼宇管理系统的连接器

Han-Protect熔断式I/O耦合器

  • 模块化熔断保护可在盘柜外部使用,既简化故障排除又可减少停机时间。 
  • 快速现场安装还可加快上市速度。 
  • 实现PLC机柜即插即用,消除机柜接线作业
     

**该产品目前正在开发中,将于2023年晚些时候上市。可提供工程样品**
 

获取生产前的样品
Get in touch
董敏
智能基础设施行业经理

让我们聊一聊您的数据中心项目

给我们发送消息,我们将根据您的要求为您指派最适合的数据中心连接顾问与您联系。  如果您需要立即帮助,请致电(86)181 1738 3409 联系我们。