产品及解决方案

浩亭 ix Industrial® - 以太网接口

浩亭 ix Industrial® 是我们对工业 4.0 和物联网所带来的未来挑战的回应。

 

 

倍福最新一代XTS系统的目标是增加动子的数量,但不必改变系统的紧凑尺寸。浩亭ix Industrial®使倍福XTS系统的性能提高了四倍

ix Industrial®

通过 Captain ix,我们创建了具有明确目标的小巨人:彻底改变工业以太网世界,断开旧的连接!这个目标取得了成功,ix Industrial 现在是众所周知的 RJ45 微型化替代品。因此,它不仅仅是另一种连接器,而且是符合 IEC 61076-3-124 的行业标准,为设备制造商提供了一种可靠的接口。恭喜它成为标准! 

到目前为止,RJ45 连接器已成为 IP20 环境下以太网接口的主导。这种在世界上使用最广泛的连接器无处不在,因此深受用户喜爱。然而,由于它在锁定舌片折断和偶发性接触问题方面缺乏稳健性,许多用户对于 RJ45 是又爱又恨。鉴于设备越来越小,例如平板移动设备、显示器、小型自动化设备、相机和传感器,RJ45 的尺寸限制了微型化的发展可能性。因此,很多用户和开发人员希望获得更小且更强大的插入式接口,并希望该连接器在控制层面也可提供用于 1/10Gbit/s 以太网的 6A 类性能。

浩亭 推出 ix Industrial® – 满足所有这些要求的系统。


 

获奖!

我们是 2018 年行业最佳奖自动化类别的获奖者!

对于这种信任和积极参与,我们要向所有投票参与者表示感谢。他们的支持表明,我们开发新的微型化 ix Industrial 接口是正确的选择。

2018 年行业最佳奖颁奖仪式

为了对工业 4.0 和物联网挑战做出回应,我们推出了小巨人。我们的超级英雄被称为 Captain ix。它是 ix Industrial® 以太网接口的代表。

这种新开发的以太网接口根据 IEC 61076-3-124 进行标准化,在耐用性方面树立了新的标准。因此,ix Industrial® 有可能取代目前使用的 RJ45,因为它代表的是一个坚固耐用的微型化以太网接口。

微型化,大力量。

优势概览:

 

立足今天,展望未来

Cat. 6A 性能意味着 ix Industrial® 插接面针对 1/10 Gbit/s 以太网进行了面向未来的设计,同时其高电流承载能力可支持当前和未来的 PoE 应用。因此,该接口将数据传输和电源组合在一个接口中,从而进一步减少了应用中的端接技术所需的安装空间。

标准化接口,没有“孤岛”解决方案

浩亭与其技术合作伙伴 Hirose 合作,根据 IEC 61076-3-124 开发了小巨人并对 ix Industrial® 插接面进行了标准化。这种标准化为用户提供了投资安全性,并且凭借广泛的技术基础,始终如一地为他们提供支持物联网未来应用的正确联系点。

小但极为坚固,适用于恶劣工业应用

使用由金属制成的两个稳定的卡扣式挂钩实现插座和连接器的主动锁定,提供清晰的触觉反馈,确认安全连接。电缆护套和插头之间的连接采用坚固的压接连接形式设计。这确保完美而坚固的接口,甚至可以满足 EN 50155 铁路规范中规定的高抗冲击和耐振动性,保证具有 5,000 次插拔的长使用寿命。

空间减少 70% 的连接技术

与典型 RJ45 插座相比,ix Industrial® 接口的安装空间减少 70%,并且可以显著减小各种设备类型的整体尺寸。

印刷电路板和插座之间的牢固连接

浩亭的小巨人保证您的设备可靠运行。可靠运行通过五个坚固的 THR 屏蔽触点来得到保证。这些触点将插座永久且牢固地固定到印刷电路板上,从而防止由于在插座上施加的作用力过大而导致的导体轨道损坏。

高 EMC 抗扰度

即使在 EMC 关键应用中,您的数据传输也能安全无虞。这种安全性通过 ix Industrial® 的连续 360° 屏蔽设计得到保证,同时还能确保实现高 EMC 抗扰度。

您可以从此处找到有关 ix Industrial® 的宣传单和文章

有关 HARTING ix Industrial® 的产品新闻:新型微型以太网接口