行业细分 - 交通运输

塑造铁路互联互通的未来

铁路服务的数字化是铁路服务在未来行业演变中,特别是在后疫情时代保持相对优势和可持续性的途径。

正在面对现代铁路系统的挑战?

浩亭通过技术变革与您同行。我们的创新组件、顾问、服务与系统都将协助我们带领客户走向数字化未来。我们给您独一无二的解决方案:从个别组件到个性化定制系统,提供一切解决方案。浩亭为铁路应用的数字化发展提供创新解决方案。


浩亭 | 不仅仅是连接器。

我们为铁路设备的电力、数据和信号传输提供连接解决方案。以太网主干网和数据基础设施只是一部分可能的应用。在固定铁路基础设施的维护和集成过程中,也需要使用连接器。轨道车辆外部的连接需要能够承受高环境压力(例如碎石、腐蚀和极端温度变化)的坚固解决方案。

铁路数字化应用

应用:
•    司机控制台
•    电气柜
•    乘客信息系统
•    转向架
•    车厢联接

立即探索!

Han-Modular® Gigabit Cat. 8 模块

越来越多的轨道车辆应用通过以太网连接进行通信,而且现有的应用也要求更高的传输速率。   新的 Han-Modular® Gigabit Module Cat 7A/8.2 可以在车厢内和车厢之间传输数据,而不会产生干扰。

了解更多信息!

Han-Modular® M12 模块

借助于 M12 模块,现在有了另一种将 10 Gbit/s 以太网集成到模块化连接器中的方法。   该模块可以显著降低空间要求,因为两个 D 或 X 编码的 M12 连接器可以安装到一个模块中。

了解更多信息!

Han-Modular® Domino 模块

借助于在 1993 年推出的 Han-Modular®,浩亭在业内树立了新的标准:带来了第一款模块化工业连接器,可在单个连接器中并排传输电源、信号、数据甚至压缩空气。近 30 年后,浩亭又凭借新的 Han-Modular® Domino 模块树立了下一个里程碑。这些混合模块能够实现 50% 的额外空间节省。

了解更多信息!

用于 PCB 的 Han® Megabit 模块

通过适合 Han® Megabit 模块的新型 PCB 适配器,现在可以将屏蔽信号从模块化工业连接器直接传输到 PCB。这款新开发的模块与新的 PCB 适配器相结合,可以无缝传输屏蔽信号并确保信号完整性。此外,新的 PCB 解决方案还是完全预先装配的,可以通过即插即用原理进行集成。

了解更多信息!

单极 Han® HPR VarioShell | Han® HPR Single Pole 产品组合

浩亭开发的 Han® HPR VarioShell 是一种特别灵活的跳线连接解决方案。其底座形成一个开放系统,可容纳用于传输电力的连接器和其中的其他连接器。该系统现在可以单电极模式为八个 250/350 A 插针或六个 650 A 插针提供空间。


新的 Han® HPR Single Pole 产品组合是对  VarioShell  底座的完美补充。这些单电极能够通过可靠的 Han® HC 模块化插针传输高达 650 A/4 kV AC/DC 的电力。 因此使得 HPR 底座中的高性能连接器获得 IP68/69 防护等级。最多可容纳八个 250/350 A 插针或六个 650 A 插针。

了解更多信息!

Han® HPR Compact

借助 Han® HPR Compact,浩亭满足行业对节省安装空间和重量方面的要求。由于连接器更小,现在可以更有效地接近难以触达的安装区域,并且现在可以考虑安装在曾经过于狭窄的空间中(例如,铁路车辆的狭窄安装空间中)。     

了解更多信息!

Han® HPR Compact U 连接器

浩亭的新型 Han® HPR Compact U 型适配器为配电领域带来了新的机遇。  该接口可在输入和输出电缆来自同一方向的领域中使用。   主体是预先装配的,可以直接安装。

了解更多信息!

Han® HPR Compact 表面安装型底座

新的 Han® HPR Compact 表面安装型底座是对 Han® HPR Compact 产品组合的补充,不但提高了灵活性,而且还降低了空间和重量要求。底座尺寸从 6 到 24 不等。

了解更多信息!

HAN® HPR PYD 1 至 1 和 1 至 2

浩亭的新型 Han® HPR PYD 1 至 2 连接器提供可扩展电源接口(例如,至转向架)。该分配器在一个标准的连接器中实现了插针倍增功能,因此,具有出色的灵活性。

了解更多信息!

Han® HPR HPTC

变压器的连接会受到环境影响。机械效应、水、油、阳光直射和臭氧只是这些可能的影响中的一部分,而所有这些影响会显著影响接口的使用寿命。新的 Han® HPR HPTC 系列专为恶劣环境中的转换器应用而开发。

了解更多信息!

Han® HPR TrainPowerLine

降低能耗和降低复杂性是轨道交通行业的重要趋势。轨道车辆的制造商一直在寻找能够减轻车辆重量的方法。此外,安装过程必须清晰易懂,能够节省组装团队的时间。 借助于全新的 Han® HPR TrainPowerLine (TPL),浩亭开发了一种新的接口来满足所有这些要求。 

了解更多信息!

Ha-VIS eCon 4080 M12 PushPull 交换机

紧凑型以太网交换机 Ha-VIS eCon 4080GBT-BXT 支持可靠的网络解决方案,即使在潮湿、灰尘和振动的环境条件下。  8 端口千兆交换机能够经济有效地快速扩展或修改轨道车辆中具有高带宽要求的网络基础设施。   

了解更多信息!

工业以太网交换机:Ha-VIS eCon 2000 ix Industrial® 交换机

借助 Ha-VIS eCon 2000GX-I-A 非管理型以太网交换机,浩亭通过 ix-Industrial ® 为端到端网络提供高性能千兆交换机。使用紧凑型和超扁平器件,有限的安装空间可以得到最佳
利用。

了解更多信息!

har-flex® Hybrid

har-flex® 产品系列和模块化制造中,有一个特别的功能就是信号触点和电源触点的结合:从而推动了 har-flex® Hybrid 的诞生。因此,可以实现紧凑和多用途的连接解决方案,这对于小型化 PCB 来说是理想的选择。har-flex® Hybrid PCB 连接器有直式和弯式两种版本,因此可用于带有平行板(夹层)、扩展卡以及主板到子卡配置的应用中。使用混合 PCB 连接器时,您可以节省空间和精力:它们是模块化 IO 系统和其他微型控制应用的理想选择。

了解更多信息!

har-flex® Power

除了 1.27 mm 间距的标准 har-flex® 外,har-flex® 产品系列还提供 2.54 mm 间距的连接器。har-flex® Power 专为传输 18 A 至 29 A 的大电流而开发。模块化生产支持灵活的极数(从 2 到 12)。用户还可以选择用于电源插针的 SMT 和 THR 版本。har-flex® Power PCB 连接器有直式和弯式两种版本,因此可用于带有平行板(夹层)、扩展卡和其他板对子卡配置的应用中。

了解更多信息!

har-modular®

通过这种创新的连接器系统,设计人员可以创建完全符合其要求的板对板连接器。而通过在线配置器,他可以根据需要选择模块的数量和顺序,下载所有必要的数据,并从单个单元获取样品。

了解更多信息!

SEK 夹层

到目前为止,使用 SEK 只能进行线对板连接。这些用于 PCB 的新型母头连接器为使用板对板连接的 SEK 连接器用户开辟了全新的应用。现在还可以实现夹层和主板到子卡的应用。

了解更多信息!

D-Sub 编码系统

D-Sub 的新编码系统是一种防止错误插配的安全方法。因此,它能够减少设备的停机时间和维修次数。  强大的机械编码适用于尺寸 1 和 2。除了 36 种不同的机械编码变体外,它还提供额外的颜色区分,这有助于分配不同的插配对象。   适用于任何基于 D-Sub 的接口。

了解更多信息!

浩亭 ix Industrial® AWG 22

浩亭 ix Industrial® 连接器的 AWG 22 变体(符合 IEC 61076-3-124标准)为浩亭不断增长的 ix Industrial® 产品组合增加了第三个用于连接电缆的 IDC 选项。该产品对于 PROFINET 应用尤为重要。自 2021 年 6 月起,浩亭的 ix Industrial® A 型成为 PROFINET 应用的正式插配面。因此,PROFINET 用户现在也能从浩亭 ix Industrial® 中受益。 浩亭 ix Industrial®:微型化工业以太网的未来。 

了解更多信息!

浩亭 ix Industrial® 90° 弯式

浩亭 ix Industrial®:符合 IEC 61076-3-124 的微型化接口。工业以太网中安装空间最小的完美解决方案(A 型),也适用于信号和串行总线系统(B 型)。与熟悉的 RJ45 相比,设备插座减小 70%:节省了设备中的宝贵空间。新的弯式电缆连接器现在能够节省更多的设备外部空间。

了解更多信息!

浩亭 Mini PushPull ix Industrial®

Mini PushPull 是适用于浩亭 ix Industrial® 的理想 IP65/IP67 底座。它将浩亭 PushPull 技术的著名优势和强大的微型化以太网接口结合到一起,并符合 IEC 61076-3-124 标准。浩亭 Mini PushPull ix industrial® 接口的功能在工业以太网(A 型)以及信号和串行总线系统(B 型)中尤为重要。

了解更多信息!

浩亭 UIC 558 连接器

浩亭正在扩大其面向铁路应用的广泛产品组合,推出两个符合 UIC-558 标准的接口(13 和 18 极插芯)以及具有 22 极插芯和用于车间跳线的 PE 的额外解决方案。这个新的连接器系列用于连接机车牵引的客运列车上的远程控制和信息电缆。   轨道车辆的这些生命线用于传输信号和数据。  这使得远程开关照明、开门和关门以及传输声音信息或二进制数据分组等活动成为可能。  

了解更多信息!

M12 SPE T1

为了在要求苛刻的环境中使用,浩亭的 T1 Industrial® 接口现在还提供熟悉的 M12 格式。 单对以太网 (SPE) 技术仅通过一对绞合线即可实现高达 10 Gbit/s 的工业以太网传输速度。这样就节省了空间、资源和成本。更细的电缆和更小的连接器可实现工业现场级的高效以太网连接。   这使得 IIoT 成为现实,并实现了从传感器到云端的所有 TCP/IP 通信。

了解更多信息!

M12 PushPull 符合 IEC 61076-2-010 标准

IEC 标准 61076-2-010 最终为圆形连接器引入了行业统一的推拉锁定系统。缓慢的拧入过程成为过去。 无需检查扭矩即可实现安全锁定。无需使用工具。   PushPull 是适用于铁路环境的坚固锁定装置。

了解更多信息!

M12 S- 和 K 编码符合 IEC 61076-2-111 标准

带 K 编码的 M12 圆形连接器通过节省空间的接口提供高达 630 V 和 12 A 的电源。这使得它们非常适合为许多设备和小型驱动器供电。   除了经典的螺钉锁定外,采用 K 编码的 M12 Power 还提供符合国际标准 IEC 61076-2-010 的免工具推拉锁定。

了解更多信息!

M12 系统电缆

M12 插配面是为实现数据和信号传输而设立的。其 IP 防护等级、插入式可靠性、坚固性和 EMC 安全性值得用户信赖。此外,其符合 IEC 61076-2-010 标准,让用户现在可以从标准化的推拉式锁定系统中受益。

了解更多信息!

Han® S 200 系统电缆

Han® S 200 系统电缆具有简单、快速、安全的接触特性,是模块化电池存储系统前端接线的完美之选。这些布线解决方案可实现高达 200 A 和 1500 V DC 或 1000 AC 的高功率传输。为了消除不正确插配的风险,还提供额外机械编码的彩色变体。 

了解更多信息!

浩亭 ix Industrial® 到 M12 X 编码面板馈通

微型化的趋势无处不在,要求平板移动设备、显示器、控制器、相机和传感器等物体变得越来越小。通过这款基于浩亭 ix Industrial® 和 M12 X 编码连接器的面板馈通组件,浩亭 提供了这样一种解决方案,一方面,能够遵循微型化趋势,另一方面,能够将 IP65/67 防护特性与工业应用中常见的 M12 插配面相结合。

了解更多信息!

光纤通信系统 (FOCS) – 扩束模块

列车中的 WLAN 车载网络需要稳定且无干扰的网络,而这可以通过光纤连接来实现。这些光纤非常敏感,容易被弄脏或损坏,尤其在断开连接和插配过程中。在浩亭镜头模块的帮助下,再加上 Han-Modular® 连接器系列,可以实现不敏感和受保护的光纤插头连接。

了解更多信息!

能力中心车辆间跳线解决方案

针对车辆间跳线连接,浩亭开发了满足个性化要求的定制解决方案。作为创新组件的解决方案提供商、顾问、服务提供商和系统供应商,在从客户咨询到批量交付的整个旅程中,我们陪伴客户进入数字化的未来。

了解更多信息!
铁路应用产品:概览

数字化工具 | 随时随需