现场接线技术
进一步拓展广泛的浩亭产品组合
这项新的免工具接线技术可减少高达 30% 的组装时间,同时还能提高现场工作的灵活性。
除了可持续性这一全球大趋势之外,浩亭还在解决客户面临的其他挑战,例如人口变化和相关的熟练工人短缺。因此,我们的解决方案始终以高效的即插即用装配为特征,借助于编码通过确保插入安全性来消除错误。浩亭提供市场上种类最多的接线技术。而随着 Push-In 接线技术的推出,我们现在又一次扩大了这一产品组合。
将现场安装的装配时间减少高达 30%
Push-In接线技术是笼式弹簧连接的进一步发展,通过新增的现场连接方法扩展了 Han® 工业连接器的产品组合。其重点是能够快速、简单地组装连接器,并保持一致的质量和坚固性。Han® 产品组合中有多种插芯可供选择,从而提供多种解决方案来满足不同的客户需求。
Push-In接线技术还支持组装多种不同的导体。选择范围从绞合导体到带套圈的导体(绝缘/非绝缘)和实心导体。导体选择范围尽可能广泛,以便在许多不同的细分市场中使用这种灵活的接线技术。
免工具连接,操作简便
它还允许在有限的安装空间内轻松处理组件,例如风力涡轮机的维护工作。Push-In 接线技术非常适合需要高度灵活性的领域,例如在机器上更换刀具时。这可以简单、快速地完成,并且不需要工具。
您的优势概览:
- 通过将导体直接插入针腔,减少高达 30% 的组装时间
- 免工具接线,操作简便
- 与其他接线技术相比节省成本
- 最大的灵活性 - 适用于接线桶针、绞合线和硬导线
- 兼容采用其他接线技术的同类产品