连接技术

可以将最常见的接线技术融入到 Han® 连接器中。可以使用特殊插芯和插针来匹配特定的电线接线技术。正确接线技术的选择主要取决于电缆类型、电缆横截面以及插针数量和类型。此外,各种接线类型还可为不同的生产条件提供不同的优势。

压接针

压接针
  • 由于适合快速接线,因此是预装配大批量连接器时的理想之选
  • 使用合适的压接工具,可以实现一致的卷曲质量和优异的耐腐蚀性能,几乎可与冷焊相媲美
  • 由于具有高插针密度,因此只需极小空间

操作方法视频

螺钉接线技术

  • 操作简单直观
  • 可现场安装,无需任何特殊工具
  • 带电线保护的螺栓接线,也可用于绞线
螺钉接线技术

操作方法视频

Han-Quick Lock®

Han-Quick Lock® 接线技术
  • 将弹簧接线技术的可靠性和易操作性与压接插针的最小空间要求完美结合
  • 可现场安装,无需任何特殊工具
  • 可以快速连接绞线

操作方法视频

同轴螺栓接线方式

  • 将螺钉接线技术的易操作性与压接插针的最小空间要求完美结合
  • 可现场安装,无需任何特殊工具
  • 适用于横截面较大的细绞线
同轴螺栓接线方式

操作方法视频

笼式弹片接线

笼式弹片接线
  • 无需任何特殊工具,即可实现简单方便的处理
  • 适用于 .14 至 2.5mm² 的实芯线和绞线,随着导体横截面的增加,压接力也会更大
  • 出色的功能安全性:电线连接可抵抗振动/冲击,并具有始终如一的低压降

操作方法视频

Han® ES Press

  • 免工具快速接线技术
  • 内置插接跳线
  • 将安装时间减少最多 50%
Han® ES Press 快速接线技术

操作方法视频

IDC 接线技术

IDC 接线技术
  • 无需焊接、螺纹连接或剥离,即可实现快速轻松的连接(LSA 技术)
  • 适用于实芯线,特别是小横截面实芯线

更多信息