更快投入运行 | 最大限度节省IT空间 | 节能
您的任务:让数据中心持续运行
服务器机架电源连接
通用型输入电源连接器不但缩短上市时间还可节省资金
为帮助数据中心更快上线,浩亭率先推出连接器化的机柜电源分配器(rPDU),并获邀为开放计算项目(OCP)编写电源架(power shelf)电源输入连接器规范。
优势:
- 放弃硬接线型电源分配单元(PDU)可缩短上市时间。
- 将输入电源线束连接到电源架(power shelf)可以消除对gPDU需求。 因此不仅消除了潜在故障点,还提高了安装效率。
- 这项通用设计可用于全球各地,帮助实现供应链效率提升。
- 这种输入连接器在升级IT机架时还可重复使用,因此不但更换速度更快,同时还可降低成本以及保护环境。
适用于IT机架电源系统的连接器
通用型机柜电源分配器(rPDU)接口
- 通过在全球数据中心使用这种易于安装的通用型PDU连接器延长了数据中心系统正常运行时间。
- 在能源效率方面胜出IEC 60309,圆形连接器,以更出色的插针质量节省成千上万的电力成本。
- 该连接器已被施耐德电气等顶级PDU制造商用于满足数据中心快速安装要求。
- 使用不受国家/地区影响的该连接器可简化供应链。
听一听客户的反馈
施耐德电气的宗旨是让所有人都能善用能源与资源,为所有人提供进步与永续发展的桥梁。我们称之为 Life Is On。 我们的使命是成为您实现永续发展及效率的数字合作伙伴。
https://www.se.com
即插即用照明系统
照明系统可在数秒内安装完毕,减少对熟练劳动力的依赖
从IT机架直至楼宇管理系统,通过采用连接器式的系统连接可缩短数据中心上市时间。在照明系统上的实践,让他们发现了以连接器替代硬接线系统的优势。 。
优势:
- 连接照明系统减少了对熟练劳动力的依赖。
- 灯具在数秒之内即可连接好,而使用硬接线系统则需要数小时。
适用于照明系统的连接器
紧凑的网络连接
连接楼宇管理系统