布线解决方案
适用于铁路领域转向架布线的定制化解决方案
完美协调的连接技术,能够适应极端要求
铁路领域在连接技术和布线方面具有严格的要求,尤其是在转向架应用中。这就是浩亭提供广泛的传感器、数据、信号和电源电缆开发专业知识的原因所在。组件的不断运动、持续振动以及岩石撞击和多变的天气条件带来的危险,都需要在所用材料的质量和可靠性方面提出非常严格的要求。
适应极端要求
浩亭开发和制造用于转向架和地板下布线的布线解决方案。这些电缆能够在列车中提供数据、信号和电源。这种通用的标准化电缆保护装置不仅具有很高的机械负载能力,而且还具有出色的抗紫外线和耐候性,所以非常适合铁路市场的极端要求。因此,可以防止砟石(砾石)从道床上旋出(也称为飞砟)。这是由高速导致的底层地板上的吸力效应造成的。如果受到这种砟石的冲击,未受保护的部件可能会被损坏,进而导致发生故障。
保证卓越的耐用性
浩亭 Han® HPR 系列的坚固耐用外壳具备承受这种恶劣环境所需的各种特性。在与模块化的 Han-Modular® 连接器系列一起使用时,可以为每种应用找到合适的个性化解决方案。Han® HC 针(大电流)非常适合传输大电流。使用完全匹配的组件可确保布线解决方案具有较长的使用寿命,从而最大限度地降低维护成本并加快维护速度。在维护作业期间,可以使用电缆组件快速轻松地断开连接并重新连接。
定制的模拟和测试
根据客户需求,浩亭开发了能够支持模块化的定制和标准解决方案。这能够增加互换性,降低生产成本,加快开发速度。生产专家负责规划机械和电气结构以及整个系统的设计。在我们内部认可的 浩亭测试实验室(根据 DIN EN ISO/IEC 17025: 2018 认证),我们使用内部测量进行单独模拟和测试,以验证所需的数据电缆性能。这意味着我们的系统经过 100% 电气和机械测试,因此可以立即在即插即用模式下使用。这些转向架电缆符合 EN 45545-2标准 (HL1–HL3),能够满足铁路车辆的防火要求。
全球能力中心
通过浩亭的全球能力中心,我们能够为客户开发定制化解决方案,利用我们当地和区域认证的制造中心在其使用场所附近生产这些解决方案。我们能够满足铁路市场的所有要求。