数据、信号和电源 —— 机器人技术的生命线

在所有功率范围内进行数据、信号和电源的安全传输是工业应用的基本要求之一。在机器人技术方面,HARTING 通过其多功能 PushPull 推拉式连接器的模块化系统持续满足这些要求。快速连接数据、信号和电源 – 这些是机器人的生命线。

我们 PushPull 推拉式连接器的派生型 14 是分散式自动化领域进行电源和数据传输的首选,它符合 Profibus 用户组织 (PNO) 和德国汽车制造商自动化协会 (AIDA) 的指导方针。对于高度自动化的车身制造工厂来说,还有各种各样的工具可应用于机器人生产(例如,用于连接技术、处理应用和传感器/成像部件)。除了目前所有为数据传输定义的标准之外,还有定制化信号和数据通信的需求。

除了电源和标准通信之外,还必须确保用于控制目的的模拟信号、数字信号、总线信号和低电压信号的传输。在这种应用环境中,所使用的所有连接都必须克服特殊的挑战。因此,HARTING 将 PushPull 推拉式连接器的派生型 14 装入压铸锌制成的紧固外壳中,该外壳可确保电磁兼容性 (EMC),而且可防止车身铸造期间焊珠带来的影响。

带光纤的派生型 14 PushPull 推拉式连接器

HARTING 推拉式信号连接器拥有十个触点,可通过最大横截面 0.75 mm² 的导体传输 5 A 的额定电流。为防止电磁兼容性受到干扰,触点嵌件和 RJ45 数据连接器是完全屏蔽的,确保屏蔽电缆可进行连接。得益于 PushPull 推拉式锁紧机制,插接过程安全而直观。咔嗒声可指示正确的插接连接。关键是能够现场轻松接线。交货时,PushPull 推拉式信号连接器已经过预装配,因此,尽可能减少了用户手中单个零件的数量。如需对连接器进行连接准备,必须将单个压接触点嵌入已预装配的绝缘体。仅通过向下按压绝缘体,即可将绝缘体卡进最终位置,从而将压接触点固定到合适的位置。装配期间的错误可轻松纠正,即使是在已装配好绝缘体之后也是如此。工厂预装配系统电缆提供多种长度,使用这种电缆可减少现场工作量。

通过 PushPull Power L 可确保电源生命线。没有电源,机器或机器人就无法运行。为了能够快速安全地建立应用的连接,对于派生型 4 和 14 可选择强大的 Power L。它可在 24 V 电压下处理高达 16 A 的电流,因此它可为高能耗应用提供充足的电源。

带电源的 PushPull 推拉式连接器派生型 14

如需远距离传输以太网或将以太网联入由于高能耗而产生强磁场的机器中,可使用推拉式连接器的 SCRJ 派生型(带光学触点)。可提供光学玻璃纤维 (GOF) 或塑料纤维 (POF)。

产品目录、手册、宣传单