Produkte & Lösungen
Stromsensoren: Präzise. Zuverlässig. Sicher.
Ob im Transportwesen oder in Industrieapplikationen: Für die präzise Regelung leistungselektronischer Systeme wie z.B. Frequenzumrichter, Traktionsumrichter, USV-Systeme oder Schweißanlagen ist eine schnelle und genaue Stromerfassung notwendig.
HARTING Hall-Effekt Stromsensoren wurden speziell für die Messung hoher Ströme in diesen Umgebungen entwickelt. Die Sensoren sind für Nennströme von 200 bis 2000 A bzw. mit einem Messbereich von bis zu 4000 A verfügbar.
Zuverlässig auch unter extremen Bedingungen
Stromsensoren von HARTING finden sich in Windturbinen, Traktionsumrichtern, Schweiß- und Solarinvertern sowie in Antriebssteuerungen für Maschinen und Kräne. Sie erfüllen unterschiedlichste lokale Anforderungen.
Einfache Integration
HARTING Stromsensoren lassen sich leicht in bestehende Applikationen integrieren. Sie weisen Standard-Einbaumaße auf. Eine flexible Anschlusstechnik sowie vorkonfektionierbare Signalleitungen gewährleisten die schnelle und sichere Montage. Anwender müssen keine passenden Gegensteckverbinder oder ergänzenden Verkabelungen beschaffen.
Open-Loop Stromsensor
- Genauigkeit < ±1 % bei 25 °C
- Genauigkeit < ±5 % bei -40 … +85 °C
- Linearität < 0,5 %
- Ansprechzeit < 3 μs
- Frequenzbereich 0 … 25 kHz
- Versorgungsspannung ±15 V
- Ausgangssignal 4 V bei IPN
Closed-Loop Stromsensor
- Genauigkeit < ±0,5 % bei 25 °C
- Genauigkeit < ±1 % bei -40 … +85 °C
- Linearität < 0,1 %
- Ansprechzeit < 1 μs
- Frequenzbereich 0 … 100 kHz
- Versorgungsspannung ±15 V … 24 V
- Ausgangssignal 100 mA bei IPN (typisch)
Der richtige Stromsensor für Ihre Anforderung
HARTING Stromsensoren messen galvanisch getrennt über das Magnetfeld den durch den Leiter fließenden Strom (sog. Hall-Effekt-Messung). Je nach erforderlicher Genauigkeit kommen zwei Messprinzipien zum Einsatz:
Für anspruchsvolle Messaufgaben stehen Closed-Loop Stromsensoren (Kompensationsstromsensoren) zur Verfügung. Bei geringeren Anforderungen an die Messgenauigkeit können auch Open-Loop Stromsensoren (direktabbildende Stromsensoren) eingesetzt werden.
Stromsensoren HCM – Serie für Industrieanwendungen
Mit der Serie HCM bietet HARTING spezielle Stromsensoren für die Industrie. Ihre Funktionsweise basiert auf dem Kompensationsprinzip (Closed Loop).
Durch ihre hohe Messgenauigkeit sowie kurze Ansprechzeiten eignen sich die HCM Stromsensoren ideal für präzise Regelaufgaben, z.B. in Frequenzumrichtern.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Messen von Gleich - und Wechselstrom, aber auch von Mischsignalen im Frequenzbereich von 0…100 kHz
- Verschiedene Größen, kompakte Bauform für einen Nennstrombereich von 200 bis 2000 A
- Robuste Anschlusstechnik inkl. Gegenstecker für einen sicheren Anschluss auch im Betrieb
- Geeignet für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen: Temperaturbereich von -40°C…+85°C
- Einhaltung der Norm EN 50 178 (Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln)
- Zertifiziert nach UL508 und CSA C22.2 No. 14-13
Stromsensoren HCMR – Serie für Bahnanwendungen
Die Stromsensoren der Serie HCMR richten sich speziell an die Anforderungen im Bahnbereich. Ihre Funktionsweise basiert auf dem Kompensationsprinzip (Closed Loop).
Die hohe Messgenauigkeit sowie kurze Ansprechzeiten qualifizieren die HCMR Stromsensoren für präzise Regelaufgaben, z.B. in Traktionsumrichtern. Ihre robuste Bauweise und der hohe Schutzgrad gegen Überspannungen vermeiden Fehlschaltungen im Betrieb.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Robuste Bauweise und hoher Schutzgrad gegen Überspannungen und Fehlschaltungen im Betrieb
- Hohe Betriebssicherheit durch interne EMV Schirmung
- Gehäuse und Vergussmaße selbstverlöschend (UL94-V0, EN 45545)
- Die richtige Baugröße für Ihre Applikation: Nur 3 Bauformen für einen Nennstrombereich von 500…2000 A
- Einfacher und sichere Verbindung durch Schraubanschluss mit Faston- Steckverbindern
- Einsetzbar auch unter kritischen Bedingungen: Weiter Temperaturbereich von -40 °C…85°C
- Einhaltung der Norm EN 50 155 ( Elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen)
- Zertifiziert nach UL508 und CSA C22.2 No. 14-13
Stromsensoren HCME - Serie für große Stromstärken
Die HCME-Sensoren basieren auf der bewährten Open-Loop-Hall-Effekt-Technologie, und sind eine wirtschaftlich günstigere Alternative zu den Closed Loop Sensoren ohne Abstriche in der Zuverlässigkeit zu machen.
Die Messgenauigkeit der Geräte kann es sogar in vielen Einbausituationen mit der Exaktheit von aufwendigeren Kompensationsstromwandlern aufnehmen. Durch die rechteckige Form sparen die neuen Sensoren Platz und lassen sich leicht auf einer Stromschiene installieren.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Messen von Gleich - und Wechselstrom, aber auch von Mischsignalen im Frequenzbereich von 0…50 kHz
- Einheitliche kompakte Bauform für einen Messbereich von 0 bis 5500 A
- Kleine Baugröße und hohe Störfestigkeit gegenüber externen Feldern ermöglichen hohe Designfreiheit
- Geeignet für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen: Temperaturbereich von -40°C…+85°C
- Einhaltung der Norm EN 50 178 (Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln)