Produkte & Lösungen
Stromwandler
Neben einer hohen Funktionssicherheit weisen HARTING Stromwandler auch eine sehr große mechanische Stabilität auf. Sie empfehlen sich dadurch für den Einsatz auch in anderen Industriebereichen, wie zum Beispiel im Transportwesen.
Die Produktpalette umfasst dabei Kabelumbauwandler bis 7000 A für die hochpräzise Messung. Auf Wunsch lässt HARTING die Messwandler zusätzlich gern durch eine staatlich anerkannte Prüfstelle eichen. Wandler für die Differenzstrommessung runden das Portfolio ab: Sie werden z.B. zur Anlagenüberwachung eingesetzt.
Einteilige Kabelumbauwandler für die Strommessung
Anwendungen der hochpräzisen HARTING Messwandler finden sich bislang vornehmlich in der Energietechnik, insbesondere in Windenergie- und Solarstromanlagen. Die Messwandler sind häufig Anzeigegeräten wie Stromzählern und Spannungsmessern vorgeschaltet. Um die Präzision eines Mess- und Abrechnungsverfahrens zusätzlich zu unterstreichen, kann HARTING auf Wunsch seine Messwandler von einer staatlich anerkannten Stelle eichen lassen.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Präzises Abrechnen: Hohe Messgenauigkeit über den gesamten Messbereich (z.B. Klasse E 0,2s FS10)
- Die robuste Bauweise und der hohe Schutzgrad gegen Überströme und Überspannungen schützen auch die nachgeschalteten Messgeräte
- Einfache und sichere Verbindung durch Schraubanschluss
- In der Lieferung enthalten: Primärschienenbefestigung und Sekundärklemmenabdeckung für eine einfache Montage
- Geeignet für den Einsatz unter extremen Bedingungen u.a. dank einem weiten Temperaturbereich von -40 °C…55°C
- International einsetzbar, da die Norm IEC 61869-2 (Anforderungen für Messwandler) eingehalten wird
Differenzstromwandler – Hochrobust und präzise
Differenzstromwandler sind Messwandler, die Fehlerströme frühzeitig erkennen und mit ihren Ausgangssignalen die nötige Fehlersuche initiieren, bevor Schutzelemente auslösen können und Anlagen stillstehen. HARTING Differenzstromwandler dienen der Erfassung von Wechselströmen bis 10 A und sind optimiert für die Windenergie.
Der einteilige Kabelumbauwandler von HARTING erfasst Differenzströme an ein- oder mehrphasigen Versorgungen. Die Komponente misst die Differenz zwischen den Strömen in den Hin- und Rückleitungen zu Verbrauchern.
Ausgelegt für einen maximalen Kabeldurchmesser von 110 mm, werden Differenzströme bis zu 10 A in einem Übersetzungsverhältnis von 1:600 ermittelt. Dieses Übersetzungsverhalten ermöglicht die Erfassung und Abgabe von Signalen, die die Auswertelektronik verarbeiten kann. Der mögliche Frequenzbereich reicht von 5 bis 400 Hz.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Vielfältig einsetzbar dank kompakter Bauform und weiter Öffnung für max. Kabeldurchmesser von bis zu 110 mm
- 10 A Messbereich mit einem Übersetzungsverhältnis von 1:600 – ideal für die Anbindung an Schutzrelais oder weiterverarbeitende Elektronik
- Gehäusekonstruktion optimiert für hohe Haltekräfte von bis zu 250 kg, Schutzgrad nach IEC 60 529: IP65
- Schnelle werkzeuglose Montage – mit bewährter HARAX Schneid-Klemm-Anschlusstechnik
- Geeignet auch für extreme Umweltbedingungen: Weiter Temperaturbereich von -15°C…55°C
- International einsetzbar, da Norm IEC 61869-2 (Anforderungen für Messwander / Stromwandler) eingehalten wird