Produkte & Lösungen
Faseroptische Drehübertragung
Faseroptische Drehübertragung von HARTING - eine innovative Lösung, um breitbandige Datenübertragung aus einem rotierenden System in ein statisches System zu übermitteln.
Glasfaseranbindung statt Kupferanbindung:
Faseroptische Drehübertragung von HARTING - eine innovative Lösung, um breitbandige Datenübertragung aus einem rotierenden System in ein statisches System zu übermitteln.
Der Bedarf nach einer leistungsfähigen und sicheren Vernetzung im industriellen Umfeld wächst kontinuierlich. Um eine ausreichende Datenrate zur Verfügung zu stellen, bleibt heute immer öfter eine Glasfaser basierende Lösung die einzige Möglichkeit. HARTING hat eigens für den Einsatz im industriellen Umfeld eine faseroptische, bidirektionale Drehübertragung entwickelt. Diese ganzheitliche Systemlösung erlaubt ein statisches und ein rotierendes Anlagenteil mittels Glasfaser miteinander zu verbinden.
Die Notwendigkeit einer solchen Verbindung zeigt sich sowohl in Windkraftanlagen, in allen Bereichen der Industrie sowie im Maschinen- und Anlagenbau.
Vorteile im Überblick
- robuste, salzwasserbeständiges Edelstahlgehäuse
- bidirektionale Ethernet-Datenübertragung
- Temperaturstabil von -40° C bis + 85° C
- ST-Anschluß am Drehübertrager: zur flexibelen Auswahl der zur Anwendung passenden Kabelvarianten
- Schutzklasse IP20, erweiterbar auf IP56
- kunden- bzw. anwendungsoptimierte Gesamtverkabelung
- stabile optische Datenübertragung im industriellen Umfeld
- zukunftsweisende und investitionssichere Systemlösung in Robotics, Kranindustrie, Bergbau