行业分类 - 汽车行业

面向未来的电动汽车

浩亭汽车行业开发和生产用于电动和插电式混合动力汽车的充电设备。我们的产品具有与全球所有特定市场领域和法律要求相关的批准和证书。


浩亭为“从燃料开采到车辆驾驶”的整个供应链提供稳健、可靠和用户友好的解决方案。

从我们的安装技术、设备连接和智能网络基础设施三个方面,浩亭为能源、信号和数据传输提供合适的产品。我们的工业连接器、以太网交换机和充电插头及插座广泛应用于能源生产、配电网络和电动汽车充电接口。


浩亭 | 不仅仅是连接器。

“通过采用与我们的定制化和环境友好型战略和解决方案相结合的最先进的技术,我们与汽车行业协作,共同应对未来移动交通的挑战。”汽车行业的总经理 Marco Grinblats 解释道。

汽车行业

在汽车领域,HARTING Automotive 的螺线管系统广泛应用于各种应用:转向系统、电路或锁定和安全技术只是必须在车辆中安全可靠运行的众多元素中的几个。因此,汽车和供应商行业的公司有充分的理由依赖汽车行业的优质产品。

slider automotive

气动悬挂

我们为我们的定制解决方案提供量身定制的电缆组件,例如完整的电缆线束。

内部加热

我们为我们的定制解决方案提供量身定制的电缆组件,例如完整的电缆线束。

碰撞主动响应头枕

使用具有触发功能的可逆电磁体进行冲击保护。在防撞头枕中使用时,它们有助于提高乘员的安全性并降低受伤风险。

触摸板

用于汽车控制台的新型触摸板具有触觉反馈功能,有助于提高可用性和易用性。我们的磁体也负责这个功能。

方向盘调整

有些方向盘的高度和长度可以调节,以确保舒适的坐姿。我们的磁体可帮助驾驶员根据需要定位方向盘,并将其固定在此位置。

自动座椅调节

使用同一辆车的两个人可以立即找到适合自己的理想座位位置:在我们的磁体的帮助下,座椅始终锁定在保存的位置。

档位选择锁定

对于自动换档,我们的磁体通过启用档位选择锁定功能来提高安全性。这有助于防止不正确的操作。

杂物箱锁

由于能够可靠地锁定杂物箱,我们的磁体可以确保安全并防止不愉快的意外。

点火钥匙拔出锁

在点火开关中,我们的磁体通过防止错误操作来提高安全性。它们可防止在驾驶时无意中将车钥匙从点火开关中拔出。

驻车锁

踩下刹车,然后松开驻车锁:对于自动换档,我们的磁体可防止操作错误。这有助于确保更高的安全性和出色的易用性。

发动机支架减震器系统

在可切换的发动机支架中,我们的电磁体能够带来更高的驾驶舒适性,并改善振动和噪音特性。

电动汽车充电线缆锁

我们为我们的定制解决方案提供量身定制的电缆组件,例如完整的电缆线束。

汽车数字化应用

应用:
•   交流模式 3 充电电缆
•   暗线盒和充电站交流解决方案
•   直流快速充电电缆
•   更多暗线盒和充电站解决方案

立即探索!

交流模式 3 充电电缆浩亭提供用于公共充电站移动充电的直式和盘绕式模式 3 充电电缆。这些电缆有不同的长度可供选择。

  • 符合人体工程学的功能性设计,非常适合手握。
  • 通过批准,符合全球所有通用标准和要求。
  • 大型产品组合,提供不同的电缆长度和电缆类型。
  • 在充电电缆生产领域具有多年经验,产品质量出色。
  • 当地和欧洲生产基地符合价格和产量预期。
  • 大众集团 2020 年 OEM 业务一流服务奖获得者。
  • 可以调整设计和布局(标志、颜色、长度等)。
了解更多信息!

2 型 - 充电电缆

带有 2 型车辆充电插头,用于连接模式 2 充电电缆或壁挂盒。

了解更多信息!

1 型 – 充电电缆

带有 1 型车辆充电插头,用于连接模式 2 充电电缆或壁挂盒。

了解更多信息!

GB/T - 充电电缆

带有 GB/T 型车辆充电插头,用于连接模式 2 充电电缆或壁挂盒。

了解更多信息!

模式 3 - 充电电缆

用于公共充电站的模式 3 充电电缆。

了解更多信息!

CCS 2 型 - 充电电缆

用于连接快速充电站的组合 2 型充电电缆。

了解更多信息!

电动汽车配件

  • 用于 2 型充电电缆的插头座
  • 通过凝胶标签实现个性化
  • 正面安装
  • 简单的单手操作
了解更多信息!

除了可单独配置的开口端模式 4 充电电缆外,HARTING 还提供充电插座和插头座。与充电电缆一样,充电插座的电缆连接也可以进行单独设计。

  • 符合人体工程学的功能性设计,非常适合手握。
  • 通过批准,符合全球所有通用标准和要求。
  • 大型产品组合,提供不同的电缆长度和电缆类型。
  • 无需双手即可打开充电插座铰链盖(单手操作)。
  • 在充电电缆生产领域具有多年经验,产品质量出色。
  • 当地和欧洲生产基地符合价格和产量预期。
  • 大众集团 2020 年 OEM 业务一流服务奖获得者。
  • 可以调整设计和布局(标志、颜色、长度等)。
了解更多信息!

充电插座,2 型

用于为电动汽车充电的交流充电插座

  • 安装在交流充电站或壁挂盒中。
  • 用于为欧洲市场的交流电源电动汽车充电。
  • 根据 IEC 61851-1 和 IEC 62196-2 的规定,只能与配有 2 型充电插头的充电电缆一起使用。
了解更多信息!

暗线盒和充电站

除了充电电缆和充电插座外,浩亭还提供可用于充电站或暗线盒领域的众多附加组件产品组合。

PCB 连接器

基于多年的市场和应用经验,提供范围广泛的 PCB 连接器

了解更多信息!

单对以太网

单对以太网通信,用于充电站和外围设备之间的快速数据交换。

了解更多信息!

以太网交换机

以太网交换机和相应的跳线 - 用于实现最简单的网络集成。

了解更多信息!

工业连接器

支持模块化生产方式的各种工业连接器有助于简化安装和调试。

了解更多信息!

定制产品

定制产品修改,满足个性化要求。

了解更多信息!
汽车产品:概览

汽车 3D-MID 解决方案

辅助系统、安全功能或信息娱乐 - 当今汽车上的电子产品越来越多。即使在空间有限的情况下,您也可以将复杂的电子产品安装到您的汽车中。

用于控制空调系统的光传感器

现代空调系统根据各种影响因素来控制车内温度,例如阳光照射。
为了提高测量精度,浩亭开发了一种节省空间的基础载体,可对光学传感器进行精确的 3D 布置。

案例研究 - 用于气候控制的太阳传感器

用于自适应巡航控制的位置传感器

自适应巡航控制系统 (ACC) 通过前部区域的传感器自动调节与前方车辆的安全距离。可以减小 ACC 的尺寸,同时实现更高的精度。

案例研究 - 用于自适应速度控制的位置传感器

车辆内部的照明模块

现代照明系统将经典的车内照明和阅读灯集成到一个模块中。
借助于浩亭 MID 组件,可以开发出具有兼容接口的照明模块,与之前的解决方案相比,不仅节省了 35% 的成本,而且安装高度明显降低,同时还减少了零件数量。

案例研究 - 车辆内部的照明模块

数字化工具 | 随时随需