产品及解决方案
PCB连接器_德国浩亭
设备和应用变得越来越小型、越来越紧凑。因此,浩亭为各种尺寸以及需要使用PCB 的应用提供解决方案。
设备和应用变得越来越小。因此电路板和设备内部结构会更紧凑。浩亭响应微型化趋势,为不同的尺寸和需要PCB 连接的应用提供合适的解决方案。我们的 har-flex® 和 har-flexicon® 产品系列提供各种解决方案,包括经典的 DIN-41612 导轨和极小的 1.27 mm 轨距解决方案。
然而,PCB 连接器不仅仅是用于在设备内将印刷电路板彼此连接的重要接口。每个设备都依赖于输入和输出,而这些输入和输出通常使用坚固的公制圆形插座连接器、RJ45 或 ix Industrial® 来实现。这里,连接器插座通常从电路板直接穿过壳体壁;它为设备接口建立了 IP20-IP67 保护连接。除了我们的经典 PCB 连接器之外,浩亭还提供适用于任何应用的不同 PCB 插座。
您的应用需要更小的设备,而您有更具体的尺寸需求?您可关注我们品种繁多的电极数供应。