高性价比板对板连接器

排针排母

适用于各行各业,可靠且节省成本的板对板互连解决方案

排针排母连接器可以适应各种类型的PCB方向、相对距离和空间限制, 以实现设计的灵活性。此外, 还有多种针数、镀层, 间距和高度可供选择, 以满足电气和机械规格。


排针排母 PCB Demo 或样品展示板

应用于工业控制板


 

排针
技术参数

  • 排针是板对板连接器的一种,广泛应用于电子、电气、变频器的PCB电路板中。其作用是在电路
    内被阻断处或孤立不通的电路之间,起到桥梁的功能,担负起电流或信号传输的任务。
  • 单排和双排的间距包括 : 1.27mm(0.05"), 2mm(0.079"), 2.5mm(0.1")
  • 封装规格 : 插件 DIP (直插和弯插),SMT (立贴和卧贴)
  • 镀层金属材料镀锡镀金
  • 分体式
  • 可订制不同高度

选择排针

1.27mm 直插单排针


2.54mm 电流3A直插单排针


3.96mm 可堆叠单排针


2.0mm 弯插单排针


2.54mm 弯插单排针


1.27mm 小型弯插双排针THR


2.0mm 弯插双排针


1.27mm 立贴双排针SMT


2.0mm 立贴双排针SMT


2.0mm 可堆叠直插双排针THR


2.54mm 可堆叠双排针THR


 

排母
技术参数

  • 配合对应的排针使用, 形成板对板的连接方案, 可靠性高, 节省成本, 适合用于各种工业领域
  • 单排和双排的间距包括 : 1.27mm(0.05"), 2mm(0.079"), 2.5mm(0.1")
  • 产品多种选择

选择排母

1.27mm 单排直插排母

2.0mm 单排直插排母

2.54mm 单排直插排母


1.27mm 双排直插排母

2.0mm 双排直插排母

2.54mm 双排直插排母


1.27mm 双排立贴排母SMT


1.27mm 双排立贴排母包括定位柱


宣传册

 


您的应用是否需要小型化的设计,但您对尺寸又有非常具体的期望?查看我们的多功能连接器和解决方案以满足您的要求。

PCB连接器

设备和应用变得越来越小型、越来越紧凑。因此,浩亭为各种尺寸以及需要使用PCB 的应用提供解决方案。

DIN 连接器

DIN 连接器无数次地证明自身是用于连接电路板和主干网久经考验的经典连接器。浩亭客户对其坚固性以及不断的进步和优化赞不绝口。

免费咨询

您有兴趣了解更多关于浩亭连接器的信息吗?请您填写以下信息,以便获取更多免费资讯。