产品及解决方案

DIN 41612 连接器

DIN 连接器无数次地证明自身是用于连接电路板和主干网久经考验的经典连接器。浩亭客户对其坚固性以及不断的进步和优化赞不绝口。

DIN 连接器

强健的经典:DIN 连接器

可靠、强健、经过百万次测试 — 我们的 DIN 引脚连接器和及其派生型不断完善和改进,以期满足客户的要求。

DIN 41612 系列产品的三大家族分别是电源连接器、信号连接器以及 har-bus®64 系列的相应产品。

浩亭 eShop 中的 DIN 41612 连接器

端接技术

浩亭 DIN 41612 连接器可以使用标准技术进行连接。适当 PCB 端接技术的选择取决于电缆类型、电缆横截面、插针类型或插针数量等因素。发现各种各样的端接选项。

PCB 端接技术

编码

为避免交叉堵塞相邻连接器,需要使用编码系统。编码固定在公连接器和母连接器上。

在目录中查找有关浩亭 DIN 41612 连接器编码的所有信息。

PDF:浩亭 DIN 41612 连接器的编码

PCB 附件

为了自动组装印刷电路板,浩亭 提供的连接器可在一个步骤中同时安装并连接到 PCB。

了解有关 浩亭 DIN 41612 连接器的 PCB 附件的全部信息。

PDF:浩亭 DIN 41612 的 PCB 附件

应用示例

安全到达 — 使用 DIN 41612 列车控制模块:面向铁路应用的解决方案总是要能够承受非常恶劣的条件,例如振动、高温和低温。这种情况也适用于列车控制模块的连接技术。针对这种应用,HARTING 研发了由压铸锌制成的特殊全金属外壳。

阅读应用示例

一般信息

常规信息可在目录“浩亭 DIN 41612 连接器”中找到。其中包括电气间隙和爬电距离、规格、组装说明、NFF 分类、编码、附件和端接技术。

PDF:浩亭 DIN 41612 的一般信息

DIN 41612 电源连接器

适用于 6 A 至 15 A 的电流:DIN 电源

间距为 5.08 mm 的 DIN 41612 电源连接器尤其适用于需要特别坚固的插头连接或电流高达 6 A 至 15 A 的应用。有关这些 IEC 606032 标准连接器的要求由我们丰富的外壳和附件提供支撑,其中就包括全金属版本,它能确保必要的坚固性,保证从电缆到机架得到连续遮盖。浩亭 DIN 电源连接器具有优化的接触面,触点电阻低。

浩亭 eShop 中的 DIN 电源

DIN 41612 型号的电源连接器

F 型

  • 多达 48 个插针
  • 3 行
  • 每针 6 A
  • 标准补充类型 FM,F9(9 个插针)和 2F(24 个插针)
浩亭 eShop 中的 DIN 41612 F 型

H / MH 型

  • 多达 16 个插针(H16 型)、15 个插针(H15 型)和 3 个插针(H3 型)
  • 3 行,每针 15 A(6 A 标准补充类型 MH)
  • 标准补充类型 MH 21 + 5(多达 27 个插针+ 5 个特殊插针)和 MH 24 + 7(多达 31 个插针+ 7 个特殊插针)
浩亭 eShop 中的 DIN 41612 H 型

PDF:技术参数

浩亭 目录列出了以下型号的技术特征:

DIN 41612 信号连接器

高插针密度和坚固性:DIN 信号连接器

间距为 2.54 mm 的信号公母连接器符合 DIN IEC 606032 标准,可以保证所需的坚固性和高插针密度 — 一个连接器中最多可容纳 96 个插针。许多连接选项(PCB 到 PCB,夹层或电缆到 PCB),高达每针 2 A 的电流,出色的传输质量和最小的触点电阻:这些特性使 DIN 信号连接器成为要求苛刻的应用的首选插头。它们已在机械工程、自动化技术和铁路应用方面证明自身是可靠的解决方案。

浩亭 eShop 中的 DIN 信号连接器

DIN 41612 型号的信号连接器

B 型

  • 多达 64 个插针
  • 2 行
  • 每针 2 A
  • 标准补充类型 2B(32 个插针)和 3B(20 个插针)
浩亭 eShop 中的 DIN 41612 B 型

C 型

  • 多达 96 个插针(C 型扩展为 160 个插针)
  • 3 行(C 型扩展为 5 行)
  • 每针 2 A(C 型每针扩展到 1 A)
  • 标准补充类型 2C(32 个插针)和 3C(20 个插针)
浩亭 eShop 中的 DIN 41612 C 型

M 型

  • 多达 78 个插针 + 8 个附加特殊插针(M 反向型另加 10 个插针)
  • 单个连接器的信号、同轴、大电流、光纤和高压插针
  • M 型 (0+2),无控制插针 + 2 个额外特殊插针,1 行
浩亭 eShop 中的 DIN 41612 M 型

Q 型

  • 多达 64 个插针
  • 2 行
  • 每针 2 A
  • 标准补充类型 2Q(32 个插针)和 3Q(20 个插针)
浩亭 eShop 中的 DIN 41612 Q 型

R 型

  • 多达 96 个插针(R 型扩展为 160 个插针)
  • 3 行(R 型扩展为 5 行)
  • 每针 2 A(R 型扩展为每针 1 A)
  • 标准补充类型 R (HE11),2R(48 个插针)和 3R(30 个插针)
浩亭 eShop 中的 DIN 41612 R 型

PDF:技术参数

  • 插针数:16-96
  • 连接间距:2.54 mm
  • 工作电流:最大 2 A(1 A,带 IDC 终端)
PDF:DIN 信号连接器的所有技术特征

har-bus®64

适合 VME 64x 应用的 har-bus® 64 连接器

har-bus® 64 连接器专为 VME 64x 应用而设计。它们 100% 向前和向后兼容 DIN 41612 C 型。这使得系统可以再扩展两行,而不必重新处理所有子卡。

浩亭 eShop 中的 har-bus® 64

har-bus® 64 - 优点

浩亭 在将 VME 体系结构扩展到 64 位和 160 Mbyte/s (VME 64x) 的数据速率方面发挥了关键作用,开发出具有 160 个插针的新型反向兼容连接器。

  • 用于 I/O 或未来功能的额外连接器触点
  • 经过改进的信号/地面配置:确保信号传输速率高达 320 MBytes/s(VME总线)、1.25 Gb/s(千兆以太网)或 3.125 Gb/s(串行、点对点)
  • 实时插入(例如可以在运行期间插入卡)
  • 符合 610764-113 标准
  • 多达 160 个插针
  • 适用于自动菊花式链接的切换连接器

反向兼容性

har-bus® 64 母连接器的设计允许连接五行和三行标准公连接器。五行公连接器也可以插入三行母连接器。

这种类型的反向兼容性允许用户逐渐进入较高性能级别,同时在技术要求较低的插槽中使用其现有子卡。

PDF:技术参数

  • 插针数: 160
  • 连接间距:2.54 mm
  • 工作电流 1 A
PDF:har-bus®64 的所有技术特征

DIN 41612 附件和工具

DIN 电源和 DIN 信号连接器附件

外壳、传输框架、闩锁元件和闩锁杆、编码和其他附件。
在 浩亭 eShop 中可以找到所有 HARTING DIN 41612 型号的附件。

浩亭 eShop 中的 DIN 41612 附件

har-bus® 64 附件

在浩亭 eShop 中可以找到适合 har-bus® 64 的外壳、闩锁杆和其他附件。

浩亭 eShop 中的 har-bus® 64 配件

工具

浩亭 的模块化工具系统可用于制作许多不同连接器的压入端子。这些工具是实现经济高效的工作流程的主要优势。


您可以在 HARTING DIN 41612 中找到创建合适工具系统的各种工具。

HARTING eShop 中的 DIN 41612 工具

端接技术

浩亭 DIN 41612 连接器可以使用标准技术进行连接。适当 PCB 端接技术的选择取决于电缆类型、电缆横截面、插针类型或插针数量等因素。发现各种各样的端接选项。

PCB 端接技术


客户评价如下

国电南京自动化股份有限公司主要致力于电网自动化。自 1980 年以来,我们与浩亭建立了合作伙伴关系,并一直使用浩亭的背板连接器。在过去 30 年中,浩亭为我们提供了许多具有质量保证的优质产品。我希望国电南京自动化股份有限公司和浩亭以后能够进一步加强合作。让我们支持中国智能电网的发展,共同为行业提供更好的产品和服务。

Guoming Qian
研究院院长,国电南京自动化股份有限公司