工业连接器模块可保护敏感的电子设备
除了电源和数据之外,高度自动化的生产设备最为迫切的要求还包括:高效可靠地传输测量、控制和调节信号。最大程度缩短停工时间是生产设备盈利能力的决定因素之一。不可预知的故障,例如由于人为疏忽、火灾或过电压而产生的故障会耗费巨大财力。
连接器中的浪涌保护
测量、控制和调节技术中用于保护电子部件免受过电压影响的功能通常要求单独的解决方案,这种解决方案需要空间和必要的额外安装工作。Han-Modular® 系列的新型浪涌保护模块将电涌保护引入连接器中,使得功能集成大为简化。安装快速而轻松。该模块默认就是所用连接器基本配置的一部分。
为主动保护生产系统中的各种信号,必须识别信号电路的参考电位并在选择合适的保护设备时将其考虑在内。带常见参考电位的信号和独立信号电路的信号之间有区别:对于这两种信号类型,该浪涌保护模块可提供作为 Han-Smart® 一部分的合适解决方案。
信号保护提升系统可用性
该过电压保护模块使用例如气体放电管、抑制二极管和电阻器等数个保护元件。如果出现了过电压,这些部件的组合可确保扰动变量的协调导出。如果能正确使用,过电压保护模块可减少操作错误的数量,增加使用寿命并最终增加设备正常运行的时间。
用户可以信任浩亭及其合作伙伴 Dehn Söhne(一家在雷电和电涌保护方面拥有 100 多年经验的公司)的专业性。
了解更多关于浪涌保护模块和 Han-Smart® 的信息。