产品及解决方案
Han-Smart® - 连接器智能化
具有额外功能的连接器可用于许多不同的应用,例如机械识别、能量测量和电涌保护。
智能连接器 – 这是 Han-Smart® 战略。浩亭将多年的连接专业知识与先进技术相结合,扩展了成熟的浩亭连接器产品组合。用于智能工业应用的产品必须满足动态和多样性的新要求。通过加强通信和联网,可以使制造更具成本效益。
智能服务使客户能够最大限度地减少设施停机时间。具有额外功能的连接器不仅可以接收数据,还可以处理数据并将数据转发到其他系统。它们可用于许多不同的应用,例如机械识别、能量测量和电涌保护。
保护敏感电子元件
公司的盈利能力取决于他们最大限度地减少设施和机器停机时间的能力。意外中断,例如由疏忽、火灾或过电压引起的中断,会造成巨大的成本开支。与停机时间相关的成本可能会迅速上升;具体取决于应用、特定行业和公司规模。 根据餐饮业的一项研究,计划外停电导致的成本损失为每小时平均 5,000 至 10,000 欧元(资料来源:http://www.videojet.de)。当汽车行业的机器发生故障时,相关的停电成本可高达每分钟 22,000 美元(资料来源:http://www.it-production.com)。
集成在连接器中的电涌保护
电子元件的电涌保护通常需要单独的外部解决方案,这种解决方案需要更多的空间和安装工作。来自 Han-Modular® 系列的新型 Han® 浪涌保护模块在连接器中增加了浪涌电压保护,使系统集成过程更加容易。安装快速而轻松。该模块通常已包括在连接器的基本配置中。
优势概览:
- 电涌保护不依赖于单独的外部解决方案
- 无需额外的安装工作
能量测量和状态监控
这些传感器用于检测和分析物理设施变量(例如功耗),从而使预测性维护成为可能。
您的优势概览:
- 监控设施
- 可以进行基于状态的维护
识别设施组件
在与 HARTING IIC MICA 结合使用时,会出现更多机会:有关设施组件的信息(例如,制造年份、修订状态和其他组件参数)可以保存在 ID 模块中,并用于应用的预测性维护。
您的优势概览:
- 识别功能与外围设备的存储选项相结合
- 节省时间并降低服务成本
通过连接器的以太网组网
更多以太网设备
接口在这种情况下发挥着至关重要的作用。在制造过程的所有级别,机器组件都使用可插拔连接器连接。交换机功能在这种连接器中也不可或缺。这使得可以就地和在现场更近地安装网络节点。显著减少用于添加新以太网设备的后续安装工作量。
您的优势概览:
- 易于添加新的以太网设备
- 创建拓扑时更自由