产品及解决方案

Han® ES Press - 快速端接技术和内置插接跳线

为了提高模块化制造的灵活性,连接器必须能够实现快速安装、轻松交换和简单的故障排除。HARTING 通过 Han® ES Press 满足这些要求。该插芯现在提供免工具快速端接技术。此外,用户可以通过将插接跳线直接放置在连接器上,快速轻松地桥接触点。

快速端接技术和内置插接跳线

将安装时间减少最多 50%

Han® ES Press 的免工具快速端接技术基于成熟的笼式夹具,因此具有良好的可靠性和抗振性。在批量生产布线期间实现更快的端接,同时仍保留现场安装的全部功能。无论使用带套圈还是不带套圈的绞合线 - 与其他端接技术相比,您安装时间都最多可减少 50%!

电子目录中的 Han® ES Press

在连接器上直接使用插接跳线

过去,需要使用额外组件或复杂电缆组件来桥接触点,但现在,跳线首次可以直接用在绝缘体上。各种纵向和横向桥接确保减少空间和时间,并且还允许星形和三角形电路以及实现可能的放大,例如连接传感器。

简化安装状态下的故障排除

Han® ES Press 采用紧凑的设计和结构,使电路故障排除如儿童游戏般简单。集成在插接跳线开口中的测量点在安装连接器时易于接触,并可以对操作状态进行测量。可以更快地找到接线错误和有缺陷的组件。

兼容现有系列的插接

由于具有相同的插接面和技术特性,使得 Han® ES Press 与设定全球标准的成熟 HARTING 产品兼容:Han E®、Han® ES 和 Han® ESS 系列。HARTING Han® ES Press 针对 Han® 6 B、10 B、16 B 和 24 B 外壳尺寸提供型号 6、10、16 和 24。

电子目录中的 Han® ES Press

产品新闻稿

宣传单和手册

电子目录中的 Han® ES Press