产品及解决方案
工具
浩亭提供全面的工具组合,用于所有相关的终端技术和装配步骤。该工具组合覆盖从简单的装配和拆卸工具、手动和半自动手动工具到全自动机器 – 确保对触点和连接器的高效处理。
用浩亭压接工具提供高质量连接
浩亭提供完备的压接工具产品组合,覆盖范围从简单的机械工具到针对高质量生产优化的复杂压接机器。所有这些工具都可提供符合当地相关标准、DIN EN 60352-2 的高品质一致压接。
使用压接技术,导体终端和触点的导电端子区域被统一压接,形成均匀的导电区域。压接质量由压接成品的稳定性和导电性决定。此外,完美的压接具有气密性,因为具有抗腐蚀性。
压接技术的益处:
- 气密性:部件被压合在一起,没有缝隙存在:液体和气体无法渗透到接触面。
- 一致的压接质量:高度复现性,如同采用专业压接技术
- 速度:与其他终端技术相比,具有更高的连接速度
- 高度可自动化:电缆束和接口更易预制
- 紧凑:与其他终端技术相比,能获得更大的接触密度
使用压入技术优化 PCB 连接
除了焊接、螺丝、压接和笼式弹簧终端技术,浩亭还提供使用压入技术的连接器。在这个领域,浩亭积累了十多年的经验。在应用这一技术时,终端针脚居中穿过电路板的金属孔。所施加的力引起冷焊接过程,最后实现连接,形成高导电性和气密性。
由于触点在某些位置配备有可变形的弹性压入区域,因此通过将触点压入 PCB 孔中即可实现最佳连接。浩亭提供合适的过程优化工具系统,从简单的手柄按压到半自动化、电气伺服操作的压入机器。每一个产品组都提供有大量的工具和工具系统。