Products & Solutions
浩亭铁路解决方案 - FAQ
1. 浩亭产品优势都有哪些?
1. 浩亭产品优势一是可靠性高,产品品质一致性高。
2. 浩亭在目标行业产品品类丰富,选择范围大,后期迭代频繁。
3. 浩亭中国的销售,服务人员耐心,专业,稳定。值得客户信任。
2. 满足带电插拔吗,不满足的话实际带电操作会怎么样
不可以,电源产品需要断电插拔。部分信号产品可以带电操作。不满足的话,需要做热插拔设计,确保对接时电源先接通信号再连接,断开时信号先断开,电源后断。
3. 连接器拔插寿命怎么样?
这个需要看什么类型产品。比如Din 41612根据 IEC 60 603-2有3/2/1 三种性能等级,分别对应50/400/500次插拔寿命。而根据IEC 61 076-4-113有2/1 两种性能等级,分别对应50/400/500次插拔寿命
4. 请问:含有功率输电缆线的信号线缆如何克服强磁场干扰?
1. 通过独立,隔绝来克服强磁场干扰。
2.如果无法做到独立,那么就要用屏蔽层来保护。屏蔽层覆盖率越高效果越好。
5. 是不是插针买的多会送专业工具?
具体情况具体分析,送工具是完全可以考虑的。谢谢。
6. 浩亭在智能化方面有哪些产品?
1. 通过将部分产品集成在连接器上达到智能化的可能,比如说我们有交换机模块。比如我们将一台4口交换机做成一个矩形连接器的模块。
2. 通过推出一些“智能”连接器来满足客户的适用需求,比如我们有计数连接器,防浪涌连接器,以及部分交换机产品。
7. 压接的工具是浩亭专用的吗?
是的,目前浩亭的工具只能用量压接/制作浩亭连接器。
8. 压接装置的最小占用空间是多少?绝缘性能如何?
没有最小,只有更小。以长宽为34.2*14.6的一个标准模块尺寸来说,从早期8,12,17,20,25,27到目前最高的36芯模块,空间不变但密度变高。当然,绝缘性能是逐步降低的,这个跟密度成正比。
9. 信号连接最大支持几芯?
这个问题需要有个定义。以目前主流24B 大小外壳矩形连接器来说,信号连接最大安装标准插芯是108芯,但如果是6个36芯模块则可以达到216芯。我们最新推出的32B 连接器则可以最高达到288芯。但如果装满的话,线缆出口需要特别考虑。
10. M12-D-4芯能做小电流使用吗?110V/1A
根据 IEC61076-2-101 规范,M12 D 编码是以太网传输专用编码。如果需要110V 建议采用其他编码如K 编码等。