Products & Solutions
Fiber-optic rotary joints
Fiber-optic rotary joints from HARTING – an innovative solution for transmitting broadband data from a rotating system to a static system.
Connection with glass-fiber instead of copper:
Fiber-optic rotary joints from HARTING – an innovative solution for transmitting broadband data from a rotating system to a static system.
Der Bedarf nach einer leistungsfähigen und sicheren Vernetzung im industriellen Umfeld wächst kontinuierlich. Um eine ausreichende Datenrate zur Verfügung zu stellen, bleibt heute immer öfter eine Glasfaser basierende Lösung die einzige Möglichkeit. HARTING hat eigens für den Einsatz im industriellen Umfeld eine faseroptische, bidirektionale Drehübertragung entwickelt. Diese ganzheitliche Systemlösung erlaubt ein statisches und ein rotierendes Anlagenteil mittels Glasfaser miteinander zu verbinden.
Such connections are required for wind turbines, in all areas of industry, and for machinery and facility construction.
An overview of the advantages
- Robust, saltwater-resistant stainless steel housing
- Bi-directional Ethernet data transmission
- Stable for temperatures from -40° C to + 85° C
- ST termination on the rotary joint: enables versatile selection of cable type that is suitable for your application
- Protection class IP20, extendable to IP56
- All cabling optimized for the customer and application
- Stable optical data transmission in industrial environments
- A forward-looking system solutions for robotics, crane industry and mining that is also a safe investment.