Products & Solutions
RJ45 Stecker - HARTING RJ Industrial® - Ethernet Datenschnittstellen
Der RJ45 Stecker für anspruchsvolle Aufgaben: HARTING RJ Industrial® ist ein vollständiges und perfekt aufeinander abgestimmtes Ethernet – Verkabelungssystem für Gebäudeautomation und Industrie.
RJ45 Stecker für anspruchsvolle Aufgaben - von der Leiterplatte bis zum Patchfeld, ob IP20 oder IP65/67 im bewährten Han® 3 A Gehäuse: HARTING RJ Industrial® ist ein vollständiges und perfekt aufeinander abgestimmtes Ethernet – Verkabelungssystem für Gebäudeautomation und Industrie. Eine Lösung, die alle Anwendungen gleichermaßen erfolgreich bedient.
Herzstück des HARTING RJ Industrial® Produktsortimentes sind die ohne Spezialwerkzeuge feldkonfektionierbaren RJ45 Stecker. Das Produktsortiment selbst umfasst heute von den Leiterplattenbuchsen für die Geräteintegration bis zur industriellen Datendose alle Produkte für die Ethernetkommunikationstechnik. Ein weiteres Highlight sind die hybriden Schnittstellen, die Datenübertragung und Stromversorgung in einem Steckverbinder und Kabel vereinen und so 50% weniger Platzbedarf erfordern und Kosten und Verkabelungsraum sparen.
Produktsortiment im Überblick
- RJ45 Leiterplattenbuchsen mit und ohne Übertrager von 10/100Mbit/s bis 10Gbit/s
- Einfach und schnell feldkonfektionierbare RJ45 Stecker und Buchsen
- Patchfelder, DIN-Schienen Outlets und IP65/67 Outlets
- Umfangreiches Patchkabelsortiment
- Abgestimmtes Zubehör wie Kabelverbinder, Schutzkappen und Werkzeuge
RJ45 Stecker HARTING RJ Industrial - Eigenschaften
- Einfach und schnell feldkonfektionierbar ohne Spezialwerkzeuge
- Abgestimmte Produkte für 2-paariges Industrial Ethernet wie PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP und anwendungsneutrale 4-paarige Verkabelung
- Industrietaugleiche und robuste Verbindungstechnik
- Hohe Schock- und Vibrationsbeständigkeit nach Bahnnormen
- Einsetzbar im Schaltschrank und in rauer Industrieumgebung
Standardkonform
- Durchgängige Nutzung der Verkabelung für Maschinen, Anlagen und IT
Profilübergreifend
- Nutzbar für alle Ethernet-basierte Automatisierungs-Profile
- Robuste 4-adrige Verkabelung für Fast Ethernet
- Zukunftssichere 8-adrige Verkabelung für Gigabit Ethernet und mehr
Leistungsfähig
- Durchgängige Lösund von der Leiterplatte bis in den Netzwerkschrank
- Je nach Typ geeignet für 10/100Mbit/s bis zu 10GBit/s
- Einfach in Wartung, Anpassung und Erweiterung des Netzes
Umgebungsunabhängig
- IP20/30, Geschütze Umgebung, Schaltschrank
- IP65/67, Industrielle Umgebung
- IP65/67, Außenbereich und Spezialanwendungen
Vor-Ort-Montage
- Schneidklemm-Anschlusstechnik für starre und flexible Leiter
- Einfache Montage im Feld ohne Spezialwerkzeuge