行业细分 - 储能市场

快速、简单、安全的储能连接

自然资源对人类生活至关重要。近几十年来,由于煤炭、石油和天然气供应受限,能源基础设施发生了巨大变化。除了核能之外,太阳能、风能和生物质能等可再生能源在世界各地都得到了进一步的大规模开发。


模块化储能系统的演变

电力存储技术已经有很长一段的历史。特别是,铅蓄电池和铅电池等最初出现的通用技术已被证明非常笨重且对环境有害。因此,它们不适合面向未来的应用。

近些年来,储能技术的研究和应用取得重大进展。锂离子蓄电池的发展就是一个很好的例子。与铅蓄电池相比的话,锂离子蓄电池更加环保,也不那么笨重。新的技术使大容量储能系统的分布更加广泛。


浩亭 | 不仅仅是连接器。

HARTING 现在还通过新型 Han® S 提供适用于储能系统前部布线的解决方案。这个新的连接器系列能够为用户提供最佳安全性,因为其设计满足所有技术要求和有关静态储能系统的新的 UL 4128 标准。因此,Han® S 符合市场要求的最高标准。成熟的 Han-Modular® 解决方案和 Han® S 均可根据客户要求预先装配电缆。

能源配送和存储数字化应用

应用:
•    能源生产
•    储能
•    中压开关设备
•    低压开关设备
•    高压开关设备
•    太阳能逆变器

立即探索!

前端连接

Commeo & TesVolt 电池单元 + Han S + Han 200A ,塑料框架(机架到机架)
通过预先装配的连接电缆加快基于电池模块的储能系统的构建。借助于  Han® S  系列,HARTING 可以为模块化电池存储系统提供安全的连接技术。Han® S 是一种用于正面安装储能模块的连接器解决方案。在此类情况下,可以根据客户的要求交付预先装配有电缆的连接器。

了解更多信息!

后端连接

后端连接:图形 + Han Modular 对接框架(机架到机架)
重型连接器有助于发电厂、电力存储或电力传输系统的高效建立。连接器的优势之一就是在检修中的快速更换能力,例如在测量设备时。 
此外,已预测试的电缆装配件可提供更快速的安装。而且,将开关设备连接至开关柜或将开关柜连接至开关柜的柜内智能接口可提高效率。
但是,在电力系统环境中,连接器并非总是易于使用,尤其是在无法直接观察或操作受到限制的情况下。针对这种情况,浩亭研发了可将连接器两侧导入正确位置的配件,实现“盲配”或“自动化”插配。

了解更多信息!

采用 Han Q1/0 的超级电容

采用 Han Q1/0 的超级电容
工业微型化的趋势有增无减。在这一方面,浩亭单极 Han®Q 1/0 Axial Screw Protected 提供一个最佳解决方案。该连接器能够在小尺寸 3 A 底座中传输 100 A 以上的大电流。

了解更多信息!

Han-Modular® Domino 模块

Han Modular Domino 模块
70 多年来,浩亭一直在陪伴和支持着工业转型。20 世纪 1940 年代和 1950 年代,第一款成功的产品——日常使用的电子消费品,为新的开端奠定了重要的基石。电源、数据和信号传输接口等基础技术是当今工业转型的基础。因此,浩亭推出了 Han-Modular®  Domino 模块,将模块化工业连接器提升到一个新的水平。它们开辟了新的优化可能性,包括节省高达 50% 的空间和重量,从而减少二氧化碳排放量。

了解更多信息!

电缆组装

浩亭的电缆解决方案在完整工业环境下进行设计、测试,并已通过认证。根据您的应用环境,IP 保护等级、插入安全性、坚固性、抗振性和 EMC 安全性都可以发挥重要作用。减少安装时间和简化物流通常都是定制解决方案的关键方面。我们的产品范围包括模压电缆和带塑料或金属上壳和底座的预安装电缆。除了用于 M8、M12 和 RJ45 变体的标准化跳线之外,随着市场变得越来越大、越来越复杂,对市场的要求也越来越高。浩亭解决方案所涵盖的组件既包括简单的连接电缆,也包括复杂的电缆系统。我们的产品组合还包括各种传感器/执行器盒,以及用于分布式驱动系统基础设施布线的特定配电器。

了解更多信息!

Han® HPR HPTC

Han® HPR HPTC(组装、安装、放心使用:适合能源应用中大电流的耐用接口)
能源转型正在顺利进行,并已渗透到各个行业领域。许多正在开发中的新技术给公司带来了如何安全有效地传输大电流的挑战。浩亭通过 Han® HPR HPTC 提供适合在能源应用中传输大电流的耐用接口。尽可能简单和安全。该系列连接器具有能量密度高的特点:设计用于高达 4.4 kV/1400A (AC/DC) 的工作电压,可以承受盐雾、污垢和高湿度 (IP 68/69) 等环境影响。接口组件的设计非常坚固,因此发电机、转换器和变压器之间的电力传输能够长期保持稳定。

了解更多信息!

Han M、Han HPR、Han B 底座和上壳

带有金属上壳或底座的 Han®  工业连接器 特别适用于需要高水平的元件坚固性和最简单安装的环境。然而,到目前为止,组装需要首先将电缆穿过控制柜中的开口,以便可以在控制柜外部组装插芯,然后将插芯拉回到不封底安装底座中。新的 Han® 解决方案与之不同:它们允许预制插芯从控制柜内部直接锁定在不封底安装底座中的适当位置。

了解更多信息!

电缆组装

浩亭的电缆解决方案在完整工业环境下进行设计、测试,并已通过认证。根据您的应用环境,IP 保护等级、插入安全性、坚固性、抗振性和 EMC 安全性都可以发挥重要作用。减少安装时间和简化物流通常都是定制解决方案的关键方面。我们的产品范围包括模压电缆和带塑料或金属上壳和底座的预安装电缆。除了用于 M8、M12 和 RJ45 变体的标准化跳线之外,随着市场变得越来越大、越来越复杂,对市场的要求也越来越高。浩亭解决方案所涵盖的组件既包括简单的连接电缆,也包括复杂的电缆系统。我们的产品组合还包括各种传感器/执行器盒,以及用于分布式驱动系统基础设施布线的特定配电器。

了解更多信息!

PCB 连接器

设备和应用变得越来越小型、越来越紧凑。因此电路板和设备内部结构必须靠得更近。浩亭响应微型化趋势,为不同的尺寸和涉及 PCB 连接的应用提供合适的解决方案。

了解更多信息!
能源配送和存储应用产品:概览

数字化工具 | 随时随需