产品及解决方案

储能解决方案

通过预先装配的连接电缆加快数据中心储能系统的构建。

为数据中心的关键电气设备提供恒定的配电非常重要。额外数据存储容量的大规模扩展使得能源需求大幅增加。

模块化存储单元

在数据中心,通常会有模块化的电池存储系统,用于支持关键电气设备的应急电源。这些电池存储系统通常由多个存储柜组成,这些存储柜以模块化组合成容器,而容器内则包含抽屉形式的存储单元。

采用布线解决方案的模块化电池存储柜。

用于正面安装的连接器解决方案

通过预先装配的连接电缆加快基于电池模块的储能系统的构建。借助于 Han S® 系列,浩亭可以为模块化电池存储系统提供安全的连接技术。Han® S 是一种用于正面安装储能模块的连接器解决方案。在此类情况下,可以根据客户的要求交付预先装配有电缆的连接器。

适合高达 200 A 电流和 1500 V 电压的插针可以容纳在这种紧凑且灵活的底座中。该系列的不封底安装底座可以灵活地旋转 360 度。公底座和母底座的锁定操作非常直观。

连接器 Han® S:红色代表正极,黑色代表负极。

“盲配”可插拔连接有助于提高效率

在大多数情况下,不可能在储能系统中毫无问题地使用连接器。在无法直接看到接口或出于安全原因限制接触时,其在使用中就会遇到问题。

针对这些情况,浩亭研发了可将连接器两侧导入正确位置的配件,实现“盲配”插配。在这种方案中,Han-Modular® 对接框架使连接器能够在安装板的帮助下直接连接,而安装板可以连接到控制柜的墙壁开口。该框架为采用模块化连接器的定制配置提供了空间。这意味着储能系统的抽屉系统可以快速方便地安装。

Han-Modular® 对接框架中的模块化连接器:帮助快速方便地安装抽屉系统。

“盲配”可插拔连接使能源设施更加高效

模块化电池存储系统的安全插接连接

带能源配送系统测试位置的对接连接器