行业分类 - 机械(机床)
金属加工机械连接器
浩亭为机械设备中所有类型的电源、信号或数据连接提供创新、可扩展的接口解决方案,从而推动机械制造行业的数字化进程。
浩亭机械制造行业解决方案
浩亭技术集团伴随您完成技术变革。我们的创新组件、顾问、服务和系统帮助我们引导客户迈向数字化的未来。我们是您的单一来源解决方案:提供从单个组件到定制系统的所有服务。HARTING 为机械制造行业中所有类型的电源、信号或数据连接提供创新、可扩展的接口解决方案,从而推动机械制造行业的数字化进程。这些解决方案几乎可以满足所有工业细分领域的需求。
高精度技术的标准化连接
由于机床采用机器人技术,并将所有生产步骤集中在一台机器上,因此被视为自动化技术一致性的体现。在这里,使用浩亭的标准化连接件可以在配置多台机床和设备时实现经济高效的设计。
电器柜
解决方案和优势
• 安全、连续的屏蔽连接(EMC),防护等级为 IP 65/67
• 安全、免工具地断开和连接设备
• 连接器可提高电气柜的包装密度
• 多种组件和设备可满足最多样化的安装需求
• 通过单独编码实现快速无误的插接
• 符合最严格工业标准的以太网交换机和组件
控制单元
解决方案和优势
• 空间和重量优化设计(小型化)
• 适用于所有通用数据接口的服务接口,即使在高防护等级下也是如此
• 久经考验的技术储备保证了连接的持久性
• 安全、持续的屏蔽连接(EMC)
• 多种组件和设备可满足最多样化的安装环境和设计要求
机器人
解决方案和优势
• 空间和重量优化设计(小型化)
• 安全、持续的屏蔽连接(EMC)
• 久经考验的技术储备保证了连接的持久性
• 在组装和拆卸单元时可安全可靠地分离
• 装配快速简单
输送系统
解决方案和优势
• 优化分散式驱动配置的系统电缆和连接器
• 不同结构类型的 IP 65/67 组件和设备
• 适用于所有电源、数据和信号接口的各种组件
• 通过 IDC 或使用连接器,可快速装配 T 型抽头并防止短路
• 可根据要求扩展 T 型抽头和电缆
碎屑输送机和过滤装置
解决方案和优势
• 根据不同要求设计外壳--从热塑性塑料到不锈钢
• IP 65/67 防护等级的组件和设备,具有多种锁定机制
• 连接器是设计和处理模块化系统的理想选择
• 机械编码可实现快速无误的插接
• 适用于所有主要工业标准的连接器外壳和触点插件