产品及解决方案
Han-Eco® – 高性能塑料连接器
Han-Eco® 是一款轻若无物的模块化连接器。就接口的重量和价格优化而言,它不失为理想的解决方案。
Han-Eco® 包含一系列用高性能塑料制成的防护罩和外壳。由于可以抗环境影响,这些防护罩和外壳均适用于室内和室外应用。与金属防护罩和外壳相比,塑料在重量和成本上也具有显著优势。
Han-Eco® 模块
多种 Han-Modular® 模块可以直接装入 Han-Eco® 模块的防护罩和外壳内使用。无需螺丝和工具即可组装。安装依靠简单而可靠的“Click & Mate”锁紧解决方案完成,为室内外使用塑料防护罩和外壳提供了众多全新可能。
特性:与 Han® B 标准系列中的同类部件相比,Han-Eco® 模块四种标准规格的防护罩/外壳能为第二个模块提供足够的空间。
Han-Eco® A
凭借超薄设计,Han-Eco® A 系列为许多应用提供具有吸引力的塑料替代产品。Han-Eco® A 后部提供便捷的安装选项,可以直接从开关柜内部安装在开关柜壁上。已预装配嵌件的固定架从后部啮合到需要固定到开关柜的穿墙安装外壳上。另外,仍可以传统地从前部安装嵌件和支架。
Han-Eco® B
Han-Eco® B 系列是可替换标准 Han® B 金属外壳系列的塑料备选产品。该塑料系列符合总体工业标准,提供从 6B 到 24B 的规格。单块和模块嵌件均可嵌入,后者可与 Han-Modular® 铰链式框架结合使用。与 Han-Eco® A 连接器类似,Han-Eco® B 可从后部将单块和模块两种嵌件安装至穿墙安装外壳上。
优势概览:
- 标准 Han-Eco® A 和 Han-Eco® B 的金属及塑料派生型可相应互配。
- 从后部安装可极大地节省安装时间
- 轻量化解决方案提供更强的机械耐用性
- 室外派生型可满足更高的环境需求
- 塑料防护罩和外壳抗腐蚀
- 符合 UL94-V0 防火要求