产品及解决方案

RJ45 以太网系统布线

浩亭RJ45 以太网系统电缆 – 针对恶劣工业环境中布线数据网络的完美解决方案。

复杂且不断发展的国际市场需要更多具有针对性的解决方案。作为客户,您会得益于浩亭广泛的标准产品组合。除了标准的长度和解决方案外,我们还提供个性化定制产品。针对您的单独应用,我们会与您合作,以便找到满足您定制化需求的最佳方案。


浩亭 RJ45 以太网系统电缆支持现在通用的从以太网到 IEEE802.3 的所有传输速度。这些包括用于未来应用的 100 Mbit/s 的快速以太网、千兆以太网和 10 Gbit/s 的以太网。我们的系统电缆还具有以太网供电(PoE:根据 IEEE802.3af 标准高达 15.4 W 以及根据 IEEE802.3at 标准高达 25.5 W)功能,以同时为设备供电。我们的 HARTING RJ45 以太网系统电缆针对工业应用和工业相关应用进行设计、测试和额外认证。其关键因素是 IPx 防护、插接可靠性、强健程度、抗震动和电磁兼容安全性。

浩亭 DualBoot® RJ45 系统电缆

浩亭 DualBoot® RJ45 系统电缆 – 完美适用于开关柜中的布线。
包覆成型的接插电缆非常适合防护应用中的工业布线(比如用于开关柜或机械)。它们的两部分结构 – 带有包覆型弯式保护器 – 可提供最佳应力消除并同时防止保持凸耳被钩住。通过使用高质量工业数据电缆与我们的 360° 屏蔽的 RJ45 连接器,浩亭 的 DualBoot® RJ45 系统电缆可进行出色的传输并具有电磁兼容特性。

  • 牢固的工业设计
  • 360° 屏蔽可提供最佳电磁兼容防护
  • IP20 防护
  • 传输高达 10 Gbit/s,500 MHz,符合 ISO/IEC 11 801 标准
  • 适合特定规格的布线:比如 Profinet、Sercos III 等
  • 可选不同的护套材料:包括 FRNC、PVC、PUR 等
  • 用于 FRNC 的范围广泛的颜色
  • 颜色编码可选

浩亭 DualBoot® RJ45 PushPull IP20 系统电缆

PushPull 解锁解决方案,用于空间非常宝贵的地方的安装!
DualBoot® RJ45 PushPull IP20 电缆是我们用于在进入困难且空间有限地方的工业应用中插接的解决方案。基于 DualBoot® RJ45 标准中的原则,这些插接电缆的解锁机制已由 PushPull 机制取代。为解锁连接器,只需拉动弯式保护器即可 – 您无需再按压保持凸耳。DualBoot® RJ45 PushPull IP20 联锁可与任何标准 RJ45 插座兼容。

  • 用于要求最小空间的应用
  • 通过将弯式保护器拉回进行解锁 
  • PushPull 机制与任何标准 RJ45 插座兼容
  • IP20 防护
  • 传输高达 10 Gbit/s,500 MHz,符合 ISO/IEC 11 801 和 EN 50 173 标准
  • 阻燃剂符合 IEC 60332-1 标准
  • 可用的颜色范围广泛

HARTING Videos

PushPull-Entriegelungslösung für Einbausituationen mit geringem Platzbedarf - Click and go!

浩亭 VarioBoot® RJ45

浩亭 VarioBoot®RJ45:小型、灵活且节省空间!
此解决方案非常适合受限的空间,尤其是适合边出线方向可能需要进行后续更改的情况。可交换的边出线可灵活地适配电缆的边出线方向,以匹配您的安装情况。这意味着所有的情况都仅需一种电缆款式。

  • 可高达 10 Gbit/s 的 6A 类别的传输速度
  • 包覆型弯式 RJ45 连接器,带锁扣保护
  • 可适配且可更换的边出线
  • 小型设计有助于显著节省空间
  • 一种 RJ45 系统电缆可用于所有边出线方向

 

HARTING VarioBoot® RJ45

Ihre Anwendung bestimmt die Richtung!

电缆解决方案,用于受保护的底座中的 RJ45 连接器

浩亭 PushPull 和 Han3A 布线 – 我们用于在非常恶劣的环境中进行安全连接的解决方案!
可靠的 RJ45 和受保护的底座的结合有助于 PushPull 和 Han3A 组件达到 IP65/67 防护等级。因此,它们满足在户外及非常恶劣的工业环境中的使用要求。 

  • 坚固的 RJ45 解决方案,用于非常恶劣的环境条件
  • IP65/67 防护
  • 可与所有 HARTING 以太网电缆结合
  • 用于现场安装:安装于工业机械、控制系统和户外摄像头应用
  • 耐臭氧并耐 UV – 因此完美适用于户外应用
  • “即插即用”,带混合电缆解决方案