行业分类 - 机械(塑料)
塑料机械连接器
灵活性和模块化对于塑料机械来说至关重要,因为工具、材料供应和工艺变量控制都取决于产品。
浩亭机械制造行业解决方案
浩亭技术集团伴随您完成技术变革。我们的创新组件、顾问、服务和系统帮助我们引导客户迈向数字化的未来。我们是您的单一来源解决方案:提供从单个组件到定制系统的所有服务。浩亭为机械制造行业中所有类型的电源、信号或数据连接提供创新、可扩展的接口解决方案,从而推动机械制造行业的数字化进程。这些解决方案几乎可以满足所有工业细分领域的需求。
塑料机械 标准化连接解决方案
灵活性和模块化对于塑料机械来说至关重要,因为工具、材料供应和过程变量控制都取决于产品。浩亭为塑料工业中使用的所有标准化连接(如 EUROMAP)提供解决方案。也可以为您的应用定制解决方案。
线性机器人
解决方案和优势
• 节省空间、减轻重量的设计(微型化)
• 安全、连续的滤网连接(EMC)
• 久经考验的设计保证了连接的持久性
• 安装和更换设备时连接安全可靠
• 快速简便的电缆组装,节省时间和金钱
控制柜
解决方案和优势
• IP 65/67 防护等级的安全连续屏蔽连接 (EMC),在密封环境中提供受保护的电信号
• 无需工具即可安全地分离和连接各个单元,节省时间和金钱
• 连接器可在控制柜中实现更高密度的信号和电源线分配,从而减少空间需求
• 针对不同应用提供多种组件和设备,使设计更加灵活
• 通过单独编码实现快速可靠的连接,避免连接器/系统可能出现的不匹配情况
干燥装置
解决方案和优势
• 针对不同应用和设计要求提供多种组件,提高设计灵活性
• 通过久经考验的设计实现持久连接
• 不同尺寸的组件和保护罩,防护等级为 IP 65/67,提供卓越的环境保护
• 安全持续的屏蔽连接(EMC),提供电信号保护
• 通过单独编码,在安装和更换设备时实现安全可靠的连接,避免了连接器之间的错误配接
温度控制
解决方案和优势
• 配备不同锁定机制接口的 IP 65/67 防护等级组件和设备
• 用于板对板、线对板和缆对板应用的成熟的工业标准连接器系列
• 适用于所有既定标准(如 Euromap 14 等)的外壳和插入件
• 用于快速可靠连接的机械编码,也可用于抽屉系统和模块,提供连接安全性
• 用于热电偶的多种特殊触点类型