产品及解决方案
D-Sub PCB 连接器
多年来,D-Sub(也称为 D 超小型连接器)为工业应用中的总线信号提供经过验证的解决方案。与其他任何工业连接器相比,它有更多的极数、型号、外壳、插针和版本。它的悠久历史和不断发展使得 D-Sub 系列(例如高密度、混合和 Filter)成为适合要求苛刻的工业应用的通用接口。
但是,在将 HARTING 的 D-Sub 连接器用于 PCB 时,您并不是只能在设备中传输总线信号。除了我们的经典 D-Sub 之外,HARTING 还推出许多用于传输信号、数据和高电流的其他解决方案。例如,通过我们的 D-Sub 混合,我们可以创建几乎无限的变体,以满足您特定的模块化要求。我们的附加选项(例如增加滤芯或防水功能)可帮助您解决 PCB 问题并节省空间。
您的优势概览:
- 多样化产品组合 – D-Sub 标准、D-Sub 高密度、D-Sub 混合、D-Sub Filter、D-Sub 防水、D-Sub THR、D-Sub SMT
- 用于波峰焊接和回流焊接 - 通孔技术、表面贴装技术和通孔回流焊
- 用于 PCB D-Sub 混合的模块化连接器
- 在现代生产过程中实现快速安装有助于降低成本
- 功能多样、用户友好