产品及解决方案

Dr. Metrix

浩亭的女英雄 Dr. Metrix 是具有省时的 PushPull 互锁功能的公制圆形连接器。

具有 PushPull 互锁机制的 Dr. Metrix 是浩亭 在圆形连接器领域推出的全新女英雄。这是适用于工厂自动化各个领域的全面 PushPull 解决方案。作为一个完全集成的解决方案,它消除了自动化用户面临的典型问题,例如安装时间长、空间限制和不安全连接。她的使命是确保在恶劣工业环境中实现快速安全的连接。凭借面向垂直和嵌入式插座的 M12 PushPull 连接器,她能够满足设备制造商的特殊要求。咔嗒一声即连接!

工业连接器制造商正朝着免工具 PushPull 互锁阔步前进。就圆形连接器应用而言,这种类型的互锁已经从 M12 在铁路的使用中广为人知。浩亭凭借其广受欢迎的 PushPull M12解决方案在市场上久负盛名,并为轨道交通行业设定了标准。

浩亭现在派遣 Dr. Metrix 进入战场,以解决自动化问题,包括过多的组装时间、不安全的互锁和遗忘组装工具。它是一种跨市场的PushPull M12 解决方案,能够连接到垂直设备插座和嵌入式插座。

适用于各类设备插座的 PushPull M12

此外,由于拥有强大盾牌的团队可以更好地在战场中打败敌人,因此 Dr. Metrix 并不是单独出发。浩亭和其他行业代表本着合作精神,正以共同的标准向前迈进。这个标准就是我们女英雄所持有的盾牌,也是我们用户的保证。为了确保投资安全性和跨市场兼容性,推出跨市场标准的非专有解决方案非常重要。在开发面向嵌入式设备插座的PushPull M12 时,需要使用全新的构造方法。

快速、强大且合适的自动化解决方案 – 带 M12 PushPull 的 Dr. Metrix

档案:

名字:Dr. Metrix
使命:连接工业应用
超能力: 能够将 PushPull 带到任何标准圆形连接器接口,从而实现 IIoT 的快速安全连接。
外观: 结实美观,手臂带有内/外 PushPull 接口,通过可变臂长连接任何设备。
配置:移动超级 3D 打印机,用于在穿越 IIoT 世界时实现接口的 PushPull 连接。
动作:能够通过互联网以数据闪存的形式隐身和旅行。

颜色:优雅绿色搭配浩亭黄色。
其他:与 Captain ix 和 Twister 是好朋友,帮助对 ix 和 T1 实现 PushPull 连接。Miss M8thy 钦佩伟大的 Dr. Metrix,也渴望实现将 M8 用作 PushPull 连接的目标。

与铁路上每个可想象的应用的绝对耐用性相比,这里的数量和形状因素等特性更加重要。这需要一种不同的方法:尽可能出色而坚固,同时尽可能经济实用。对于用户来说,向后兼容性也是一个明显的需求,M12 PushPull 自然也满足这种嵌入式接口的需求。其结果是得到符合 IEC 61076-2-010 标准的解决方案,为工厂自动化用户提供一个具有简单且省时的 PushPull 互锁机制的综合 M12 连接器系统。

Dr. Metrix 正在成为PushPull M12 标准
有关圆形连接器的更多信息