产品及解决方案
分散驱动系统
电缆组件和配电箱
在机器人世界中,传送系统、组装和搬运流水线、电力、信号和数据连接都是确保良好自动化工作结构的重要元素。HARTING 为范围广泛的应用提供优质的标准连接产品和个性化解决方案,借此成为自动化市场的重要成员。多年来,HARTING 已成为市场中领先自动化专家的忠实伙伴,在与他们的紧密合作中,为各种应用提供最佳的解决方案。
除了创新设计,HCS 还可以个性化定制量产部件:例如,适用于 24 V DC 和 400 V AC 环境的组合配电箱,或适用于金属、木材和塑料处理设备的特殊 M12/RJ45 连接器版本。