产品及解决方案

浩亭 har-flex®

单一模块的 PCB 连接器

har-flex®

更小、更强大、更强健是全面实现 I4.0 的法宝。凭借其微型化设计和 har-flex® 连接器的高度可变性,设备制造商拥有可自由扩展的连接技术,从而满足微型化的要求。

har-flex® 扣板连接器的一大特征是可持续扩展,针脚数可从 6 扩展到 100。这可以满足所有客户的个性化需求。

在机器和工厂建设中,控制柜空间是非常耗费资金的一个方面。根据客户应用的要求和 I/O 的封装密度,将 50 个或更多 I/O 模块串连在一起的情况屡见不鲜。但用户很快就会发现,在单个模块宽度中省下的每一毫米都会对控制柜中节省的空间产生重大影响。

  • 强健微型设计
  • 通过全自动化处理高效连接至 PCB
  • 众多针脚可用
  • 产品多样,提供多种连接器风格

使用 har-flex® 连接器,浩亭设计了一系列可用于设备中或设备上的万能 PCB 连接器。

1. 多种可获得的针脚数

har-flex® 连接器的针脚数范围覆盖 6 到 100。使用精准配合的型号可以在设备设计时打造最大通用性,同时支持设备微型化。

2. 个性化定制的 IDC 电缆组件

har-flex® IDC 电缆组件提供:

  • 从 6 到 100 的任意针脚数

  • 个性化定制的长度

  • 有/无应变消除

  • 有相同或可变对齐的互配表面

3. 额外的 SMT 压紧工具

额外的 SMT 压紧工具确保连接器牢固地与电路板连接。因此,这可以保护信号触点免受机械应力,从而提高整个系统的可靠性。

4. 连锁杆和应变消除

IDC 电缆连接器侧边的连锁杆确保形成可靠的电子连接,可以承受高强度振动和负载。可选择的应变消除夹防止绝缘压穿触点受到电缆拉力的影响。

5. 自动化装配

har-flexicon® PCB 连接器专为自动化拾取放置装配过程设计;它们可以与其他 SMD 组件一起在回流焊接过程中进行处理。这两个过程都能简化 PCB 装配,使整个过程的成本下降。

带 THR 端接技术的新派生型

全新 har-flex® THR 派生型主要用于严苛机械环境下的应用。THR 代表通孔回流焊:这种终端技术使用侧装压紧工具。该连接器结合了通孔技术焊点的机械稳定性和 SMD 部件的自动化装配优势。单触点也根据 SMT 终端技术设计,因此在电路板内分隔导体途径十分简单。

电子目录中的 har-flex®